Parker Nederland

Open toegang tot 3.1 certificaten vergroot de voorsprong op uw concurrenten

Open toegang tot 3.1 certificaten vergroot de voorsprong op uw concurrenten - Instrumentatie  Parker NederlandSteeds meer gebruikers specificeren exotische legeringen met als doel de risico's als gevolg van corrosieschade te minimaliseren en om de levensduur van proces equipment in zware omstandigheden te verlengen.

Heat code Traceability
Een van de meest bruikbare “tools” die gebruikers tot hun beschikking hebben is het 3.1 certificaat voor ruwe materialen, welke opgevraagd kan worden via de HCT code (heat code traceability). De mogelijkheid om HCT informatie van specifieke instrumentatie producten direct on-line te raadplegen kan van grote waarde zijn gedurende de aankoop en implementatie van het producten maar eigenlijk gedurende de hele levenscyclus.
Veel aanbieders van instrumentatie producten kunnen de product gerelateerde HCT informatie niet beschikbaar stellen. Zelfs vaak niet nadat de producten besteld zijn. Gebruikers kunnen meestal dan wel van een “typical Material certificate” voorzien worden. Dit is echter niet hetzelfde als een 3.1 certificaat. In dit soort gevallen zal het  certificaat niet de test resultaten aangeven, maar alleen de ingrediënten waarmee de legering is geproduceerd.

Open toegang tot 3.1 certificaten vergroot de voorsprong op uw concurrenten - Instrumentatie parkerHoe krijgt u toegang tot Parker’s  3.1 certificaten?
Parker heeft een speciale database ontwikkeld waarin men op ieder moment de gewenste HCT informatie van het betreffende producte kan opvragen gedurende de gehele levensduur. Een eenvoudige zoekopdracht geeft de gebruiker toegang tot specifieke test certificaten, die Parker bewaart namens en voor haar eindgebruikers. Hierdoor wordt ingewikkeld en kostbaar ´document management´ voorkomen. De informatie over de 3.1 certificaten kan worden opgevraagd door Parker te bellen of te mailen, maar het is ook mogelijk dat gebruikers direct toegang tot deze database krijgengeven worden.

Verschillende onderdelen van een product kunnen verschillende HCT codes hebben.

Meer informatie: www.parker.com/ipd

Waarvoor kunnen gebruikers HCT informatie gebruiken?

  • Checken of de materialen voldoen aan de gestelde eisen
  • Het materiaal checken om correct te kunnen lassen
  • Het  controleren van materialen gedurende opslag en verwerking of montage
  • Ondersteuning bij onderzoeken naar schade of verkeerde verwerking

Lees hier onze andere blogs:

Tegenwoordig wordt het begrip “hybride” snel geassocieerd met “energiezuinig”

CPS draagt bij aan uw productiviteit en winstgevendheid!

Spoor defecten in uw hydraulisch systeem veel eerder op

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Open toegang tot 3.1 certificaten vergroot de voorsprong op uw concurrenten

Een opmerking achterlaten





Captcha