Parker Nederland

Parker Hannifin: Stikstof als wondermiddel

Water uit olie van aandrijfsystemen verwijderen met behulp van stikstof. Met die vinding komt Parker Hannifin. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor de N2 NitroDry. Op Europoort beleefde deze droger zijn Nederlandse première.
Water en biologisch afbreekbare (smeer)olie gaan niet samen. Water maakt deze olie kapot waardoor installaties en apparatuur niet goed functioneren en schade oplopen. Omdat biologisch afbreekbare olie in steeds meer havens verplicht wordt, besloot Parker Hannifin hiervoor een nieuwe oplossing te bedenken. 

‘In tegenstelling tot de huidige beschikbare drogers voegt de N2 NitroDry weinig energie aan de olie toe,’ zegt projectengineer Gerben Brands van Parker Hannifin. ‘Hij verwijdert water namelijk met behulp van extreem droog en schoon stikstofgas.‘

‘Door stikstof te gebruiken wordt de kwaliteit van de olie niet aangetast.’


Het voordeel hiervan is dat de kwaliteit van de olie niet wordt aangetast. Bij het toevoegen van bijvoorbeeld warmte om water uit olie te halen is dat wel het geval. Behalve water verwijdert onze nieuwe droger ook zuurstof. Hij doet dit zonder de temperatuur te verhogen. Hierdoor behoudt de olie zijn optimale levensduur. De N2 NitroDry haalt niet alleen goede resultaten bij biologisch afbreekbare olie. Hij kan ook ingezet worden voor andere oliesoorten. Dit is uitgebreid getest in nauwe samenwerking met olieleveranciers.’


Tandwielkasten
De N2 NitroDry is volgens Parker Hannifin geschikt voor smeersystemen, hydraulische toepassingen en tandwielkasten. Brands: ‘Zelfs tandwielkasten die speciaal gemaakt zijn voor onderwater gebruik zijn nooit 100% waterdicht. Voor de maritieme sector is deze droger daarom een uitkomst. Ook bij tandwielkasten die onderhevig zijn aan grote temperatuurverschillen is hij van waarde. Door de thermische werking van olie komt daarbij buitenlucht in het systeem en de tandwielolie terecht. Het vocht- en zuurstofgehalte nemen daardoor toe. Met dit product kan dat eenvoudig weer naar het gewenste niveau worden gebracht.’

Onderhoudskosten
‘Een ander voordeel is het ontbreken van water afscheidende filters en bewegende delen. De droger heeft daardoor nauwelijks onderhoud nodig en dat scheelt kosten. Het enige dat gebruikers hoeven te doen is een of twee keer per jaar de persluchtfilters vernieuwen. Kosten worden ook bespaard vanwege het lage energieverbruik en doordat apparatuur en installaties dankzij de N2 NitroDry minder onderhoud nodig hebben.’ Op Europoort was een prototype van de serieproductie te zien. De laatste (praktijk)tests zijn uitgevoerd en de patentfase is afgerond en dus brengt Parker Hannifin de nieuwe droger op de markt. De N2 NitroDry heeft een compact formaat en Parker zal hem zowel met als zonder pompen en bedieningssystemen aanbieden. Daarnaast kunnen klanten voor verschillende extra opties kiezen. 

Voor meer informatie; raadpleeg uw Parker dealer, wij zijn u graag van dienst.

Website: www.parker.nl

 

Andere blogs van Parker Hannifin Nederland: 

Condition Monitoring Van Smeerolie in de Scheepvaart

Elektrostatische Ontlading (ESD) in Hydraulische Olie

Tegenwoordig wordt het begrip “hybride” snel geassocieerd met “energiezuinig”

Revolutionaire zuigerstang-coating verlengt levensduur van cilinders met factor acht

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Parker Hannifin: Stikstof als wondermiddel

Een opmerking achterlaten





Captcha