Parker Nederland

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...
op 2019, 01 16

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...
op 2019, 01 16

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
op 2019, 01 16

Uw industriële fitting selecteren

In de wereld van circuits met lage druk heeft de toename van het aantal toepassingen geleid tot de ontwikkeling van verschillende reeksen pneumatische en industriële fittingen. Deze uitbreiding zorgt...
op 2018, 06 25

Nu eenvoudiger hydraulische slangen en fittingen selecteren

Het selecteren van de juiste combinatie van slang en fitting voor een hydraulisch systeem is een belangrijk proces dat vaak wordt vergeten en onderschat. Het kiezen van de juiste combinatie...
op 2017, 10 10

This is Parker Service & Repair

Being a premier producer of hydraulic components and systems is one thing, making sure that our products are granted with a second life is completely something else. Therefore we also have a...
op 2016, 11 28

Open toegang tot 3.1 certificaten vergroot de voorsprong op uw concurrenten

Steeds meer gebruikers specificeren exotische legeringen met als doel de risico's als gevolg van corrosieschade te minimaliseren en om de levensduur van proces equipment in zware omstandigheden...
op 2016, 11 11

Duurzaamheid bij Parker; LED lampen en een innovatieve truck pomp

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Parker Hannifin al lange tijd op de agenda, maar heeft in december 2015 een definitieve bestendiging gekregen door het behalen van het certificaat “MVO...
op 2016, 09 05

De servo drive technologie van vandaag maakt de machines van morgen beter

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan machinebouwers. Machines moeten zich kunnen aanpassen aan verschillende productieprocessen en stilstand wordt niet meer geaccepteerd, zelfs niet bij de...
op 2016, 01 19

Parker Hannifin: Stikstof als wondermiddel

Water uit olie van aandrijfsystemen verwijderen met behulp van stikstof. Met die vinding komt Parker Hannifin. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor de N2 NitroDry. Op Europoort beleefde deze droger zijn...
op 2016, 01 19

Revolutionaire zuigerstang-coating verlengt levensduur van cilinders met factor acht

Cilinders die worden toegepast in de scheepvaart en offshore staan bloot aan extreem zware omstandigheden. Met name corrosie, welke ontstaat onder invloed van zout water, vormt een beperkende factor...
op 2015, 10 08

Accumulatoren en Koelers van Parker Hannifin

Dankzij de overname van Olaer heeft Parker sinds enkele jaren haar producten pakket uitgebreid met accumulatoren en warmtewisselaars. Deze productgroepen zijn inmiddels volledig geïntegreerd in het...
op 2015, 09 17

Tegenwoordig wordt het begrip “hybride” snel geassocieerd met “energiezuinig”

Het woord “hybride” is helemaal in. Het wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt voor allerlei zaken die verkrijgbaar zijn op de markt. Je vindt het woord “hybride” o.a. terug bij...
op 2015, 06 19

Ultra efficiënte technologie bij Power-Gen Europe 2015

Energiecentrales worden geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen, landen zijn steeds meer op zoek naar slimmere energiesystemen en meer duurzame oplossingen. Systemen die de prestaties...
op 2015, 06 04

Onderdeel in de uitgebreide portfolio Parker Biogas-Solutions; Siloxaan verwijdering van specialist PpTek uit de UK

PpTek Ltd, gevestigd in Yapton, West Sussex, UK, is met bijna 100 installaties wereldwijd de marktleider op het gebied van regeneratieve siloxaan en VOC verwijdering. De producten van PpTek zijn een...
op 2015, 05 29

Spoor defecten in uw hydraulisch systeem veel eerder op

Vervuilde olie is nog steeds de allergrootste reden dat hydraulische componenten en systemen defect gaan. Het vervangen van deze componenten kost geld, maar stilstand van machines en  gevolgen als de...
op 2015, 05 08

Nieuwe ontwikkelingen in de Parker IQAN besturingssystemen

De wereld om ons heen staat bepaald niet stil. Vooral op gebied van de elektronica komen er continu nieuwe innovatieve producten op de markt. Denk daarbij aan de nieuwe generatie smartphones, tablets...
op 2015, 03 18

CPS draagt bij aan uw productiviteit en winstgevendheid!

Al vele jaren levert Parker Hannifin diverse systemen voor hydraulische pijpverbindingen voor tal van marktsegmenten en kan daardoor putten uit een zeer brede ervaring. De ‘klassieke’ hydraulische...
op 2014, 12 08

On-Site Stikstof Genereren op Olie & Gas Platforms

Het gebruik van stikstof is één van de belangrijkste methodes om ontbranding en explosies te voorkomen Op een boorplatform is veiligheid altijd de belangrijkste prioriteit. Het gebruik van stikstof is...
op 2014, 10 16

FloraHolland Aalsmeer besteedt wassen van fusten uit aan Limex

Parker ondersteunt Limex met elektrische lift en pneumatiek  Op de Aalsmeerse vestiging van FloraHolland worden de fusten waarin de bloemen worden getransporteerd na terugkomst automatisch gereinigd....
op 2014, 09 17