Parker Nederland

Revolutionaire zuigerstang-coating verlengt levensduur van cilinders met factor acht

Cilinders die worden toegepast in de scheepvaart en offshore staan bloot aan extreem zware omstandigheden. Met name corrosie, welke ontstaat onder invloed van zout water, vormt een beperkende factor ten aanzien van de levensduur van cilinders. 

De Global Shield zuigerstandcoating is zeer corrosiebestendig
Parker Hannifin heeft een zeer hoogwaardige coating voor zuigerstangen cilinders ontwikkeld die tot 8 keer beter corrosie-bestendig is dan conventionele coatings als hard verchroomd, genitreerd, chemisch vernikkeld en chemisch vernikkeld met chroomlaag, wat bewezen is tijdens uitgebreide testen met zout spray, calcium chloride en magnesium chloride. 

Global Shield technologie
Global Shield is ontwikkeld in directe samenspraak met klanten die op zoek waren naar een corrosiebestendige, milieu-verantwoorde  coating die de downtime van cilinders significant verkort; dus minder reparaties en minder vervangingen van de afdichtingen. De Global Shield coating heeft een sub-micron structuur die het ontstaan van microscheuren en delaminatie tegengaat, met name bij buigende belastingen. 

 

Intensieve laboratorium- en veldtesten hebben de resistentie van de coating tegen corrosie en dynamische slijtage gevalideerd. Cilinders beschermd met Global Shield lieten een corrosie bestendigheid zien die tot 8 maal hoger lag dan bij conventionele coatings. De tests bevestigden ook de lekdichtheid van de cilinder na 1 miljoen cycli en 2000 uur zout spray. Vergeleken met hard chroom, getest met het Rockwell “C” test protocol, laat Global Shield een exceptionele hechting en slagvastheid zien met vrijwel geen microscheurtjes, delaminatie of afbrokkeling.

De nieuwe coating verlengt de levensduur van cilinders 8 maal vergeleken met traditionele coatings.

Een overzicht van de voordelen:
•    Significante verbetering van de corrosie bestendigheid
•    Minder frictie
•    Kneedbaar en taai — als de cylinder buigt, buigt de coating mee
•    Hardheid (minimaal HRC 54) voor slijtvastheid

Dankzij Global Shield zal de cilinder langer mee gaan. De downtime zal significant minder zijn en daarmee ook de service kosten. De afdichtingen hoeven minder vaak vervangen te worden, maar ook de zuigerstang hoeft niet vervangen te worden als gevolg van roestvorming.

Een ander groot voordeel van Global Shield is dat het milieuvriendelijk is. Er is geen chroom meer nodig voor de coating zelf cq het coatingsproces. Hiermee wordt de kans op persoonlijke ongelukken en op gevaarlijk chemisch afval geëlimineerd. Parker voldoet daarmee aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de recycling van oppervlaktematerialen. 

Global Shield kan eenvoudig worden aangebracht op de zuigerstang tijdens de productie ervan, maar ook tijdens onderhoudswerkzaamheden. Global Shield is als optie beschikbaar voor vrijwel alle zuigerstang-afmetingen van de Parker cilinder range. 

 

Meer informatie? Klik dan hier

Lees hier onze andere blogs:

Condition Monitoring Van Smeerolie in de Scheepvaart

Accumulatoren en Koelers van Parker Hannifin

 

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Revolutionaire zuigerstang-coating verlengt levensduur van cilinders met factor acht

Een opmerking achterlaten





Captcha