Blogs over aandrijvings- en besturingstechnologie | Parker Nederlands

Samenwerken: veiligheids- en onderhoudstips om succesvol werken met hydraulische slangen te waarborgen

Samenwerken: veiligheids- en onderhoudstips om succesvol werken met hydraulische slangen te waarborgen - Parker Hose Products DivisionVeiligheid is van het allerhoogste belang voor hydraulische systemen. Dit is met inbegrip van het selectieproces en het onderhouden en vervangen van slangen. Hydraulische slangen zijn aangesloten op een cilinder die energie verdeelt. Dus als een slang een storing vertoont wanneer iemand bezig is met een emmer op een lader, kan de cilinder de emmer onverwacht sluiten of de inhoud ervan dumpen. Als het gaat om een hoog hefapparaat, dan is veiligheid nog belangrijker.

Hoewel het creëren en onderhouden van een veilige werkomgeving een kwestie van gezond verstand lijkt, helpt het om medewerkers bij te scholen over elementaire veiligheidsmaatregelen om rampen te voorkomen. Onderhoudsroutines, lekken, verontreiniging, temperatuur en drukwaarden zijn allemaal factoren om rekening mee te houden bij het werken met hydraulische apparatuur.

Veiligheids- en onderhoudstips om in uw faciliteit toe te passen

  1. Zorg voor een onderhoudsroutine
    Slangen maandelijks controleren is een gemakkelijke manier om kleine problemen met hydraulische slangen te signaleren die in de toekomst kunnen uitmonden in grotere problemen. Het opstellen en strikt naleven van een onderhoudsplan vraagt tijd en iedereen moet er geleidelijk aan wennen. Als u zich eraan houdt, voorkomt u door frequente controles van slangen langdurige, kostbare downtime. Goed onderhouden hydraulische apparatuur gaat waarschijnlijk langer mee. Een systeem om assets te labelen en identificeren, zoals het Parker Tracking System (PTS), is een efficiënte manier om een onderhoudsroutine te creëren.

    PTS helpt klanten de downtime van apparatuur en machines te reduceren door de snelheid, tijdsplanning en nauwkeurigheid van het onderhoud van slangen en de informatie daarover te vergroten aan de hand van een unieke identificatiecode. Rapportagetools helpen ook continu programma's en preventieve onderhoudsinitiatieven te verbeteren.
    HANDIGE TIP: voordat u weggelekte olie opruimt, moet u altijd eerst de EPA (milieu)-, landelijke en lokale wetgeving raadplegen.
     
  2. Negeer lekken niet
    Externe lekkage betekent dat er iets mis is. Hydraulische olie is al duur, maar als het lek groot genoeg is, komen daar ook nog OSHA- en EPA-boetes en opruimkosten bij. Verder zijn er aanzienlijke veiligheidsproblemen omdat machinebedieners of technisch medewerkers gemakkelijk kunnen uitglijden en vallen door vloeistofresten uit een lekkend hydraulisch systeem. Hydraulische vloeistof onder druk brengt ook brandgevaar met zich mee als pijpverbindingen met schroefdraad, ventielafdichtingen en slangen scheuren, breken of lostrillen. Dit risico is vooral groot wanneer de machine wordt gebruikt in een omgeving waarin voortdurend ontstekingsbronnen aanwezig zijn, zoals bij plasticvorming, spuitgieten enz.
     
  3. Vervang oude of beschadigde onderdelen
    Leer potentiële gevaren te herkennen. Let op scheuren, schuurplekken in afdekkingen, knikken of verdraaiingen. De afdekking beschermt de versterkingen (kabelwerk of textiel) tegen weersinvloeden en risico's uit de omgeving zoals vallende stenen. Als het kabelwerk of textiel wordt blootgesteld, kunnen water en puin de versterking verzwakken doordat het kabelwerk gaat roesten of er water in het textiel binnendringt en achter de koppeling schade gaat veroorzaken. Controleer ook of de slang verdraaid is. Let op wegsijpelende vloeistof in de buurt van de koppeling of op de slang en let op belletjes op de afdekking. In situaties met een extreme schurende werking of in gebieden waarin schuurpunten onvermijdelijk zijn, kunt u overwegen gebruik te maken van slangen met speciale afdekkingen zoals slangbeschermers van Parker. Let echter op dat als u nylon omhulsels ter bescherming tegen schuren gebruikt, er onder de afdekking nog steeds sprake van schuren kan zijn en dat in bepaalde gevallen het omhulsel zelf schuurplekken kan veroorzaken.
     
  4. Voorkom verontreiniging
    Samenwerken: veiligheids- en onderhoudstips om succesvol werken met hydraulische slangen te waarborgen - Parker Hose Products DivisionZorg dat als u een slang vervangt, deze goed schoon is voordat u hem op uw hydraulische apparatuur aanbrengt. Als de vloeistof in de hydraulische slang gruis bevat, kan daardoor het binnenwerk van de slang wegslijten, wat uiteindelijk storingen in het slangsysteem kan veroorzaken. Om de verontreiniging te verwijderen spoelt u de slang met pellets door met behulp van Parkers Hose Cleaning Kit.Na assemblage dopt u de slangen af met Parker Clean Seal om nieuwe verontreiniging tijdens het vervoer te voorkomen. Vuil beschadigt de slang zelf niet, maar kan wel ventielen, cilinders en pompen beschadigen.
     
  5. Handhaaf de juiste temperatuur
    TDe temperatuur van de hydraulische vloeistof moet binnen de gespecificeerde temperatuur van de slang vallen. De temperatuurspecificaties hebben een reden en zijn verschillend voor elke slang. Controleer de temperatuurspecificaties van uw type slang door de buitenkant van de slang te bekijken, door Parkerhose.com te bezoeken of door uw catalogus van de Hose Products Division te raadplegen. Als de vloeistoftemperatuur oploopt tot boven de bedrijfstemperatuur van de slang, ontstaan er scheurtjes aan de binnenzijde en wordt de slang minder flexibel.
    HANDIGE TIP: is de slang te heet om aan te raken? Als u de slang niet langer dan vijf seconden kunt vasthouden, is de bedrijfstemperatuur mogelijk te hoog.
     
  6. Respecteer de drukspecificaties
    De drukspecificaties van de slang mogen niet worden overschreden. Hoewel de slangen zijn getest voor hogere drukwaarden, dient u de slang met het oog op uw eigen veiligheid en de levensduur van de slang te gebruiken zoals aanbevolen. De drukspecificaties vindt u bij de technische specificaties van elke slang en in de overzichtstabel met slangen. Als u een slang bij een hogere druk dan aanbevolen gebruikt, leidt dat tot een kortere levensduur van de slang en mogelijk tot gevaarlijke situaties.
    HANDIGE TIP: de gebruikelijke veiligheidsfactor is ‘4 keer’. Bijvoorbeeld een component met een specificatie van 5.000 psi moet een gemiddelde barstdruk hebben van meer dan 20.000 psi.
     
  7. Doe een slangbreukanalyse
    Samenwerken: veiligheids- en onderhoudstips om succesvol werken met hydraulische slangen te waarborgen - Parker Hose Products DivisionAls een slang defect raakt, moet u deze laten testen om de oorzaak te vinden. Als u de oorzaak niet kent, kunt u niet voorkomen dat het probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet. Het wegnemen van de oorzaak levert een enorme besparing in tijd en geld op. Slangen van de Hose Products Division van Parker kunnen voor onderzoek van het defect worden geretourneerd door het formulier ‘Checklist voor technisch probleem’ in te vullen.

 

Waarom zou ik met een onderhoudsprogramma beginnen?

Van kostenbesparingen tot de bescherming van medewerkers, elke organisatie heeft veel baat bij een degelijk preventief onderhoudsprogramma. Een paar voorbeelden:

  • Efficiënte productie omdat apparatuur in topvorm is.
  • Beter gebruik van eigen onderhoudspersoneel met minder spoedwerkzaamheden.
  • Beter beheer van de voorraad reserveonderdelen en minder verbruik van onderdelen.
  • Minder downtime van apparatuur dankzij geplande inspecties.
  • Veiligheidsrisico's worden geminimaliseerd.
  • Langere levensduur van apparatuur.
  • Minder kapitaaluitgaven voor vervroegde aanschaf van nieuwe apparatuur.
  • Lagere reparatiekosten dankzij minder storingen.

Zoals u weet, zijn slangen maar een klein onderdeel van hydraulische apparatuur en machines, maar ze kunnen ook een van de grootste bronnen van problemen en ernstig letsel zijn als ze niet goed worden onderhouden.

Samenwerken: veiligheids- en onderhoudstips om succesvol werken met hydraulische slangen te waarborgen  - Kyri McDonough, Hose Products Division, Parker HannifinArtikel verzorgd door Kyri McDonough, manager marketingservices bij de Hose Products Division van Parker Hannifin.

 

 

 

O

Gerelateerde artikelen

Successful Hose Assembly Starts Here

What You Need to Know About SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose

Global Collaboration Delivers Unprecedented Hose Solution

How to Choose the Right Fluid Power Hose

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.

Opmerking voor Samenwerken: veiligheids- en onderhoudstips om succesvol werken met hydraulische slangen te waarborgen


Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.

Een opmerking achterlaten





Captcha