Blogs over aandrijvings- en besturingstechnologie | Parker Nederlands

Ultra efficiënte technologie bij Power-Gen Europe 2015

Energiecentrales worden geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen, landen zijn steeds meer op zoek naar slimmere energiesystemen en meer duurzame oplossingen. Systemen die de prestaties verbeteren, verontreiniging verwijderen en de uitstoot verminderen
zijn onmisbaar in de huidige markt.

Parker Hannifin zal haar nieuwste energie oplossingen presenteren tijdens de Power-Gen Europe beurs in Amsterdam. De beurs vindt plaats van 9 tot en met 11 juni in de Amsterdam Rai.    


Product innovaties 
Tijdens de beurs zal Parker haar nieuwe ultra efficiënte droger, de N2 NitroDry presenteren. 
Deze droger is geschikt voor toepassingen in smeerolie systemen die biologisch afbreekbare of minerale olie gebruiken. Ook zullen op een aantal displays nieuwe gas en brandstof motor technologieën te zien zijn, waaronder filters, ventielen en afdichtingen die vervuiling voorkomen en de uitstoot verminderen. 

"Parker werkt samen met haar wereldwijde klanten om slimmere energiesystemen te ontwikkelen en duurzame oplossingen te creëren. Landen worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen in de energie sector om aan de vraag in de markt te voldoen. Om vooruit te komen moeten de engineers op een nieuwe manier gaan werken. Producten moeten schoner, energie verbruik moet worden geminimaliseerd, de opslag van energie moet beter en de impact op het milieu moet worden verminderd. We werken wereldwijd samen met energiecentrales om ze te moderniseren, zodat ze slimmer, lichter, sneller en duurzamer te werk kunnen gaan," aldus Olli Rantanen, Global Business Development Manager van het Parker Energy Team."


Een olie droogsysteem ideaal voor energie opwekking 
Zoals gezegd lanceert Parker de nieuwe N2 NitroDry tijdens PowerGen 2015. Dit is een droger die ideaal geschikt is voor smeersystemen, hydraulische toepassingen en tandwielkasten. De droger zorgt ervoor dat de olie veel langer kwalitatief goed blijft door water en zuurstof te verwijderen uit de olie met extreem droog en schoon stikstofgas. De N2 NitroDry verbruikt 1.6 kVA nominaal vermogen, genereert minimale warmte (<500 Watt) en heeft een ingangsspanning van 380-690V (50-60 Hz).
Parker biedt de droger aan met en zonder pompen en controles, ook is er een mobiele versie beschikbaar. Naast de standaard droger zijn er ook extra opties zoals een olie vochtsensor, olie conditie sensor, deeltjes teller en een vuil sensor. Dankzij het compacte formaat en de energie efficiëntie is het een krachtige optie voor bedrijven die onderhoud, tijd en kosten willen verlagen. 


Alternatieve oplossingen voor generatoren en motoren 
Bezoekt u tijdens Power-Gen Europe de stand van Parker dan zullen wij u ook iets laten zien over Parkers technologieën voor gas en brandstofmotoren: 
•    De Closed Crankcase Ventilation (CCV) Super Impactor die vervuiling elimineert 
•    De nieuwe iprotect® generatie filterelementen
•    CleanDiesel Coalescers en Filters die zorgen voor een betere performance
•    Behandelingsoplossingen aardgas 
•    Parkers eigen Macrolamination technologie op de Urea Macrospray® Single-Point en Spider Nozzles 
•    Complete Transair piping solutions voor het overbrengen van vloeistoffen en gassen in energie centrales. 

Olli Rantanen: "In omstandigheden waar aardgas voordelen biedt voor zowel het milieu als de economie, maar waar het aanbod kan worden onderbroken of instabiel is, zijn dubbele brandstof opties een belangrijk alternatief voor generatoren en motoren. Parker is leider in hydrauliek, afdichtingen en filtratie met producten die de efficiëntie en betrouwbaarheid bevorderen. Wij werken met onze klanten om nieuwe productiemethodes te ontwikkelen, zoals de mogelijkheid om laagjes aan te brengen met onze Macrospray Nozzles met hun macrolaminatie technologie die ontwerp vereenvoudigt en de levensduur sterk verbeterd. Extreme omstandigheden, verbeterde prestaties, eenvoudige installatie en lagere onderhoudskosten helpen energie centrales met het voldoen aan hun energie eisen en het realiseren van wereldwijd duurzame mogelijkheden. 


Parker biedt ook oplossingen voor gasturbines, verbrandingsmotoren, en oplossingen voor eindgebruikers zoals condition monitoring en leidingwerk. Vertegenwoordigers van Parker zullen aanwezig zijn op de stand tijdens Power-Gen Europe. U kunt ons vinden op stand #1O17. Lees hier meer over de laatste energie oplossingen van Parker.


Geschreven door: Olli Rantanen, Global Business Development Manager, Parker Energy Team

On-Site Stikstof Genereren op Olie & Gas Platforms

CPS draagt bij aan uw productiviteit en winstgevendheid!

 

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.

Opmerking voor Ultra efficiënte technologie bij Power-Gen Europe 2015


Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.

Een opmerking achterlaten





Captcha