In de wereld van circuits met lage druk heeft de toename van het aantal toepassingen geleid tot de ontwikkeling van verschillende reeksen pneumatische en industriële fittingen. Deze uitbreiding zorgt voor een bredere keuze, maar levert een nieuw probleem op: het selecteren van het product dat het best aan uw vereisten voldoet
Ontwikkeling pneumatische fittingen
In het verleden werden fittingen gemaakt van koper en roestvrij staal. Met de ontwikkeling van nieuwe technieken voor oppervlaktebehandeling en legeringen zijn de prestaties van de fittingen verbeterd.
Zo kunnen er verschillende versies van 303 of 316L roestvrij staal gebruikt worden om een fitting te maken. Dankzij het vernikkelde koper kon het aantal toepassingen waarin deze fitting kan worden gebruikt, toenemen.
Vandaag de dag zijn er naast deze standaard reeks ook reeksen technische fittingen ontwikkeld waardoor het aantal toepassingen kan worden uitgebreid.
Afdichtingsmaterialen zijn ook verder ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten bij het transporteren van verschillende vloeistoffen (lucht, water, vet, olie enz). De afdichting zorgt ervoor dat het systeem wordt afgedicht en moet volledig compatibel zijn met de vloeistof en omgeving van het bedieningssysteem. De grote hoeveelheid materiaal zorgt er wederom voor dat de mogelijkheden voor gebruik en prestaties worden uitgebreid, met name op de lange termijn.
Verbinding met de andere elementen van het systeem (vooral buizen) is ander belangrijk punt. De grijptechnologieën voor het bevestigen van de buis zijn verbeterd waardoor u nu kunt kiezen tussen vier technieken:
Elk systeem heeft zijn voordelen en beperkingen afhankelijk van de specifieke toepassing.
Al deze ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt efficiëntere pneumatische fittingen te leveren, te voldoen aan de veeleisendere fysieke vereisten en agressievere omgevingen.
Door de toename van producten is de selectiestap zeer belangrijk geworden om de installatie te optimaliseren. Het probleem dat nu ontstaat voor de systeemontwikkelaar is: hoe selecteren ze het beste product voor het systeem?
Welke criteria moet u overwegen voordat u uw keuze maakt?
Iedereen heeft voorkeuren en ervaringen om te helpen bij het nemen van de beslissing welk product het best geschikt is voor de specifieke vereisten. Toch zijn er bepaalde algemene richtlijnen om grote problemen te voorkomen.
Er zijn zes punten die de basis vormen van het selectieproces van een fitting met lage druk:

We moeten weten in welke omgevingsomstandigheden de fitting wordt gebruikt. Denk hierbij aan luchtkwaliteit, temperatuur, opspatten van of contact met chemicaliën (reinigingsmiddelen enz.), het risico op schokken, deeltjes (vonken, schilfers enz.) enz.
Dit punt heeft betrekking op de verwachtingen van de gebruiker over het product. Wat zijn de vereisten voor druk, temperatuur, debiet, trilling en andere fysieke invloeden waar de fitting weerstand aan moet bieden? Daarnaast zijn de prestaties van de afdichting cruciaal.
De aard van de vloeistof is essentieel voor compatibiliteit en moet bekend zijn om de fitting niet te beschadigen (O-ring, behuizing enz.), vooral als het een vloeistof is met additieven.
Een fitting is onderdeel van een set componenten die een circuit vormen. Buizen, ventielen, koppelingen, blaaspistolen en andere componenten moeten dezelfde kenmerken hebben als de fitting. Componenten kunnen niet verwijderd worden uit het circuit, zowel technisch gezien als met betrekking tot fysieke prestaties.
Bepaalde toepassingsgebieden of toepassingen worden gereguleerd door wettelijke regels en bedrijfsregels (voeding, medisch enz). Houd rekening met deze richtlijnen en regelgeving,
Denk ook aan de leverancier van het product. Is de leverancier de fabrikant? Wat zijn de levertijden? Is de leverancier nationaal of internationaal actief? Wat zijn de opties voor probleemoplossing, voor de levering van vervangende of aanvullende onderdelen nadat het product is geproduceerd? Welke kwaliteitssystemen zijn er (ISO 9001, ISO/TS 16949 enz)? Welke follow-upmogelijkheden zijn er?
De keuze van de fabrikant is van belang voor de productkwaliteit en diensten.
Uw industriële fittingen kiezen
Als u de bovenstaande criteria volgt, vindt u zeker het beste product voor uw vereisten.
Ter afsluiting van deze presentatie, raden we u aan onze whitepaper '6 deskundige tips voor het kiezen van uw industriële fittingen!' te downloaden, waarin alle criteria worden uitgelicht om u te helpen uw pneumatische circuit te ontwerpen of installeren of er onderhoud aan uit te voeren.
Contributed by:
Erwann EVIN, PMC Product Data Specialist, Parker Hannifin Division Fluid System Connector Europe
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor Uw industriële fitting selecteren
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.