Slimmere functies kunnen een positieve bijdrage leveren aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van veel toepassingen, zoals vuilniswagens. Het realiseren ervan is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de functionele veiligheid of in strijd zijn met EG-richtlijnen.
Alle vuilniswagens moeten voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en aan de vereisten van verschillende actuele EG-richtlijnen. Daarnaast zal de wetgeving wereldwijd ongetwijfeld lagere CO2-emissies blijven afdwingen, zodat fabrikanten continu naar groenere technologieën blijven streven. En dan is er nog de veiligheid van zowel de bedrijfsactiviteiten als iedereen in en om de vuilniswagen. Díe moet natuurlijk de hoogste prioriteit blijven behouden tijdens het ontwerpproces.
Er is, kortom, veel waarmee rekening moet worden gehouden. Tot op heden bestond het antwoord van de industrie op deze uitdaging uit weinig meer dan een eenvoudige printplaat met een processor, zónder flexibiliteit en (hoe frustrerend) aanpassingsmogelijkheden. Inmiddels is er een duidelijke marktbehoefte ontstaan voor registratie en diagnose op afstand.
Een van de klanten die al van de voordelen van IQAN-MC4xFS-controllers zijn ontwikkeld om een kosteneffectievere manier te bieden waarmee aan de veiligheidsnormen voor RCV's kan worden voldaan. De IQAN-MC4xFS werd ontworpen voor het aansturen van hydraulische kleppen en was gecertificeerd overeenkomstig IEC 61508 SIL2. Het systeem bevat een grote hoeveelheid controlefuncties waarmee beter kan worden voldaan aan toepassingsvereisten. Zo zijn er uitgebreide diagnostische meeteenheden geïntroduceerd, zoals de actieve diagnose van potentieel gevaarlijke fouten en uitgebreide tests tijdens het opstarten.

Een van de klanten die al van de voordelen van IQAN-MC4xFS-controllers profiteert, is Kaoussis, een toonaangevende fabrikant van afvalverwerkingssystemen in Griekenland. Het bedrijf was op zoek naar een systeem waarmee op afstand kan worden gelogd en gediagnosticeerd, zodat het zou beschikken over flexibiliteit, naleving en lokale ondersteuning.
De interesse werd gewekt door de IQAN-MC4xFS, waarna Kaoussis een RCV-vrachtwagen beschikbaar stelde om het systeem van Parker te evalueren. Het gebruik van diagnose op afstand in de vrachtwagen, die is ontworpen om zowel recyclebaar als niet-recyclebaar afval op te halen, werd met succes getest en vervolgens beschikbaar gesteld voor gebruik in Portugal.
Het systeem hielp Kaousiss om een aantal belangrijke, toepassingsspecifieke voordelen te behalen. Zo konden op afstand parameters worden bijgehouden en bewaakt, zoals de bandenspanning, hoge olietemperaturen en de bedrijfsuren. Ook konden ‘fouten’, zoals activering van de treeplank of het lichtgordijn door operators, worden geregistreerd. Ten slotte konden bepaalde parameters, zoals timers, op afstand worden afgesteld waardoor tijdrovende en dure ritten konden worden vermeden.
De verbinding van de vrachtwagen met een externe locatie waar parameters in real time kunnen worden bewaakt of afgesteld werd tot stand gebracht met behulp van IQANconnect.
Dit is de service van Parker voor diagnose op afstand waarmee klanten verbinding met hun machines kunnen maken via internet. IQANconnect integreert hardware en software in één systeem en biedt eenvoudige toegang via de cloud om klanten te helpen bij het verminderen van stilstand en verbeteren van hun productiviteit.
De reeks IQAN-MC4-controllers delen allemaal dezelfde pin-uitgang waardoor de toepassing zo nodig eenvoudig op grotere of kleinere schaal kan worden ingezet. Elke controller is verkrijgbaar als een standaardsysteem met geoptimaliseerde prestaties of als IEC 61508 SIL2 Functional Safety-variant (FS). Bovendien kan de FS-variant als PLd-subsysteem worden gebruikt als EN ISO 13849-1 voor veiligheidsfuncties wordt toegepast.
RCV’s zijn slim maar veilig en eindelijk betaalbaar. Kom meer te weten over de Parker IQAN-MC4xFS-controller.
Dit artikel werd geschreven door Johan Liden, productmanager, IQAN Electronics, Parker Hannifin Corporation.
Gerelateerde artikelen:
Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?
Duurzaamheid bij Parker; LED lampen en een innovatieve truck pomp
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor Verspil de kans om controle te nemen niet en verbeter de veiligheid en efficiëntie
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.