Perslucht wordt naast elektriciteit, gas en water vaak de vierde openbare nutsvoorziening genoemd en wordt gebruikt in meer dan 90% van 's werelds productiefaciliteiten. Net zoals de andere openbare nutsvoorzieningen is het een essentiële schakel in productieprocessen. De juiste toepassing en goed onderhoud zijn van groot belang voor de productiviteit, financiële resultaten en succesvolle exploitatie van bedrijven.
Facilitair personeel en onderhoudspersoneel streven een veilige, efficiënte en kosteneffectieve werking van persluchtsystemen na. Met het oog daarop worden zuiveringssystemen geïnstalleerd die de continue toevoer van hoogwaardige perslucht waarborgen. Filtratie vormt de kern van ieder zuiveringssysteem. In filtratiesystemen voor de behandeling van perslucht zitten vervangbare filterelementen die periodiek moeten worden vervangen. Er is echter vaak veel verwarring over waarom en wanneer het filterelement moet worden vervangen.
In dit artikel bekijken we soorten en bronnen van verontreiniging, filtratietechnologieën en de functie ervan, veelgestelde vragen, mythes rond de bewaking van differentiële druk en aanbevelingen om filterelementen te vervangen. Voor volledige informatie over de voordelen van regelmatige vervanging van filterelementen, antwoorden op nog meer vragen over de filtratie en het onderhoud van perslucht, en het gebruik van indicatoren voor differentiële druk, kunt u het volledige whitepaper ‘Waarom moet ik het element van mijn persluchtfilter vervangen?’ downloaden.
Beheer van verontreiniging
Verontreiniging van perslucht is afkomstig uit verschillende bronnen:
Er zijn 10 verontreinigingen die in een gebruikelijk persluchtsysteem moeten worden verwijderd:
Coalescentiefilters zijn een van de belangrijkste soorten zuiveringsapparatuur omdat daarmee de meeste van deze soorten verontreiniging kunnen worden verwijderd, terwijl waterafscheiders, drogedeeltjesfilters en adsorptiefilters de rest verwijderen. De volgende tabel toont hoe elke technologie wordt gebruikt om te zorgen voor schone perslucht.
Al deze filtertechnologieën (met uitzondering van de waterafscheiders) gebruiken een vervangbaar filtermedium, meestal in de
vorm van een cartridge of element. Deze elementen staan bloot aan extreme, dynamische omstandigheden in de persluchtstroom, zoals:
De filtermedia gaan door deze omstandigheden na verloop van tijd achteruit, waardoor verontreiniging niet goed meer wordt geëlimineerd. Daarom moeten de filterelementen periodiek worden vervangen, zodat verontreiniging optimaal wordt verwijderd.
Parker beveelt jaarlijkse (12 maandelijkse) vervanging aan van de coalescentie- en drogedeeltjesfilters en vlotterafvoeren om juiste verwijdering van verontreinigingen te garanderen. De domnick hunter OIL-X-coalescentiefilters en drogedeeltjesfilters worden geleverd met een luchtkwaliteitsgarantie die is gebaseerd op jaarlijkse filtervervangingen met originele onderdelen.
Hoewel Parker duidelijk is over de onderhoudsvereisten, blijft er veel onzekerheid bestaan over het moment waarop en de redenen waarom filterelementen voor perslucht moeten worden vervangen. Dit is begrijpelijk omdat elk persluchtsysteem anders is. Zelfs binnen hetzelfde systeem kunnen de omstandigheden echter snel veranderen. Daarom is een preventieve houding op onderhoudsgebied de beste aanpak.
Waarom moet ik het element van mijn persluchtfilter vervangen?
Zoals hiervoor uitgelegd, gaan de prestaties van coalescentie- en drogedeeltjesfilters na verloop van tijd achteruit als gevolg van de zware werkomstandigheden.
Wat gebeurt er als een filterelement beschadigd raakt?
Na verloop van tijd raakt het medium verzwakt, waardoor lekken en gaten ontstaan. Wanneer dit gebeurt, groeit het lekkagegebied snel en gaat de verontreiniging langs het filterelement heen.
Wat als mijn faciliteit alleen maar een deel van de tijd functioneert? Gaan de filterelementen dan veel langer mee?
Zoals gezegd gaan de filterelementen achteruit door de verontreinigingen in de persluchtstroom en worden ze verzwakt door deze constante blootstelling. Om problemen te voorkomen wordt jaarlijkse filtervervanging gezien als een beste praktijk. Parker garandeert de prestaties van filters die jaarlijks worden vervangen.
Kan ik filterelementen reinigen?
Nee, verontreinigingen kunnen niet uit het filtermedium gespoeld worden. Blootstelling van de filtermedia aan warm zeepwater of oplosmiddelen leidt tot schade.
Mijn filterelement ziet er niet vuil uit. Moet ik het vervangen?
Allereerst is alleen de afvoerlaag van het filterelement zichtbaar (de laag die voorkomt dat gecoalesceerde vloeistof alsnog wordt meegevoerd). Het belangrijkste filtermedium bevindt zich onder deze laag en is niet zichtbaar zonder het filterelement te demonteren. Ten tweede verwijderen coalescentie- en drogedeeltjesfilters aerosolen en deeltjes van submicron grootte die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn.
Het is een veelvoorkomende fout filters op grond van deze apparaten te vervangen.
Mythe
Differentiële druk is een indicator van luchtkwaliteit.
Feit
Differentiële druk is het resultaat van een filterelement dat vervuilt, maar heeft geen relatie met de geleverde luchtzuiverheid.
Mythe
Het filter is uitgerust met een differentiële-drukmeter om aan te geven wanneer het filterelement moet worden vervangen.
Feit
Deze apparaten geven een algemeen beeld van de drukdaling. Ze zijn niet gekalibreerd en hebben een nauwkeurigheidsmarge van +/- 25%. Ze zijn niet betrouwbaar als service-indicator. De aanbeveling van de fabrikant moet in plaats daarvan worden gevolgd.
Mythe
Filterelementen voor perslucht hoeven alleen te worden vervangen als de differentiële druk stijgt.
Feit
Hoewel het een goede praktijk is de differentiële druk laag te houden, heeft dit weinig invloed op de overdracht van verontreiniging. Daarom mag dit niet worden gebruikt als indicator om het element te vervangen.
Filterelementen moeten periodiek worden vervangen om te zorgen dat er altijd een continue toevoer van hoogwaardige perslucht aanwezig is. Andere voordelen zijn:
Dit artikel is verzorgd door Mark White, manager behandelingstoepassing voor perslucht, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA
Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker? Wij kunnen helpen: Neem contactnbsp;metnbsp;onsnbsp;op.
Opmerking voor Waarom moet ik het element van mijn persluchtfilter vervangen?
Houd er rekening mee dat, in een poging om spam te bestrijden, reacties met hyperlinks niet worden gepubliceerd.