Den globale olje- og gassindustrien er et marked preget av høy konkurranse, der selskaper må være villig til å ta i bruk innovativ teknologi for å få mest ut av oljereservene, holde driften stabil og ligge ett hakk foran konkurrentene.
Avhengig av hvilket segment av markedet de virker i, kontrollerer olje- og gasselskaper aktiva som varierer fra borerigger, offshoreplattformer og brønner i oppstrømssegmentet til rørledninger, LNG-terminaler og raffinerier i midtstrøms- og nedstrømssegmentene.
Prosessen med å designe, bygge, drive og vedlikeholde disse aktivaene fører med seg store kapitalutgifter, og det å realisere en betydelig avkastning er viktigere enn noensinne i den nåværende nedgangsperioden som påvirker olje- og gassindustrien. En av nøklene til å få til dette er å holde den ikke-produktive tiden (NPT) på et minimum.
Når et anlegg som en borerigg, et produksjonsanlegg eller et raffineri ikke er i drift på full kapasitet, blir det klassifisert som NPT. Det måles ofte gjennom prosentandelen av dager i året da driften ikke går som planlagt, og det står for en stor prosentandel av driftskostnadene for mange olje- og gassprosjekter.
Mens teknikere tidligere stort sett hadde en mentalitet som gikk ut på å reparere ting når de sviktet, er den tilnærmingen i dag blitt byttet ut, siden man nå bedre forstår kostnadene ved NPT og har bedre muligheter til å overvåke produksjonen. I dag blir komponenter og systemer på utstyr og boreanlegg ikke bare sporet elektronisk, men man gjør alt man kan for å analysere tilstanden deres for bedre å kunne forutsi og unngå NPT.
Med flere tiår med erfaring i å arbeide med utfordringer innen NPT har Parker utviklet ATEX Metallic Wear Debris Sensor, ATEX Moisture Sensor, Icount Bottle Sampler og mange andre produkter som er blitt designet for å overvåke tilstanden til komponenter og systemer på olje- og gassutstyr nøye. Disse løsningene gjør det lettere å kunne fatte raske beslutninger på et godt grunnlag, noe som bidrar til å holde utstyr i drift effektivt og i lengre tid.
Ekspertene hos Parker er også tilgjengelig for å hjelpe kundene med å utforme og iverksette programmer for tilstandsovervåkning, og tilbyr en unik kombinasjon av teknisk ekspertise og kunnskap om markedet som gjør Parker til en verdifull partner for olje- og gasskunder som ønsker å oppnå maksimal produksjon og lønnsomhet.
Ved å iverksette et program for tilstandsovervåkning forbedrer man oppetiden, forlenger aktivaenes levetid, og muligens viktigst av alt, man forbedrer sikkerheten ved å forhindre potensielt farlige forhold når utstyr svikter. Uansett hvor langt unna anlegget ligger eller hvor utfordrende omgivelsene er, kan vi skape et system for tilstandsovervåkning som minimerer risikoen effektivt og som øker oppetiden.
Artikkelen er skrevet av Cristiano Garau, applikasjonsingeniør, Parker Kittiwake, Hydraulic Filtration Division Parker Hannifin.
Få mer informasjon om olje- og gassindustrien:
Flere artikler som omhandler temaet tilstandsovervåkning:
Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications
Streamline Your Condition Monitoring Process
New Wireless Sensor Monitors Compressed Air Systems with Ease
Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life
Har du spørsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi kan hjelpe deg: Ta kontakt!
Note to I olje- og gassindustrien innskrenker tilstandsovervåking kostbar nedetid for å drive lønnsomhet
Vær oppmerksom på at for å hindre søppelpost, vil kommentarer med hyperkoblinger ikke bli publisert