I løpet av i de siste årene har olje- og gassmarkedet vært preget av en nærmest konstant nedgang i oljeprisene. Etter hvert som prisene fortsetter å synke, må selskaper finne nye måter å opprettholde lønnsomheten på ved å strømlinjeforme kostnadene. Designingeniører er hele tiden på jakt etter mer effektive teknikker som kan gi den samme produksjonskapasiteten samtidig som man reduserer driftskostnadene.
Aksialstempelpumper leverer effektivitet
Aksialstempelpumper fra Parker leverer banebrytende effektivitet. Pumpene i P1- og PD-serien ligger ett hakk foran konkurrerende pumper på grunn av energigjenvinningsfunksjonen deres. Denne funksjonen reduserer energiutgiftene betraktelig. Pumpene er utformet for å fungere som pumper som hever borestrengen, så etter hvert som borestrengens tyngdekraft minker, går pumpen over midten og fungerer som en motor som gjenvinner kinetisk energi som senere kan brukes når man hever borestrengen eller fører energien tilbake til forsyningsnettet. I tillegg gjør utformingen det mulig for pumpene å oppfylle krav til arbeidssykluser i applikasjoner der konkurrerende produkter ikke klarer det.
Produktene i P1- og PD-serien har også eksepsjonelt solide lagre, noe som gjør at de varer lenger enn konkurrerende produkter. Dette reduserer nedetid og de totale eierkostnadene. I en bransje der nedetid er ekstremt kostbart og driftskostnader er avgjørende, er denne funksjonen helt uvurderlig.
Aksialstempelpumper med elektroniske kontroller
Aksialstempelpumpene med middeltrykk i P1- og PD-serien bruker elektroniske kontrollsystemer for å optimalisere ytelsen med muligheten til å fungere med sin egen elektroniske styringsenhet eller direkte med maskinens eller kjøretøyets styringsenhet. Pumpens styringsenhet har til og med et CANbus-grensesnitt som støtter CANbus-systemer for hele kjøretøyet.
I tillegg til elektroniske kontroller tilbyr P1- og PD-serien et bredt spekter av kontroller, inkludert mulighet for lastavlesning. I olje- og gassapplikasjoner der det kan være store variasjoner i strøm og trykk, kan lastavlesende kontroller spare en for betydelige mengder inngangskraft. En lastavlesende, styrt og regulerbar pumpe fjerner de fleste former for ineffektivitet som skapes av konstantpumper. Dette reduserer mengden av energi som går tapt når pumpen ikke kjører med maksimal strøm, og elektroniske kontroller tar det bare et steg videre ved å minimere tapet enda mer enn lastavlesningskontroll.

Etter hvert som allmennheten krever mindre avhengighet av utenlandsk olje, jobber selskaper på spreng for å finne oljereserver innenlands som kan dekke kommersielle behov. Dette har tvunget selskaper til å se etter og produsere olje og naturgass på steder man tidligere anså for å være for nær bolig- og næringsområder, noe som øker behovet for utstyr som produserer lite støy, på grunn av de forskriftene som gjelder for drift i slike områder.
Den unike utformingen til P1 og PD gjør at de utmerker seg i lavstøysapplikasjoner. De har en eksepsjonell motorfunksjon, samtidig som de er ledende innen støyreduksjon. De produserer så lite støy at de kan brukes i en rekke nye lavstøysapplikasjoner som aldri før er blitt utnyttet på grunn av begrensningene til andre produkter, samtidig som de er konkurransedyktige når det gjelder kostnader og dessuten svært effektive.
Stempelpumpene P1 og PD er nå tilgjengelig på parker.com. Bare legg til produkter i handlekurven din og få dem tilsendt fra en Parker-forhandler.
Artikkelen er skrevet av Keith McDonald, produktsjef for hydrauliske pumper og kraftsystemer, Parker Hannifin Corporation.
Lignende innhold:
Pump Design Solves Dry Run Failures for Facility Operators in Oil and Gas
Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications
Counting the Cost of Cutting Corners in the Oil and Gas Industry
Har du spørsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi kan hjelpe deg: Ta kontakt!
Note to Stempelpumper gir nye nivåer av effektivitet til olje- & gass markedet
Vær oppmerksom på at for å hindre søppelpost, vil kommentarer med hyperkoblinger ikke bli publisert