W zastosowaniach przemysłowych, w których stosowane są wysokie ciśnienia (ponad 6000 psi), bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie. Nawet znacznie poniżej tych ciśnień konieczne są środki ostrożności zapewniające bezpieczne środowisko pracy. Rury od różnych producentów mogą na pierwszy rzut oka wyglądać tak samo — i rzeczywiście mogą mieć certyfikaty potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań, ale czy będą prawidłowo działać, spełniać wymagania, a ostatecznie nie zagrażać bezpieczeństwu zakładu i personelu?
Ze względu na ryzyko związane z nieszczelnościami połączeń istnieje realna potrzeba upewnienia się, że zostały one poddane wszystkim niezbędnym testom, wyspecyfikowane wraz z odpowiednimi złączkami i w związku z tym zapewniają optymalizację bezpieczeństwa i wydajności.
Aby zapewnić klientów, że nasze rury są certyfikowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami, a ich parametry spełniają nawet bardziej rygorystyczne kryteria, wprowadziliśmy własny system AES 222 (Autoclave Engineers Specification). Obejmuje on szeroki zakres dodatkowych wymagań, pod kątem których testowane są rury, w tym wykończenia otworów, odcinki frezowane i badania nieniszczące. Na przykład badanie otworu obejmuje przecięcie, a następnie podział rury w celu mikroskopowego badania wykończenia.
Obejrzyj katalog łączników i rur z Parker Autoclave Engineers'
Kolejną istotną kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę w przypadku rur, jest ich owalność i grubość ściany. Jeśli parametry te nie zostaną rygorystycznie przetestowane, wówczas niecertyfikowane, nietestowane rury będą miały różne wymiary. Może to prowadzić do wycieków i niepotrzebnego zagrożenia bezpieczeństwa.
Dlatego ważna jest specyfikacja wymiarów zewnętrznych, zapewniająca prawidłowe dopasowanie rur. Jeśli producent stosuje wąskie tolerancje grubości ścian rur i wykończenia zapewnia to bardziej jednolitą grubość ścianek. Zapewnia to równomierną grubość ściany w miejscu uszczelnienia i umożliwia stosowanie wyższych ciśnień obliczeniowych.
Rygorystyczne testy gwarantują, że po zainstalowaniu rur po raz pierwszy ryzyko jest znacznie mniejsze. Największym zmartwieniem w przypadku każdego systemu rur jest wyciek, a nasze testy zapewniają minimalizację tego ryzyka.
Czasami pomija się fakt, że gwarancje na złączki często są nieważne, jeśli związane z nią przewody rurowe nie mają specyfikacji tego samego producenta. Powodem tego jest fakt, że przewody rurowe innego producenta mogą obniżyć bezpieczeństwo złączki, ponieważ przewody i złączki firmy Parker Autoclave Engineers zaprojektowano do pracy jako kompletny system. Nasz system AES określa i kontroluje wymiary materiałów oraz krytyczne wymiary i tolerancje w celu zapewnienia, że spełniają warunki, dla których zostały zaprojektowane.
Wyraźnie więc widać, dlaczego należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo podczas określania specyfikacji przewodów rurowych w wysokociśnieniowych zastosowaniach przemysłowych. Wybierając rury, które zostały poddane rygorystycznym testom, znacznie zmniejsza się ryzyko wycieku lub awarii, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo całego systemu.
Zapoznaj się z produktami z Dywizji Instrumentation firmy Parker
Franck Grignola - product manager, Autoclave Engineers, Parker Hannifin manufacturing, Instrumentation Products Division Europe.
Powiązane wpisy:
Why Standardisation Matters in the Oil and Gas Industry
New Faster Tube Connection Technology For Medium Pressure Applications
Counting the Cost of Cutting Corners in the Oil and Gas Industry
Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!
Note to Bezpieczeństwo w układach średniego ciśnienia — nie wszystkie rury są jednakowe
Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane