Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Bogactwo światowych możliwości w zakresie technologii wysokociśnieniowych

Bogactwo światowych możliwości, Przemysł nafty i gazu, Instrumentation Products DivisionW wielu różnych branżach, począwszy od przemysłu naftowego i gazowego, a skończywszy na laboratoriach i procesach wykorzystujących strumień wody, pracuje się z ciśnieniami powyżej 10 000 psi. Przy tak dużych ciśnieniach i często podwyższonych temperaturach bezpieczeństwo jest sprawą krytyczną, a wybór solidnego, przetestowanego i certyfikowanego systemu przewodów rurowych oraz złączek stożkowych i gwintowanych jest kluczowy. Inżynierowie i projektanci powinni zawsze rozpoczynać od identyfikacji kompatybilnych rur oraz złączek stożkowych i gwintowych, które są w stanie wytrzymać te trudne warunki. Takie podejście nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność procesu, ale również gwarantuje nabywcom jasną specyfikację umożliwiającą porównywanie podobnych produktów.

Parker Autoclave Engineers

Gdy nasza firma została założona około 70 lat temu, jednym z głównych rynków były laboratoria. Obecnie nasze zbiorniki ciśnieniowe znajdują się w laboratoriach na całym świecie i są znane z odporności na ekstremalnie wysokie ciśnienia i temperatury. Parametry, w których pracują, mieszczą się w zakresie od -253oC (-423oF) do 649oC (1200oF) i pełnego podciśnienia do 150 000 psi; obecnie wykorzystywanych jest ponad 40 różnych metali.

W ciągu ostatnich siedmiu dziesięcioleci technologia Parker Autoclave Engineers znajdowała wiele zastosowań, począwszy od rur oraz złączek stożkowych i gwintowanych do rakiet kosmicznych, a skończywszy na tej samej technologii w odwiertach naftowych i gazowych w najgłębszych oceanach.

Rynki wschodzące

Na przestrzeni lat pojawiły się nowe rynki, które obsługiwała firma Parker Autoclave Engineers, np. w ciągu ostatnich 30 lat znacznie rozwinęła się branża tworzyw sztucznych wytwarzająca w ramach przemysłu petrochemicznego tworzywo sztuczne LDPE (polietylen o niskiej gęstości) wykorzystywane w opakowaniach spożywczych, torbach sprzedawanych w sklepach detalicznych i workach na śmieci. Surowe tworzywo LDPE jest wytwarzane w bardzo wysokich ciśnieniach, które pomagamy kontrolować.

Kolejnym rozwijającym się rynkiem, na którym przydaje się nasze doświadczenie w produkcji rur i kształtek wysokociśnieniowych, jest przemysł wykorzystujący cięcie strumieniem wody. Cięcie strumieniem wody znajduje wiele różnych zastosowań, od krojenia sałaty na polu przez krojenie ciasta, kurczaka, mięsa lub ryb po cięcie uszczelek, dywanów, marmuru, a nawet stali o grubości do 10 cali. Często cięcie strumieniem wody wymaga ciśnienia ponad 60 000 psi, dlatego nasz zespół w firmie Parker Autoclave Engineers nieustannie opracowuje nowe technologie, które mogą sprostać coraz wyższym wymaganiom.

Ściśle związaną z branżą cięcia strumieniem Bogactwo światowych możliwości, Cięcie strumieniem wody, Instrumentation Products Divisionwody jest branża czyszczenia strumieniem wody. Wymaga ono szerokiego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem lub strumienia obrotowego obsługiwanych przez nasze systemy rur i złączek. Czyszczenie za pomocą strumienia wody znajduje różne zastosowania, począwszy od usuwania farby z kadłubów statków i natychmiastowego przygotowania do malowania, a skończywszy na usuwaniu gumy z lotniczych pasów startowych. Przy jeszcze wyższym ciśnieniu można go stosować do rozbijania betonu na autostradach bez uszkadzania prętów zbrojeniowych, przygotowując je do naprawy.   

Wykorzystanie tej technologii jest korzystne pod wieloma względami dla środowiska, co skutkuje jej ciągłym rozwojem i znaczeniem w przemyśle morskim, lotniczym, budowlanym, inżynieryjnym i wydobywczym. Nieustannie identyfikowane są nowe zastosowania, co poszerza potencjał wykorzystania o wiele innych sektorów.

W większości przypadków dostarczamy produkty bezpośrednio producentom OEM (Original Equipment Manufacturers), którzy dostrzegają nasze bogate możliwości i ofertę produktów wysokiej jakości obejmującą większą liczbę dostępnych połączeń niż jakikolwiek inny producent na świecie. W wyniku tego staliśmy się liderem na wszystkich naszych kluczowych rynkach. W ramach naszych usług oferujemy klientom doradztwo i pomoc techniczną, zapewniając ich personelowi pełne przeszkolenie w zakresie stosowania przewodów wysokiego i średniego ciśnienia oraz stożków i gwintów do pracy w wysokich temperaturach i ciśnieniach w szerokiej gamie zastosowań.

Różnorodność zastosowań wysoko- i średniociśnieniowych rur ciśnieniowych oraz złączek stożkowych i gwintowych jest niemal nieskończona, a komponenty systemu Parker Autoclave Engineers znajdują zastosowanie na całym świecie, gdzie istotne jest bezpieczeństwo i wydajność.

Zobacz tutaj asortyment produktów Parker Autoclave.

 

Michael OMichael O'Keane, Instrumentation Products Division’Keane, product marketing manager z Parker Autoclave Engineers.

 

 

 

 

 

 

Powiązane wpisy:

Choosing the Right Connector, Tubing and Accessories for Your Application - Part 1

NORSOK M650 Compliance – An Essential Prerequisite for the Offshore Industry

Medium Pressure Safety - All Tubing is Not Created Equal

Categories

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Bogactwo światowych możliwości w zakresie technologii wysokociśnieniowych


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha