Ethernet przemysłowy (Industrial Ethernet — IE) podbija rynek w zadziwiającym tempie. Według najnowszych szacunków roczny wzrost wynosi aż 22%, co oznacza, że standard ten objął już około 52% rynku systemów komunikacyjnych, pierwszy raz wyprzedzając tradycyjne sieci oparte na magistrali obiektowej (Fieldbus).
Wynika to z wielu przyczyn. Naszym zdaniem zalicza się do nich powszechna dostępność kilku protokołów IE, odpowiedni stopień kompatybilności wstecznej oraz możliwość zakupu wysokiej jakości podzespołów (do stałych połączeń przewodowych), które zazwyczaj są zabezpieczone przed zakłóceniami wywoływanymi przez urządzenia elektryczne. Nie bez znaczenia są technologie chmurowe, a także zapotrzebowanie na urządzenia o większych możliwościach komunikacyjnych w ramach ewolucji w kierunku inteligentnej fabryki.
W inteligentnej fabryce dąży się do wyeliminowania przestojów i wzrostu wydajności, dlatego systemy i urządzenia w takich zakładach muszą być znacznie bardziej inteligentne, elastyczne i dynamiczne.
Temu celowi służy przede wszystkim gromadzenie i analizowanie danych, które ma przyspieszać i ułatwiać podejmowanie decyzji. To oczywiste, że wszyscy kierownicy produkcji chcieliby podejmować decyzje na podstawie dokładnych raportów o aktualnych trendach na hali produkcyjnej.
Z technicznego punktu widzenia analizy danych można przeprowadzać różnymi sposobami. Dane mogą być przechowywane i w razie potrzeby pobierane (dane acykliczne) lub zwracane przez sieć w czasie rzeczywistym i od razu prezentowane (dane cykliczne).
W obu przypadkach, jak już wspomniano, istnieje wiele protokołów IE, które mogą pomóc w przekazywaniu tych danych, do najczęściej używanych należą Profinet, Ethernet/IP oraz EtherCAT. Każdy z tych standardów ma własne cechy, ale niezależnie od tego, który najlepiej sprawdza się w konkretnym zastosowaniu, na skutek ich rosnącej popularności standard IE stał się ważnym elementem systemów sterowania na całym świecie.
Standard IE bez wątpienia cieszy się w naszej branży coraz większym zainteresowaniem, dlatego dostawcy urządzeń automatyki dążą do zapewnienia opłacalnej i prostej komunikacji w tym standardzie. W związku z tym firma Parker podjęła starania, których uwieńczeniem jest opracowanie modułu sieci IE o wysokiej wydajności i niezawodności — moduł P2M.
Inżynierowie firmy Parker zaprojektowali ten moduł z myślą o zaawansowanej automatyzacji zakładów przemysłowych, dzięki czemu jest on ekonomiczny i łatwo go skonfigurować. W efekcie zawory z rodziny H Universal ISO, Moduflex oraz H Micro mogą teraz łączyć się z siecią IE. Obecnie oferujemy szeroki zakres opcji komunikacji w standardzie IE, w tym protokoły EtherNet/IP, Profinet IO, EtherCAT, Ethernet PowerLink, Modbus TCP/IP oraz CC-Link IE.
Ponadto realizacja łączności w sieci będzie łatwiejsza i bardziej opłacalna dzięki zastosowaniu modułu sieciowego serii H, zapewniającego elastyczność pod względem użycia standardu IE w maszynach. Urządzenie to obsługuje wejścia/wyjścia cyfrowe lub w standardzie IO-Link, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych kart wejść i wyjść dla sterowników PLC lub innych zdalnych modułów we/wy. Dostępność w pełni konfigurowalnych kanałów IO-Link w wyspie zaworowej za pośrednictwem modułu sieciowego ułatwia proste i ekonomiczne, scentralizowane sterowanie maszynami nawet w takim środowisku, w którym występują substancje żrące, zagrożenie wybuchem lub ekstremalne temperatury bądź stosuje się mycie ciśnieniowe.
Możliwość zapewnienia taniej łączności ze zintegrowanymi funkcjami diagnostycznymi wreszcie stała się rzeczywistością, co dodatkowo zmniejsza złożoność maszyn i obniża koszty eksploatacji, a jednocześnie pozwala na spełnienie wymagań stawianych przez inteligentne fabryki i Przemysł 4.0. Aby użytkownicy przemysłowi mogli w pełni wykorzystać zalety powszechnej i niezawodnej łączności, konieczna jest kompatybilność w ramach standardu IE krytycznych elementów automatyki, takich jak zawory pneumatyczne.
Aby dowiedzieć się więcej o module sieciowym IE P2M firmy Parker, warto obejrzeć poniższy film:
Autorem artykułu jest Patrick Berdal, menedżer produktu ds. urządzeń sterujących na rynku EMEA w dziale Pneumatic Division Europe firmy Parker Hannifin Corporation.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Parker dla branży produkcji przemysłowej:
Achieving Simple and Cost-Effective Industrial Ethernet Connectivity
Optimise your Connection of Pneumatic Manifolds to Industrial
Networks What is the Foundation for a Smart Factory?
Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!
Note to Co łączy Ethernet przemysłowy i zawory pneumatyczne
Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane