Parker Poland

Dłuższa żywotność rozwiązań chłodzenia w przemyśle morskim

Dłuższa żywotność rozwiązań chłodzenia w przemyśle morskim - rynek morski- Parker Hannifin

Próbujesz rozwijać działalność gospodarczą, opierając się na doskonałości operacyjnej i oferowaniu klientom rozszerzonej gwarancji? Przegrzanie systemu hydraulicznego oznacza jego automatyczne wyłączenie i konieczność przeprowadzenia pozaprogramowej konserwacji. Planowanie czynności serwisowych na dźwigach, statkach i morskich turbinach wiatrowych jest kosztowne, a każda minuta przestoju oznacza straty finansowe. Ważne jest zatem, aby znaleźć dostawcę, który wesprze sukces firmy właściwą technologią. 

 

Chłodnice do użytku w atmosferach korozyjnych

Firma Parker opracowała wyposażoną w powłokę ochronną chłodnicę o udoskonalonej konstrukcji, która zapewni wysokowydajne chłodzenie w atmosferach korozyjnych. Chłodnica z serii MAC jest nie tylko bardziej niezawodna, ale i trwalsza — udoskonali parametry pracy systemu hydraulicznego, zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy.

Aktualnie seria chłodnic MAC jako jedyna spośród dostępnych na rynku pozwala na osiągnięcie tak wysokiego poziomu ochrony. Chłodnica z serii MAC firmy Parker to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują systemy hydrauliczne w zastosowaniach morskich i chcą wydłużyć czas nieprzerwanej pracy, zmniejszając jednocześnie liczbę czynności konserwacyjnych, koszt robocizny i wydatki na części zamienne.

 

Cechy produktu

Dłuższa żywotność rozwiązań chłodzenia w przemyśle morskim - MAC serii - aplikacja morska - Parker HannifinChłodnice z serii MAC zostały zaprojektowane do zastosowań zarówno w obszarach przybrzeżnych, jak i morskich. Zapewniają moc chłodniczą sięgającą 300 kW. Odporność na korozję odpowiada kategoriom korozyjności C4-M i C5M-M zgodnie z normą ISO 12944. 

Rozmowy z wieloma klientami i ich komentarze dotyczące naszej aktualnej oferty skierowanej do branży morskiej uświadomiły nam, jak ważne jest opracowanie urządzenia o niezawodnych cechach i parametrach pracy, które nie ulegną zmianom w trakcie całego okresu eksploatacji. Odporność na korozję nie zależy wyłącznie od zastosowanej technologii malowania. Równie istotny jest dobór odpowiednich materiałów, elementów konstrukcyjnych i technologii powlekania. Konstrukcja chłodnic z serii MAC umożliwia klientom zachowanie niezmienności parametrów pracy na każdym etapie użytkowania urządzenia.

Dostarczone chłodnice są wyposażone w pewne punkty podnoszenia i czytelną instrukcję montażu, co zapewnia bezpieczną instalację bez uszczerbku dla powłoki produktu. Okrągła powierzchnia zapobiega tarciu i zapewnia idealne przyleganie powłoki, zmniejszając ryzyko jej uszkodzenia podczas montażu chłodnicy. Przewody są często podłączane do silnika elektrycznego w miejscu montażu, dlatego skrzynka elektryczna też jest pokryta powłoką, która zabezpiecza ją przed rdzą.

Podczas pracy urządzenie może być narażone na działanie atmosfery korozyjnej. Tropikalizowana powłoka silnika elektrycznego stanowi zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz obudowy. Technologię powlekania zastosowaną do części metalowych sprawdzono w teście elementu konstrukcji blachowej. Miało to na celu zapewnienie bezpiecznego montażu i demontażu mocowań (z zastosowaniem odpowiedniego momentu dokręcania) bez uszczerbku dla powłoki. Sama powłoka została poddana 1440-godzinnemu natryskowemu badaniu korozyjnemu w mgle solnej zgodnie z normą ISO 9227. Wyniki testu przedstawiono poniżej:Chłodnica powietrza morskiego - Parker Hannifin

• Stopień skorodowania: Ri 0 (brak korozji) zgodnie z normą ISO 4628-3:2003.
• Stopień spęcherzenia: 0 (S0) (brak pęcherzy) zgodnie z normą ISO 4628-2:2016.
• Stopień spękania: 0 (S0) (brak pęknięć) zgodnie z normą ISO 4628-4:2016.
• Stopień złuszczenia: 0 (S0) (brak łusek) zgodnie z normą ISO 4628-6.
• Rozprzestrzenienie się rdzy względem narysowanej linii (infiltracja): ≤1 mm zgodnie z normą ISO 12944-6. 

 

 

Konserwacja

Istotny problem w przypadku urządzeń użytkowanych w oddalonych, trudno dostępnych miejscach lub miejscach, do których dostęp jest zbyt kosztowny, stanowi również konserwacja. Dłuższa żywotność chłodnic nowej serii MAC przekłada się na zmniejszenie częstotliwości wykonywania czynności serwisowych, a mniejsza liczba podzespołów oznacza mniejszą liczbę części zamiennych. Wszystkie mocowania są wykonane ze stali nierdzewnej A4, dzięki czemu łatwo je zdemontować po długim okresie pracy w zasolonym środowisku. Zoptymalizowano również powierzchnie stykowe między podzespołami w celu uniknięcia naruszenia powłoki i uszkodzeń mechanicznych podczas ich transportu.  

 

Zgodność z rozporządzeniem REACH

Dzięki zaangażowaniu klientów i użytkowników końcowych oraz nowym przepisom wiemy, że rosnącym problemem są wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W chłodnicach z serii MAC wykorzystano technologię powlekania zgodną z rozporządzeniem REACH, silniki elektryczne są natomiast zgodne z dyrektywą RoHS. Całą konstrukcję wyprodukowano zgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn ISO 12100, ISO 4413 i ISO 13857. 

 

Marine Air Cooler Brochure cover

Aby uzyskać więcej informacji na temat chłodnic z serii MAC, należy pobrać broszurę lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Parker Sales Company.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwan Jagueneau Ten blog prowadzą Erwan Jagueneau, kierownik ds. inżynierii i marketingu, oraz Heather Freeman, kierownik ds. marketingu internetowego w europejskim dziale akumulatorów i chłodnic.

 

 

 

Heather Freeman

 

 

 

 

 

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

New Coating Extends Cylinder Life Up to Eight Times Longer

 

 

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Dłuższa żywotność rozwiązań chłodzenia w przemyśle morskim


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha