Parker Poland

Dobieranie węży i łączników właśnie stało się prostsze

Dobieranie węży i łączników właśnie stało się prostsze, Parker Hannifin, Europe

Dobieranie odpowiednich węży i łączników do systemów hydraulicznych to bardzo ważny proces, którego znaczenie często jest niedoceniane. Wybranie odpowiedniego połączenia ma kluczowy wpływ na funkcjonalność i okres eksploatacji całego systemu, a także na bezpieczeństwo pracowników.

 

Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem porównującym wymagania techniczne i standardy międzynarodowe, czy też kierownikiem ds. zakupów decydującym na podstawie dostępności i możliwych zastosowań produktu — w każdym wypadku wybór zespołu węża może być poważnym wyzwaniem.

 

Dlatego firma Parker opracowała unikalny w branży system klasyfikacji, by pomóc klientom wybrać węże i łączniki, które będą odpowiadać ich potrzebom.

 

 

Najlepsza obsługa klienta 

Znacznie uprościliśmy proces wyboru. Nowy system klasyfikacji zespołów węży pozwala klientom wybrać najlepsze rozwiązanie w każdej z kategorii na podstawie standardów jakości oraz dostosowania do konkretnych wymagań. Dodatkowo system ten przejrzyście klasyfikuje produkty od średniego do najwyższego przedziału cenowego. By jeszcze bardziej uprościć wybór, do oznakowania węży dodaliśmy wizualne oznaczenie połączeń węży i łączników.

 

Najlepsze

Dobieranie węży i łączników właśnie stało się prostsze - Najlepsze Image - Parker Hose Products Division, Europe

Lepsze

Dobieranie węży i łączników właśnie stało się prostsze - Lepsze Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Dobre

Dobieranie węży i łączników właśnie stało się prostsze - Dobre Image - Parker Hose Products Division, Europe

Definicje kategorii

 

Najlepsze

Ta kategoria obejmuje znane, zaawansowane technicznie węże z naszej oferty GlobalCore oraz łączniki z serii 48 i 77. GlobalCore to pierwsza na świecie spójna linia wysokowydajnych węży i łączników ze stałymi wartościami ciśnienia roboczego: 21,0 lub 28,0 MPa oraz 35,0 lub 42,0 MPa dla produktów wysokociśnieniowych. Spełniają one najbardziej rygorystyczne standardy międzynarodowe ISO 18752.

Węże GlobalCore charakteryzują się również:

  • 50% mniejszym promieniem gięcia
  • 30% większą elastycznością (siłą gięcia)
  • Aż do 20% niższą wagą
  • Wymiarami mniejszymi aż do 25%
  • Cztery razy wyższą odpornością na impulsy ciśnieniowe i dłuższym okresem eksploatacji
  • Aż do 25% wyższą temperaturą roboczą
 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Global Core - Parker Hose Products Division EuropePobierz broszurę o produktach

 

 

 

 

 

 

Lepsze

Ta kategoria obejmuje węże z oplotem Elite No-Skive z łącznikami z serii 46 i 48 oraz wysokociśnieniowe węże spiralne Parkrimp z łącznikami z serii 70 i 73. To idealne produkty na wymagające rynki MRO (konserwacji, napraw i obsługi operacyjnej) oraz producentów OEM (oryginalnego wyposażenia). Przewyższają tradycyjne międzynarodowe standardy dotyczące głównych parametrów oraz ciśnienia roboczego, temperatury, elastyczności i odporności na impulsy ciśnieniowe. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Elite No-Skive - Parker Hose Products Division EuropePobierz broszurę o produktach

 

 

 

 

 

 

Dobre

Ta kategoria obejmuje węże z oplotem BCH z łącznikami z serii 16, 46 i 48 oraz węże spiralne SX z łącznikami z serii 73 i 77. Serie BCH i SX to nowe, wysokowydajne i ekonomiczne węże. Spełniają one tradycyjne międzynarodowe standardy pod względem głównych parametrów oraz przewyższają je pod względem okresu eksploatacji, wyglądu i specyfikacji środowiskowych. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - BCH/SX - Parker Hose Products Division EuropePobierz broszurę o produktach

 

 

 

 

 

 

Wnioski

Staramy się zapewniać naszym klientom jak najlepszą obsługę. System klasyfikacji zespołów węży jest tego przykładem — dzięki niemu nasi klienci mogą wybrać węże i łączniki, które będą najlepiej pasować do ich potrzeb. Więcej informacji o zgodności naszych węży ze standardami międzynarodowymi można znaleźć tutaj. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej i zaplanować spotkanie.

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Marco BrandoleseSelecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Conny Stoehr - Parker Hannifin Hose Products Division EuropeAutorami wpisu są Marco Brandolese, kierownik ds. marketingu, oraz Conny Stoehr, kierownik ds. usług marketingowych w Parker Hannifin Hose Products Division, Europe.

 

 

 

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Dobieranie węży i łączników właśnie stało się prostsze


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha