Parker Poland

Dostarczamy technologię filtracyjną jutra na rynek części zamiennych pojazdów użytkowych

 

Dostarczamy technologię filtracyjną jutra na rynek części zamiennych pojazdów użytkowych - Filtry Racor w ciężarówkach z silnikiem Diesla - Parker RacorParker Racor jest partnerem w filtracji dla producentów pojazdów użytkowych. Teraz korzystamy
z naszej najlepszej wiedzy, aby przynieść pozytywne zmiany również na rynku części zamiennych.

 

Filtracja dla zmieniającego się świata: poprawiając wydajność, redukując koszty

Dzięki zaawansowanej technologii, zaangażowaniu w innowacje i zasobom globalnego biznesu, nasza zaawansowana filtracja jest zaprojektowana tak, aby zapewnić najczystsze i najskuteczniejsze rozwiązanie na rynku – umożliwiając osiągnięcie celów w redukcji
emisji spalin oraz maksymalny czas pracy i zgodność z obowiązującymi standardami ochrony środowiska - teraz i w przyszłości. Razem oznacza to idealne połączenie wyjątkowych parametrów silników i wydajności przy najniższym całkowitym zainwestowanym koszcie.

Wszystkie nasze filtry są produkowane w naszych najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych w Europie i Ameryce Północnej. Specyfikacja, proces i zapewnienie jakości są zgodne z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Każdy produkt Parker Racor dostarczany na rynek części zamiennych jest wykonany z tych samych materiałów, według tych samych specyfikacji projektowych i z tą samą doskonałością inżynierską, co nasze oryginalne wyposażenie.

 

Kompletne rozwiązania

Parker Racor oferuje kompletne rozwiązania do paliwa, powietrza, oleju i wentylacji skrzyni korbowej (CCV). Począwszy od największych po najmniejsze pojazdy użytkowe – nasze produkty można spotkać na drodze w wielu najpopularniejszych markach i modelach – w tym w wielu pojazdach nowej generacji Euro 6. Oznacza to, że nasi klienci mogą korzystać z kompletnego zestawu zaawansowanych technicznie produktów, pełnej zgodności systemów i bezproblemowego działania.

 

Liderzy w technologii

Posiadając ponad 100 aktywnych patentów i ponad 45 lat doświadczenia w rozwijaniu materiałów filtracyjnych oraz wachlarz zastrzeżonych technologii, Parker Racor jest w 100%  skoncentrowany na rozwijaniu filtracji, która umożliwia naszym klientom sprostanie wyzwaniom jutra. Pracując blisko z wieloma spośród najbardziej prestiżowych marek produkujących pojazdy i sprzęt, dzielimy się technologią, wiedzą inżynierską i zasobami, aby tworzyć dopasowane do konkretnych potrzeb wyposażenie oraz systemy.

Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyli nas najlepsi na świecie. Nasze obszerne portfolio oryginalnego wyposażenia zawiera główne produkty z filtracji począwszy od kompletnych filtrów spin-on skończywszy na zaawansowanych, złożonych modułach filtracji paliwa ze zintegrowanymi, wyspecyfikowanymi przez producenta funkcjami.

 

Badania, rozwój i testowanie

Nasze ciągłe inwestycje w badania i rozwój oznaczają, że stale mamy możliwość oferowania naszym klientom lepszych rozwiązań – sprawdzonych i przynoszących konkretne korzyści. Innowacje skupiają się w naszym centrum rozwoju technologii, wyposażonym w zaawansowane stanowisko do testów silników, zdolne do testowania silników Diesla o mocy do 500KW. Nasz doświadczony zespół inżynierów ma możliwość symulowania prawdziwych
warunków roboczych z uwzględnieniem obciążenia pojazdu, wymaganych parametrów oraz czynników środowiskowych. Każdy produkt jest testowany w całym zakresie wymaganych parametrów, aby zapewnić optymalne rozwiązanie filtracyjne do każdego zastosowania.

 

Dowiedz się więcej

Wkłady filtrów Parker Racor, części zamienne i kompletne systemy do szerokiego zakresu aplikacji są dostępne na niezależnym rynku części zamiennych. Mają one te same specyfikacje, produkowane są wg tej samej technologii i przy zachowaniu tej samej jakości co elementy dedykowane dla producentów OEM, co jest naszą obietnicą zwiększonej wydajności, poprawionych parametrów i niższych kosztów.

 

Odwiedź naszą stronę prezentującą rozwiązania, by uzyskać więcej informacji na temat zmiany filtracji na Parker Racor.

 

Niniejszy post został przygotowany przez Engine Mobile Filtration Team, Parker Racor Division, UK

 

Powiązane posty:

How to Protect Your Engine with High Quality Filtration in the Truck and Mobile Aftermarket

Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel

Racor SNAPP Fuel Filtration Specified for New OXE High Performance Diesel Outboard Engine

Natural Gas Engines for Heavy-Duty Applications

Filtration Solutions for the Changing Marine Engine Market

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Dostarczamy technologię filtracyjną jutra na rynek części zamiennych pojazdów użytkowych


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha