Parker Poland

Dowiedz się, jak technologia serwonapędów umożliwia efektywny recykling

Automated Bottle Sorting Simplifying Returnable Assets-Mixed Bottles-VisionTec-Parker-R Bindner-Electromechanical Division EuropeZwrot pustych butelek na końcu łańcucha dostawy napojów stanowi poważne wyzwanie logistyczne.

Butelki są zwykle zwracane w formie nieposortowanej, chaotycznie wymieszane w skrzynkach.

Ze względu na różne kształty, kolory i rozmiary proces identyfikacji, sortowania i umieszczenia ich w odpowiednich skrzynkach może wymagać bardzo wysokiego stopnia automatyzacji.

 

 

Jak pomyślne partnerstwo doprowadziło do sukcesu i wizja została urzeczywistniona

 

Nasz klient, niemiecka firma Vision-tec, chciał produkować w pełni automatyczne, szybkie i niezawodne rozwiązania do wykrywania butelek w różnych pomieszanych skrzynkach, usuwania niewłaściwych butelek i umieszczania w skrzynkach odpowiednich butelek z możliwością ponownego wykorzystania.

Skalowalne roboty sortujące z możliwością rozbudowy zastosowane w firmie Vision-tec korzystają z rozpoznawania pionowego i ukośnego obrazu do wykrywania znaków firmowych producentów.

Wykrycie różnych kształtów butelek i etykiet umożliwia światło ultrafioletowe, natomiast sprawdzanie wysokości butelek i obecności nakrętek polega na zastosowaniu wyjątkowo czułego układu ultradźwiękowego.

 

Zwrot, recycling, ponowne użycie. Zrównoważone sortowanie

 

Automated Bottle Sorting Simplifying Returnable Assets-VisionTec Bottle Sorting System-View of facility through observation area Parker-R Bindner-Electromechanical Division EuropeWspólnie opracowany system wdrożony na stanowiskach sortujących jest wyposażony w dwa ramiona chwytne z liniami z taśmami ząbkowanymi typu HPLA i LCB od Parker Hannifin oraz inteligentne serwosterowniki Compax3 (z interfejsem komunikacyjnym EtherCAT).

Ma to na celu uzyskanie dużej dynamiki ruchu przy optymalnie dobranym przyśpieszeniu i szybkości ruchu oraz uzyskanie doskonałych parametrów sterowania.

Duża wydajność i niezawodność naszych serwonapędów elektromechanicznych stanowi idealnie dopasowanie Parkera do potrzeb Vision-tec.

 

W rezultacie powstał system automatycznej detekcji i sortowania, którego zastosowanie znacząco wpływa na efektywność kosztów i możliwość recyklingu, a także ponownego użycia butelek. Rozwiązanie jest w pełni zrównoważone i może być stosowane w produkcji napojów na całym świecie.

 

How to over come challenges linked to the new EU Rail Standard EN45545 - Case StudyDowiedz się, jak wspieramy zrównoważony rozwój

 

 

 

 

 

 

 

 

Rochus Bindner-Marketing Communications Manager-Electromechanical Division EuropeArtykuł nadesłany przez Rochus Bindner, Marketing Communications Manager, Electromechanical Division Europe.

 

 

 

 

Related content:

Developing Custom Motion Control Solutions

Designing a Low-cost Actuator for Harsh Environments

Life and Linear Positioners

Take the Guesswork out of Choosing a Linear Drive Train

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Dowiedz się, jak technologia serwonapędów umożliwia efektywny recykling


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha