Parker Poland

Dwa rozwiązania zwiększające efektywność maszyn budowlanych

How to Choose a Water Treatment System Supplier for Power Generation - Power Plant Image - Parker Hannifin Water Purification DivisionW przemyśle budowlanym istnieje potrzeba zwiększania bezpieczeństwa i efektywności oraz zmniejszania emisji maszyn.

Mimo to wiele maszyn ciężkich ma wymagające cykle robocze, co uniemożliwia ich pełną elektryfikację. Zamiast tego potrzebne jest rozwiązanie hybrydowe. Która z dwóch dostępnych opcji, układów elektrohydrostatycznych (EHA) i pomp elektrohydraulicznych (EHP), przyniesie jednak największe korzyści?

 

Moc na żądanie dzięki pompom elektrohydraulicznym (EHP)

Definicja

Skrót EHP (ang. Electro-Hydraulic Pumps) oznacza pompy elektrohydrauliczne. Działają podobnie do tradycyjnego systemu, ale bez udziału silników spalinowych, i są sterowane przez wzmocniony napęd przenośny o wysokich parametrach. Starając się oszczędzać wydatki zamiast odzyskiwać energię, zapewniają moc na żądanie oraz pracują z różnymi prędkościami pompy i agregatu.

Pompy elektrohydrauliczne (EHP)

Zalety:

  • Użycie mocy zgodnie z zapotrzebowaniem pomaga obniżyć zużycie paliwa o 5–20%.
  • Funkcja mocy na żądanie obniża poziom hałasu przez umożliwienie wyłączenia nieużywanych pomp elektrohydraulicznych (EHP).
  • Układy EHP mogą zawierać rozwiązania do odzyskiwania, jeśli układ zaprojektowano w sposób umożliwiający zasilanie EHP w celu ich użycia jako silników i generatorów. W takim przypadku układ umożliwia ładowanie własnego akumulatora.
  • Szybki i łatwy dobór produktów. Wybór odpowiedniej EHP do zastosowania wymaga znajomości tylko trzech parametrów:
    • Napięcie akumulatora
    • Przepływ
    • Ciśnienie

Wady:

  • Pompa elektrohydrauliczna (EHP) to rozwiązanie bardzo podobne do tradycyjnego systemu, więc nie stanowi znacznego odejścia od bieżących metod.
  • Przydaje się do bieżącej modernizacji maszyn, ale prawdopodobnie nie jest to rozwiązanie długoterminowe.
  • W celu wprowadzenia dalej idących zmian układ elektrohydrostatyczny (EHA) może okazać się bardziej efektywny, jednak zależy to od cyklu życia maszyny.

 

Oszczędzanie i odzyskiwanie energii przy użyciu układów elektrohydrostatycznych (EHA)

Definicja:

Skrót EHA (ang. Electro-Hydrostatic Actuator) oznacza układy z napędami elektrohydrostatycznymi, które uznaje się za potencjalne rozwiązanie przyszłości. Układy elektrohydrostatyczne (EHA) używane obecnie w przemyśle lotniczym działają bez użycia zaworów, dlatego wszystkie funkcje maszyn zależą od siebie. Ten samodzielny układ hydrauliczny ma zintegrowany jeden cylinder oraz jedno urządzenie zmieniające kierunek przepływu. Dodatkowo zawiera jeden serwomotor, jedną pompę o zmiennej prędkości oraz jeden napęd elektryczny. Układy elektrohydrostatyczne (EHA) o wysokiej sprawności i niewielkich wymiarach potrzebują do działania tylko podłączenia do zasilania elektrycznego.

Two Solutions to Make Your Construction Machine More Efficient  - Electro-Hydrostatic Actuation (EHA) Systems - Parker Hannifin

Zalety:

  • Brak tradycyjnego sterowania zaworowego oznacza znacznie niższe straty energii.
  • To rozwiązanie obniża zużycie paliwa nawet o 50%.
  • Niewielkie wymiary układu pomagają ograniczyć całkowitą masę maszyn budowlanych.

Wady:

  • Zastosowanie układu elektrohydrostatycznego (EHA) oznacza montaż nowego systemu, a modernizacja układów bieżących pojazdów budowlanych jest niemożliwa.
  • To rozwiązanie należy wdrożyć na etapie projektowania podczas tworzenia nowych maszyn budowlanych.
  • Znaczący postęp technologiczny oznacza znaczne koszty początkowe.

 

Zarówno pompy elektrohydrauliczne (EHP), jak i układy elektrohydrostatyczne (EHA) stanowią krok naprzód w odniesieniu do obecnego sposobu działania maszyn budowlanych. W przypadku większości producentów maszyn budowlanych czynnikami decydującymi o wyborze układów elektrohydrostatycznych (EHA) lub pomp elektrohydraulicznych (EHP) będą typ zastosowania i cykl roboczy.

Istotne może być również, jak daleko w przyszłość spoglądają producenci. Pompa elektrohydrauliczna (EHP) to bez wątpienia najłatwiejsza opcja. Ułatwia dobór produktów, jest tańsza niż układy elektrohydrostatyczne (EHA) i można ją zamontować w istniejących systemach.

Z kolei układy elektrohydrostatyczne (EHA) mogą prawdopodobnie spowodować znaczny wzrost kosztów. Stanowią całkowite odejście od tradycyjnego systemu, a modernizacja bieżących maszyn budowlanych jest niemożliwa. Przemysł lotniczy dowiódł jednak, że układy elektrohydrostatyczne (EHA) pozwalają uzyskać istotne zmniejszenie masy oraz zapewniają znacznie większą sprawność niż pompy elektrohydrauliczne (EHP), co przynosi duże oszczędności paliwa.

Niezależnie od tego, które rozwiązanie odpowiada indywidualnym potrzebom, kluczowe znaczenie ma bez wątpienia zwiększenie efektywności maszyn budowlanych. Więcej informacji o sposobach osiągnięcia tego celu można znaleźć w naszym opracowaniu na ten temat.

Pobierz Opracowanie

 

Artykuł autorstwa starszego inżyniera systemów Björna Erikssona oraz dyrektor ds. sektora przemysłowego Adriana Butlera

 

Powiązane wpisy:

Czy lżejsze i bardziej ekologiczne pojazdy ciężkie o dużej ładowności staną się rzeczywistością?

Zawór z czujnikiem obciążenia zwiększa produktywność maszyn przemysłowych i zmniejsza zużycie paliwa

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

 

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Dwa rozwiązania zwiększające efektywność maszyn budowlanych


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha