Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency? - User Interface Application Graphic - Parker Hannifin

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność inteligentnych urządzeń, a nowe zmiany i wyzwania związane z cyfryzacją tworzą perspektywy rozwoju biznesu również w przemyśle. Inteligentne urządzenia IoT pozwalają na internet przemysłowy, do którego zwykle zalicza się również analitykę oraz analizę działań użytkownika. Te czynności pomagają zwiększyć wydajność, a także oferują klientom nowe usługi.

Firma Parker aktywnie budowała nową obecność wśród przemysłowych platform i ekosystemów internetowych przez rozwój oprogramowania do projektowania zaawansowanego i elastycznego interfejsu użytkownika. Aplikacje z dostosowanym i interaktywnym interfejsem użytkownika pozwalają producentom maszyn zwiększyć funkcjonalność i wydajność, a także tworzyć nowe rodzaje działalności. Opracowanie inteligentnych aplikacji wymaga solidnej platformy programowania dla urządzenia z interfejsem HMI (człowiek-maszyna). Opracowanie takich interfejsów użytkownika HMI staje się też coraz trudniejsze, droższe i czasochłonne, ponieważ oprogramowanie jest coraz bardziej skomplikowane i wzrasta liczba funkcji maszyny. Określenie użyteczności wymaga również mnóstwa testów i badań.

 

Rozwiązanie programowe do opracowania zaawansowanego i jednolitego interfejsu użytkownika

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency? - Parker UX Toolkit Software - Parker Hannifin

Narzędzie oprogramowania UX Toolkit firmy Parker pozwala na łatwiejsze opracowanie wymagających aplikacji do oprzyrządowania, sterowania i regulacji. Mogą one również zawierać aplikacje wspierające dla podstawowych funkcji maszyn, inteligentne systemy sterowania, aplikacje diagnostyczne lub predykcyjne skracające przestoje, a także aplikacje monitorująco-nawigacyjne GPS. Rozwiązania pomagające użytkownikom końcowym zwiększyć wydajność obejmują aplikacje na urządzenia mobilne obsługiwane bez użycia rąk oraz aplikacje do obsługi dzienników, monitorowania użycia oraz zarządzania zadaniami (np. zarządzania liniami autobusowymi).

Rozwiązania oparte na aplikacjach już w tej chwili są codziennością z perspektywy klienta i dają sporo korzyści producentom maszyny oraz deweloperom interfejsu użytkownika. Zalicza się do nich niezależne opracowanie konkretnych aplikacji lub funkcji maszyny oraz szybkie uruchomienie nowych możliwości. Funkcje można rozszerzać przez pobranie dodatkowych aplikacji, oferując klientom więcej rozwiązań posprzedażnych.

Skupiliśmy się na maksymalnym uproszczeniu opracowywania aplikacji. Oprogramowanie UX Toolkit opiera się na otwartym języku skryptowym QML i zawiera edytor WYSIWYG oraz obszerną listę funkcji pociągnij i upuść, w tym:

  • gotowe do użycia elementy UI;
  • przykładowe aplikacje dla systemu menu, aktualizacji i ustawień, a także graficzne modele interfejsu użytkownika wspierające opracowanie;
  • szybkie i łatwe połączenie do układu sterowania maszyny oraz zewnętrznych napędów z gotowym do użycia urządzeniem i paczkami protokołów;
  • możliwość utworzenia ustawień na potrzeby konkretnych użytkowników.

Aby zapewnić łatwość obsługi deweloperzy mogą również dowolnie modyfikować przykładowe aplikacje, a także wygląd i zastosowanie elementów UI. Dzięki przestrzeganiu ustawień arkusza stylów w narzędziu aplikacje zachowują spójny wygląd. Przykładowo producent wielu marek może dostosować graficzny interfejs użytkownika tak, by pasował do każdej z nich.

 

Scentralizowane funkcje na jednym ekranie

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency? - Parker Pro Display HMI display module- Parker Hannifin

Jeśli chcesz zwiększyć możliwości maszyny i uprościć funkcje kabiny, najlepszym wyborem jest moduł wyświetlacza Pro Display HMI firmy Parker, który można zaprojektować za pomocą naszego narzędzia. Producent maszyny może zgromadzić pożądane funkcje maszyny na jednym ekranie oraz przedstawić na spójnym interfejsie użytkownika, który w mniejszym stopniu odciąga uwagę kierowcy.

Producentom maszyn trudno na nich zintegrować funkcje innych producentów. Funkcje takie zwykle mają wyświetlacz z własnym interfejsem użytkownika, którego niezawodna integracja z istniejącym systemem HMI graniczny z niemożliwością. Wzięto to pod uwagę w narzędziu programowym firmy Parker. W konsekwencji możliwa jest integracja funkcji systemów zewnętrznych (takich jak funkcja ISOBUS ciągnika) przy jednoczesnej eliminacji wydatków na dodatkowy wyświetlacz. Narzędzie certyfikacyjne w UX Toolkit zapewnia, że na wyświetlaczu zostaną zainstalowane wyłącznie aplikacje zatwierdzone przez producenta maszyny.

 

Elastyczna platforma dla dostosowanego systemu

Oprogramowanie UX Toolkit można wykorzystać do opracowania dostosowanego systemu HMI do sprzętu przenośnego, takiego jak:

  • Sprzęt rolniczy (traktory, kombajny, pojazdy samojezdne)
  • Maszyny budowlane (koparki, ładowarki kołowe, żurawie wieżowe)
  • Pojazdy specjalne (śmieciarki, odśnieżarki, sprzęt lotniskowy, drogowe i kolejowe pojazdy obsługi technicznej, ładowarki, pojazdy towarowe, pojazdy służb ratowniczych)
  • Maszyny do prac leśnych (harwestery, forwardery)
  • Maszyny do transportu materiałów (dźwigi kontenerowe, żurawie samochodowe, wózki wysokiego składowania)
  • Transport publiczny (autobusy i autokary)
  • Zastosowania okrętowe (miejscowy lub zdalny wyświetlacz w układzie sterowania silnika)

UX Toolkit firmy Parker to znakomita platforma umożliwiająca innowacyjne projektowanie. Elastyczność tego narzędzia pozwala na przygotowanie dokładnie takiego rodzaju produktu, jakiego wymaga klient producenta maszyn oraz zapewnia doskonały komfort użytkowania operatorowi maszyny.

W erze przemysłowego internetu producenci sprzętu mobilnego mogą stosować czujniki w celu zbierania dużej ilości danych o maszynie, ale muszą być w stanie te dane przeanalizować i wykorzystać. Wyświetlacz Pro Display odgrywa ważną rolę w przekazywaniu i analizie zebranych przez czujniki danych oraz ich przekształcaniu w użyteczny format przez zastosowania inteligentnego interfejsu użytkownika oraz elastyczne połączenia komunikacyjne wyświetlacza.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji o module wyświetlacza Pro Display HMI firmy Parker oraz oprogramowaniu UX Toolkit.

 

Maszyny budowlane jutra

Nasze nowe opracowanie zawiera informacje o rozwiązaniach, które pozwolą ograniczyć zużycie energii oraz zmniejszyć wpływ na środowisko Twoich maszyn budowlanych.

Pobierz opracowanie

 

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency? Anu Ketonen, product manager - Mobile Hydraulic Systems Division EuropeTen blog został opublikowany przez Anu Tuominena (u góry), kierownika produktu, europejski oddział mobilnych systemów hydraulicznych

 

 

 

 

Powiązane wpisy:

 

IIoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

Is Industry 4.0 Driving the Need for Smarter Motion Control Products?

Critical Facts to Know About HMIs

How to Remotely Control Your Plant With a Mobile App

How the “Information Anywhere” Revolution Helps Boost Production

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

What is the Foundation for a Smart Factory?

Categories

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha