Parker Poland

Jak wybrać złączkę przemysłową?

złączek pneumatycznychW dziedzinie obwodów niskociśnieniowych coraz to nowsze zastosowania napędzają rozwój wielorakich rodzajów złączek pneumatycznych i przemysłowych. Postęp daje większe możliwości wyboru, lecz także rodzi nowy problem: jak wybrać produkt najlepiej dopasowany do potrzeb?

Ewolucja złączek pneumatycznych

Początkowo do produkcji łączników stosowano mosiądz i stal nierdzewną. Wraz
z opracowywaniem nowych stopów i technik obróbki powierzchniowej zwiększyła się ich efektywność.

Przykładowo do wykonania złączki można wykorzystać stal nierdzewną 303 lub 316L. Niklowanie mosiądzu umożliwiło z kolei poszerzenie obszaru zastosowania tego materiału.

Obecnie oprócz tradycyjnej oferty dostępne są także złączki polimerowe, co daje początek nowym rozwiązaniom.

Postępu dokonano także w zakresie materiałów uszczelniających, aby spełnić wymagania związane z transportem różnych mediów (powietrza, wody, smaru, oleju itp.). W celu zapewnienia szczelności układu uszczelkę należy dobrać odpowiednio do substancji, z którą będzie miała styczność, oraz do środowiska instalacji. Także w tym przypadku różnorodność materiałów z biegiem czasu otwiera nowe możliwości zastosowania i zwiększa sprawność komponentów.

Kolejnym istotnym elementem wymagającym uwzględnienia są połączenia z innymi elementami układów (głównie rurami). Technologie łączenia ewoluowały w kierunku mocowania rur i obecnie do wyboru są cztery podstawowe rozwiązania:

  • oprawki lub pierścienie zaciskowe do połączeń wtykowych,
  • złączki choinkowe lub kompresyjne do złączy uniwersalnych.

Każde z nich ma wady i zalety w zależności od konkretnego zastosowania.

Wprowadzane udoskonalenia umożliwiły dostarczanie skuteczniejszych złączek pneumatycznych, spełniających wyższe wymagania fizyczne oraz charakteryzujących się odpornością na bardziej agresywne warunki środowiskowe.

Bogactwo dostępnych produktów sprawia, że dobór złączek stanowi kluczową i strategiczną decyzję w celu zoptymalizowania instalacji. Projektanci muszą znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dobrać najlepszy produkt do danego systemu.

Jakie kryteria uwzględnić przed podjęciem decyzji

Każdy ma własne preferencje i doświadczenia pomagające w wyborze odpowiedniego produktu do potrzeb. Istnieją jednak uniwersalne zasady, którymi warto się kierować,by uniknąć podstawowych błędów.

Przy wyborze złączki niskociśnieniowej należy uwzględnić sześć następujących kwestii:

Wybor zlaczki przemyslowej

  1. Środowisko

Przez środowisko rozumie się warunki atmosferyczne, w których złączka będzie stosowana. Obejmuje to również jakość powietrza, temperaturę w pomieszczeniu, styczność
z substancjami chemicznymi (środkami czystości itp.), ryzyko wstrząsów, kontakt z iskrami, wiórami itd.

 

  1. Warunki zastosowania i wydajność

Ta kwestia obejmuje oczekiwania użytkownika wobec produktu. Jakie są wymagania pod względem ciśnienia, temperatury, przepływu, drgań i innych obciążeń fizycznych, którym złączka będzie poddawana? Istotnym parametrem jest oczywiście także jej szczelność.

 

  1. Rodzaj transportowanego medium

To istotna kwestia pod względem zgodności materiałów. Transportowana substancja nie może uszkadzać złączki (pierścienia O-ring, korpusu itp.), trzeba więc dokładnie znać jej właściwości, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ciecz z dodatkami.

 

  1. Inne komponenty instalacji

Złączka jest częścią zestawu komponentów wspólnie tworzących obieg. Rury, zawory, złącza, pistolety pneumatyczne i inne elementy muszą mieć takie same właściwości jak złączka. Pojedynczego komponentu nie można rozpatrywać w oderwaniu od reszty układu — zarówno pod względem technicznym, jak i fizycznym.

  1. Przepisy i wymogi rynkowe

Niektóre zastosowania podlegają regulacjom prawnym i operacyjnym (branża spożywcza, medyczna itp.). Wymagają one uwzględnienia.

  1. Jakość i obsługa przez producenta

Nie wolno zapominać o dostawcy produktu. Czy jest nim producent? Ile trwa realizacja zamówienia? Czy jest to dostawca krajowy, czy międzynarodowy? Jakie oferuje możliwości rozwiązywania problemów i dostarczania części zamiennych lub dodatkowego osprzętu długo po wykonaniu instalacji? Jakie ma wdrożone systemy jakości (ISO 9001, ISO/TS 16949 itp.)? Jakie oferuje usługi posprzedażne?

Wybór producenta ma istotny wpływ na jakość produktu i obsługę.

Wybór złączki przemysłowej

Uwzględnienie kolejno wszystkich powyższych kryteriów z pewnością pomoże dobrać optymalny produkt do zastosowania.

Zachęcamy również do pobrania naszego opracowania „6 eksperckich porad, jak wybierać łączniki pneumatyczne!, w którym szczegółowo omówiono poszczególne kryteria pomagające w projektowaniu, montażu i konserwacji obwodu pneumatycznego.

Artykuł przygotowany przez: Erwann EVIN, PMC Product Data Specialist, Parker Hannifin Division Fluid System Connector Europe

Powiązane wpisy

Dobieranie węży i łączników właśnie stało się prostsze

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

Wywiad ze specjalistą Hose Doctor

    Nasi eksperci Hose Doctor są gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu w zakresie wymiany instalacji węży w systemach hydraulicznych i pneumatycznych. W naszym wywiadzie z Marcinem Chmielińskim,...

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Jak wybrać złączkę przemysłową?


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha