Parker Poland

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Maszyny budowlane o zachodzie słońca Czy myślisz o całej maszynie w ramach procesu projektowania?Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie masy.
 

Czy myślisz o całej maszynie w ramach procesu projektowania?

Choć może się wydawać, że w pracę nad projektem modernizacji maszyny warto zaangażować jak największą liczbę inżynierów, aby wykorzystać ich obszerną wiedzę specjalistyczną, może to jednak negatywnie wpłynąć na masę całkowitą maszyny.

Modernizacja maszyny budowlanej wymaga pracy konstruktorów i inżynierów. Każdy z nich wzbogaca projekt specjalistyczną wiedzą — nierzadko dodając do konstrukcji kolejne elementy. Na tym etapie zaczynają się problemy z masą. Producenci poszczególnych części nie poświęcają szczególnej uwagi masie maszyny ani współpracy ich części z innymi. Z tego powodu wyzwaniem staje się nie tylko zmniejszenie ciężaru — a ponieważ poszczególne części nie są ze sobą zgrane, wzrasta liczba elementów koniecznych do wypełnienia luk.

Zamiast myśleć o maszynie jako całości, inżynierowie często skupiają się jedynie na własnych zadaniach, które mogą dotyczyć tylko jej części. W przypadku gdy za modernizację odpowiada jeden specjalista, każdą decyzję można podjąć z myślą o masie całkowitej.
 

Korzyści z demontażu maszyny przez jednego specjalistę

Metalowe części maszyny — prawa autorskie: Getty images

Redukcja masy to ogromne wyzwanie wymagające przemyślenia procesu demontażu. Jeden specjalista może przedstawić firmie całościowy punkt widzenia. To pozwala na pełną ocenę wyzwań związanych z konkretną maszyną i późniejszy wybór najlepszego sprzętu do ich rozwiązania, bez utraty głównej funkcji maszyny.

Jeden specjalista przedstawi znacznie spójniejsze podejście do demontażu i modernizacji maszyn, tym samym zapobiegając wykorzystaniu niepotrzebnych części, a gdy zajdzie taka potrzeba — używając dopasowanego sprzętu.



Główne korzyści

  • Korzystanie z usług jednego specjalisty skraca czas poświęcony na zarządzanie projektem.
  • Pozwala na pełną ocenę wyzwań dotyczących całej maszyny, a nie tylko poszczególnych elementów.
  • Jeden specjalista wybiera sprzęt nie tylko po to, by sprostał wyzwaniom, ale również, aby współdziałał z główną funkcją maszyny.
  • Korzystanie z usług jednego specjalisty pozwala się skupić na redukcji masy dzięki pracy nad zmniejszeniem rozmiaru poszczególnych elementów maszyny.
  • Wzrasta szansa na bardziej przystępny system, co przekłada się na łatwiejszą konserwację oraz łatwiejsze unowocześnienia w przyszłości
  • Skraca się również przyszły czasu montażu systemu

Inżynier pracujący przy maszynie — prawa autorskie: Getty imagesW tej chwili korzystanie z dużej liczby inżynierów przeszkadza w tworzeniu lżejszych i wydajniejszych maszyn o mniejszym wpływie na otaczające środowisko. Dzięki jednemu specjaliście producenci nie tylko oszczędzają

czas i pieniądze, ale również zabezpieczają swoje maszyny przed kolejnymi zmianami i zapewniają sobie gotowość na przyszłe wyzwania.

W naszym opracowaniu poświęconym rosnącej wydajności maszyn budowlanych wymieniliśmy kilka rozwiązań, dzięki którym można konstruować bezpieczniejsze, bardziej energooszczędne i lżejsze maszyny w przemyśle budowlanym. Rozwiązania przedstawione przez specjalistów w tej dziedzinie dokładnie opisują drogę ku usprawnieniu procesu demontażu. Przyglądamy się również innym przemysłom, np. lotniczemu, aby sprawdzić, czy plany dotyczące maszyn przyszłości są już wprowadzane w życie.

W firmie Parker wierzymy, że najlepsza droga ku lżejszym i wydajniejszym maszynom wiedzie przez całościowe spojrzenie na cały proces. Właśnie dlatego ustanowiliśmy program Genuine Parker Parts. W tym wyjątkowym programie zespoły inżynierów z organizacji budowlanych łączą siły z zespołem technicznym firmy Parker, aby funkcjonalność maszyny osiągać w najlepszy możliwy sposób — już od wstępnego projektu aż do konserwacji.

Pobierz opracowanie

 

Artykuł autorstwa Diederika Bokhovego, kierownika ds. rozwoju rynku — dział przewodów

 

Powiązane wpisy

Dwa rozwiązania zwiększające efektywność maszyn budowlanych

Zawór z czujnikiem obciążenia zwiększa produktywność maszyn przemysłowych i zmniejsza zużycie paliwa

 

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha