Parker Poland

Kontener firmy Parker zapewnia większą elastyczność i oszczędność kosztów

CPS_KontenerSystem Complete Piping Solutions (CPS) firmy Parker pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze przy tworzeniu, produkcji i montażu systemów łączników rurowych 16-273 mm (½“-10“).

Koncepcja Complete Piping Solutions umożliwia projektowanie, produkcję i montaż wysokiej jakości systemów łączników rurowych w oparciu o jednego dostawcę. System Complete Piping Solutions (CPS) firmy Parker gwarantuje użytkownikowi znacznie większą elastyczność i wymierne oszczędności od momentu wyprodukowania systemów łączników rurowych.

W dziedzinach technologii mobilnych, a także w zastosowaniach morskich i przemysłowych wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe wraz z odpowiednią fachową wiedzą w zakresie produkcji systemów łączników rurowych. Maszyny i urządzenia budowane przez klientów są coraz większe, a ich możliwości rosną. Ponadto coraz większy nacisk kładzie się na obniżanie kosztów oraz bezpieczeństwo i oszczędność miejsca. 

Zespół_płuczący_CPS

Complete Piping Solutions – wzorowa obsługa klienta, w przypadku każdego modułu

Na całym świecie firma Parker posiada kilka ośrodków Complete Piping Solutions, w których jednocześnie opracowuje i produkuje się systemy łączników rurowych dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. System CPS składa się z modułów, tzn. klient sam decyduje, czy zamawia kompletne rozwiązanie — od projektu orurowania po montaż na miejscu — czy też korzysta tylko z wybranych usług.

 

Kompleksowa wiedza techniczna jest warta swojej ceny

Zwykle inżynierowie zajmujący się systemami firmy Parker najpierw szczegółowo określają wymagania klienta i przygotowują projekt dopasowany do konkretnych potrzeb. Następnie specjaliści firmy Parker tworzą projekt w oparciu o liczone w dziesiątkach lat doświadczenia projektowe w różnych zastosowaniach, automatycznie wykorzystując tę cenną wiedzę w nowym projekcie.

Bliżej klienta, dzięki światowej sieci ośrodków produkcyjnych Complete Piping Solutions

Kiedy projekt zostanie zatwierdzony przez klienta, w ośrodkach Complete Piping Solutions na giętarkach CNC wykonywane są rury o średnicy zewnętrznej do 273 mm/10 cali. Zależnie od wymagań można uzyskać promień gięcia 2 × D i 3 × D. Wykończone maszynowo i oczyszczone rury są następnie dostarczane za pośrednictwem centralnych magazynów firmy Parker. Jeśli taki jest wymóg klienta, specjaliści firmy Parker zajmą się także montażem na miejscu oraz odbiorem końcowym.

Nowość: Kontenery serwisowe OnSite i zespoły myjące firmy Parker

W zastosowaniach przemysłowych, a także w przemyśle stoczniowym oraz w sektorze lądowym i morskim realizowane są złożone projekty przewidujące produkcję i końcowy montaż w długim okresie. To właśnie w odpowiedzi na takie potrzeby firma Parker oferuje nowe kontenery serwisowe OnSite. Zawierają one wszystkie maszyny montażowe potrzebne do przygotowania rur o średnicy od 6 do 60 mm. Na życzenie mogą być wykonywane także większe rury, o maksymalnej średnicy zewnętrznej 10 cali/273 mm. Ten park maszynowy jest przygotowany do obsługi wszystkich łączników i systemów kołnierzy z oferty firmy Parker, od  EO-2 i wysokiej klasy kołnierzy po system Parflange F37. Wszystkie maszyny montażowe są wyposażone w precyzyjne narzędzia, dzięki czemu jakość montażu jest zawsze taka sama, zarówno przy dużych, jak i przy mniejszych partiach wyrobów.

 

CPS_Kontener_2Dokładne czyszczenie jest warte swojej ceny

Kolejnym nowym elementem w systemie Complete Piping Solutions są zespoły płuczące Parker. Zespoły te czyszczą rurociągi, zanim po wyprodukowaniu zostaną one podłączone do głównego odbiorcy. Proces ten zapobiega ograniczeniu funkcjonalności rurociągów w związku z obecnością takich pozostałości, jak np. metalowe wióry, a także przestojowi całej instalacji.

Zespoły te są certyfikowanymi kontenerami do użytku na morzu zgodnie z przepisami Lloyds 20Ft DNV 2.7-1 CSC. Czynnikiem myjącym jest hydrauliczny olej mineralny, przepuszczany przez rurociągi ze zbiornika o pojemności 6000 l przy przepływie 3000 l/min pod ciśnieniem 75 barów (ciśnienie regulowane). Zespoły myjące Parker są poddawane próbom na ciśnienie do 640 barów oraz napędzane łącznie 6 silnikami elektrycznymi na napięcie 400 V (50 Hz) lub 480 V (60 Hz).

 

Podsumowując, zaletą systemu CPS firmy Parker jest jego modułowa koncepcja. Klient może zamówić optymalną ofertę dostosowaną do swoich wymagań, dzięki czemu korzysta z liczonego w dziesiątkach lat doświadczenia wyspecjalizowanych inżynierów firmy Parker oraz może oszczędzić własne zasoby na tym etapie lub elastyczniej nimi gospodarować.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Complete Piping Solutions odwiedź strony internetowe:

http://solutions.parker.com/Parflange-F37-PL

Complete Piping Solutions UK

www.completepipingsolutions.com

CPS_Ramiz_SelimbasicArtykuł przygotowany przez: Ramiz Selimbasic, Project Manager Piping - Parker Hannifin Manufacturing GmbH 

 

 

 

 

 

 

Powiązane wpisy

Hydraulic Piping Solutions Save Time and Money

Engineered Piping Systems for the Oil and Gas Industry

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

Ekologiczne Innowacje Parker dla transportu wodnego

Na pierwszy rzut oka wygląda jak każdy inny prom samochodowy przewożący ludzi i pojazdy tam i z powrotem przez fiord u wybrzeży Norwegii. Jednak pozory mylą. Na tym 80-metrowym statku o wymownej...

Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?

Sprężone powietrze, często nazywane czwartym medium, obok prądu, gazu i wody, jest wykorzystywane w ponad 90% zakładów produkcyjnych na świecie. Podobnie jak inne media, ma ono kluczowe znaczenie w...

Znaczenie właściwego doboru wielkości komponentów

Dobór właściwej wielkości komponentów na etapie projektu nierozerwalnie wiąże się idealną konstrukcją maszyny i zapewnia takie korzyści jak: optymalne wykorzystanie przestrzeni, minimalne koszty...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Kontener firmy Parker zapewnia większą elastyczność i oszczędność kosztów


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha