Zarządzanie korozją i zapobieganie jej powstawaniu to kluczowe zagadnienie w wielu środowiskach przemysłowych. Pozostawiona sama sobie, korozja stanowi duże zagrożenie dla infrastruktury, bezpieczeństwa i działalności biznesowej, często przynosząc wręcz katastrofalne skutki. Uderza również w wyniki finansowe. Według badania przeprowadzonego przez NACE International roczne straty z tytułu korozji szacuje się na 2,5 biliona USD.
Na szczęście konstruktorzy mają teraz do dyspozycji znacznie więcej narzędzi niż kiedyś. Dokładniejsze informacje o rodzajach i przyczynach korozji, nowocześniejsze materiały oraz wypracowane najlepsze praktyki istotnie pomagają zapobiegać i ograniczać degradację metali.
Informacje w tym wpisie stanowią podsumowanie niedawnego opracowania firmy Parker poświęconego walce z korozją.
Nie sposób przecenić rozmiaru problemu korozji — procesu, w którym infrastruktura, produkty i części mogą ulec degradacji w wyniku reakcji chemicznej lub elektrochemicznej z otoczeniem.
Obecnie w środowiskach przemysłowych najczęściej spotyka się sześć typów korozji:
• Korozja galwaniczna, w której dwa materiały o różnej charakterystyce elektrochemicznej (np. stal i mosiądz) stykają się w otoczeniu sprzyjającym korozji, wskutek czego materiał mniej odporny koroduje.
• Korozja wżerowa następuje wtedy, gdy głębokie, wąskie otwory szybko postępują do wewnątrz, ale reszta metalu na powierzchni pozostaje nienaruszona. Zjawisko występuje zazwyczaj w materiałach podlegających samopasywacji, takich jak stal nierdzewna czy stopy aluminium.
• Korozja ogólna rozwija się w stałym tempie, pozostawiając równomierny osad na powierzchni odsłoniętego metalu.
• Korozja szczelinowa występuje w sytuacjach, gdy nieruchoma ciecz gromadzi się miejscowo w niewielkich szczelinach, na przykład w kieszeniach lub narożnikach.
• Korozja międzykrystaliczna występuje na lub w pobliżu ziarnistej struktury stopu, powodując punktowe uszkodzenia.
• Korozja naprężeniowa następuje w sytuacji, gdy materiał jest poddany ciągłym lub zmieniającym się naprężeniom w środowisku korozyjnym, co prowadzi do pęknięć.
Przyczyny korozji są złożone i różnią się w zależności od gałęzi przemysłu. Poniżej wymieniono przykłady typowe dla wybranych branż:
• W budownictwie korozja często jest efektem wystawienia metalu na działanie warunków atmosferycznych i skrajnych temperatur.
• W górnictwie podziemnym powszechnie występuje zakwaszenie wód (często kwasami solnym i siarkowym), czemu dodatkowo towarzyszą wysoka wilgotność i temperatura.
• W leśnictwie korozja często występuje przy pracach w odległym terenie, gdzie sprzęt jest parkowany na trawie lub odsłoniętej ziemi, czyli podłożach, które nocą wchłaniają ogromne ilości wilgoci. Owa wilgoć powoduje korodowanie mechanizmów i podzespołów maszyn.
Tempo i zasięg rozwijania się korozji zależą też od warunków otoczenia. Jeżeli w powietrzu występuje para wodna, może się skroplić, powodując reakcje znacznie przyspieszające korozję metali w porównaniu do korozji w suchym otoczeniu.
Środowisko sprzyjające korozji często ma jedną z następujących cech:
• Wilgotność.
• Skrajne temperatury.
• Wilgoć powierzchniowa.
• Cząstki stałe unoszące się w powietrzu.
• Sól.
• Smary przemysłowe.
Inżynierowie mogą stosować szereg technik w celu ograniczenia lub zapobiegania korozji. Techniki te, omówione dokładniej w opracowaniu poświęconym walce z korozją, to między innymi:
• Dobór materiałów — wybór materiałów odpowiednich do zadania i środowiska ma kluczowe znaczenie. O ile w środowisku agresywnym każdy metal może korodować, zachowanie stopów może się radykalnie różnić. Bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego kompromisu między wytrzymałością na rozciąganie a odpornością na wysokie temperatury, substancje chemiczne i korozję.
• Kompatybilność materiałów — projektując produkty, inżynierowie muszą brać pod uwagę kwestię stykania się potencjalnie niekompatybilnych materiałów. Na przykład w połączeniach miedzi ze stalą nierdzewną czy spiżu ze stalą może dochodzić do korozji galwanicznej. Dlatego należy starać się wybierać kompatybilne metale i stopy albo stosować izolacje zapobiegające powstawaniu kanałów, przez które może płynąć prąd.
• Powłoki ochronne — niektóre metale, takie jak stal, żelazo i aluminium, można dla ochrony pokrywać powłokami antykorozyjnymi. Przy wyborze optymalnego metalu i rodzaju powłoki należy dokładnie przeanalizować aspekty wytrzymałości, trwałości, tarcia, momentów obrotowych i odporności na korozję w konkretnym zastosowaniu.
• Badania korozyjne — kontrolowane testy mogą symulować szereg środowisk korozyjnych, takich jak rozpylanie wody morskiej, mgła solna, suszenie i wilgotność. Zazwyczaj takie badania wykonuje się według bardzo precyzyjnych specyfikacji, na przykład w celu odtworzenia wahań pogody wraz ze zmianą pór roku.
• Zarządzanie korozją — skuteczny system zarządzania korozją może pomóc przedsiębiorstwom eliminować lub łagodzić wiele zagrożeń. Monitorowanie stanu i prowadzenie dzienników zdarzeń pomoże budować wiedzę o praktykach w zakresie przeciwdziałania korozji, a wymiana informacji między wydziałami ujawni potencjalne związki między wydatkami, jakością procesów utrzymania i okresem eksploatacji sprzętu.
Pobierz opracowanie
Artykuł autorstwa dra Philipp Wagener
Powiązane artykuły:
Pył jest bardziej szkodliwy niż myślisz
Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!
Note to Korozja: rodzaje, przyczyny i strategie zapobiegania
Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane