Chłodziarki wody lub układy chłodzenia wodnego służą do regulowania temperatury w wielu różnych zastosowaniach, począwszy od produkcji przemysłowej, poprzez branżę żywności i napojów, po użytek komercyjny w szpitalach i innych placówkach medycznych. W wielu przypadkach sprawność eksploatacyjna produktu końcowego i niezawodność samego procesu zależą od precyzyjnego zarządzania ciepłem, by zapewnić wysokiej jakości pracę, która będzie jednocześnie bezpieczna i wydajna. Zadaniem inżynierów i kierowników operacyjnych jest zatem wybór i instalacja układu chłodziarek wody procesowej, który będzie chłodzić ciecze o niskiej lepkości oraz przemysłowe czynniki chłodzące w niezwykle dokładny sposób.
Dzięki unikalnej konstrukcji asortyment chłodziarek wody Hyperchill firmy Parker zapewnia precyzyjną i bardzo dokładną kontrolę temperatury czynników chłodzących (wody, mieszanin wody i glikolu, cieczy o niskiej lepkości). Wysokiej jakości komponenty zastosowane w obwodach hydraulicznych i czynnika chłodniczego odpowiadają za ciągłość pracy i energooszczędność — nawet przy częściowym obciążeniu — co skutkuje obniżeniem kosztów i redukcją śladu węglowego z korzyścią dla środowiska naturalnego.
Projektując system chłodzenia, należy uwzględnić szereg czynników. Ważna jest lokalizacja chłodziarki, jej ustawienie i odległość od urządzenia. Typ zastosowania i liczba chłodziarek wymaganych przez dany proces również mają wpływ na projekt instalacji.
Inżynierowie firmy Parker zwracają uwagę, że w celu pomyślnego przeprowadzenia instalacji i uzyskania dobrej wydajności chłodziarki i układu chłodzenia kierownicy zakładów powinni rozpatrzyć następujące kluczowe kwestie:

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu chłodzenia, rodzajów chłodziarek oraz działania i konstrukcji systemu, zapraszamy do obejrzenia interaktywnej prezentacji.
Lokalizacja i ustawienie chłodziarki mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia i utrzymania prawidłowej wydajności chłodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, większość chłodziarek można umieścić zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Nie inaczej jest w przypadku gamy precyzyjnych chłodziarek wody Hyperchill i Hyperchill Plus firmy Parker, które stanowią wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie chłodzące zarówno w lokalizacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przy wybieraniu odpowiedniego urządzenia zalecamy kierować się stopniem ochrony:
Modele chłodziarek ICEP002, ICEP003 i ICEP005 mają stopień ochrony IP 33, w związku z czym należy je umieszczać i instalować w pomieszczeniach.
Modele Hyperchill Plus ICEP007 i wyższe posiadają stopień ochrony IP 54 i nadają się do instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dotyczy to również asortymentu produktów Hyperchill.
Wentylacja wokół chłodziarki ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wydajności całego systemu. Podstawowym zadaniem chłodziarki jest usuwanie obciążenia cieplnego z obwodu wody do bezpośredniego otoczenia. Jeśli otoczenie to jest nieodpowiednio wentylowane, w obwodzie zacznie gromadzić się ciepło, a chłodziarka aktywuje alarm. W związku z tym należy:
Narażenie systemu chłodzonego wodą na działanie niskich temperatur może spowodować uszkodzenie chłodziarki i obiegu wody przez mróz. Zastosowanie ochrony przeciwzamrożeniowej należy zatem rozważyć w następujących okolicznościach:
1. Uwzględnienie w specyfikacji chłodziarki opcji ogrzewania przeciwzamrożeniowego.
2. Dodanie roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu (glikolu etylenowego) do wody chłodzącej.
Tam, gdzie wymagana jest temperatura wody lodowej na poziomie < 7oC (45oF), do wody chłodzącej należy dodać roztwór środka zapobiegającego zamarzaniu.
Poniższa tabela zawiera wytyczne dotyczące procentowej objętości glikolu wymaganej do uzyskania określonych temperatur wody ochłodzonej:

Przy stosowaniu glikolu etylenowego w instalacji wody lodowej należy kierować się sześcioma kluczowymi zasadami:
Projektując obieg chłodniczy, należy przestrzegać następujących zasad:
Na podstawie wymagań instalacji wody lodowej należy wybrać odpowiedni zestaw do uzupełniania wody. Dostępne są następujące opcje:

Opcja ta pozwala na montaż chłodziarki w zamkniętym obiegu wody. Zestaw zawiera naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór redukcyjny, manometr i kurek spustowy.
Chłodziarkę można zamówić z już zainstalowanym zestawem do uzupełniania wody. Zestaw może też zostać dostarczony osobno.
UWAGA: po rozruchu technicznym główny przewód wodociągowy można odciąć lokalnie.

Zestaw do uzupełniania wody pod ciśnieniem otoczenia może być używany w instalacjach z otwartym obiegiem wody. Dostępne opcje:
Prace elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Przed rozruchem elektrycznym chłodziarki należy zapoznać się z instrukcją, a także postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Produkty z serii Hyperchill mają opcję dołączenia zdalnego sterowania. Chłodziarką można sterować zdalnie na dwóch poziomach:
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji i wykonać odpowiednie czynności. Podstawowe kontrole obejmują:
Chłodziarki wody Hyperchill firmy Parker utrzymują maksymalną jakość i czystość czynnika chłodzącego, co wpływa na poprawę wydajności i produktywności technologicznej, a także obniżenie kosztów konserwacji i ograniczenie przestojów. Postępowanie zgodnie z powyższymi zaleceniami sformułowanymi przez inżynierów firmy Parker zapewni pomyślną instalację i optymalną wydajność układu chłodzenia wodą Hyperchill.
Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu w pracy z klientami firma Parker jest często zapraszana do udziału w projektach, których celem jest zmierzenie się z najtrudniejszymi wyzwaniami inżynierii. Pomagamy naszym partnerom realizować ich pomysły. Jako zaufany partner wspólnie z naszymi klientami tworzymy przestrzeń dla przełomowych technologii, które zmieniają świat na lepsze.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu chłodzenia, rodzajów chłodziarek oraz działania i konstrukcji systemu, zapraszamy do obejrzenia interaktywnej prezentacji.

Autorami posta są: James Brown, kierownik sprzedaży instalacji uzdatniania sprężonego powietrza i gazu / analitycznych generatorów gazu, oraz Filippo Turra, menedżer produktu w Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA
Jak osuszacze chłodnicze poprawiają wydajność zakładów produkcyjnych
Technologie kontroli temperatury i kluczowe rynki
Czym różni się chłodnica wody technologicznej od chłodziarki
Dłuższa żywotność rozwiązań chłodzenia w przemyśle morskim
Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu — przyczyny, fakty i mity
Sześć spraw, o których należy pamiętać podczas stosowania normy ISO 8573-1 w zakładzie produkcyjnym
Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!
Note to Najlepsze praktyki dotyczące instalacji układu chłodzenia wody technologicznej
Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane