Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Nowe rozwiązania w zakresie silników i generatorów wspierają pojazdy czyszczące przyszłości

New Motor and Generator solution supports Cleaner Vehicles of the Future + Construction Vehicles + Electromechanical and Drives Division EuropeElektryfikacja pozostaje jednym z głównych trendów w branży motoryzacyjnej, ponieważ producenci pojazdów mocno naciskają na wprowadzanie technologii zorientowanych na ochronę środowiska, które będą prowadzić do obniżenia emisji.

Według niedawno opublikowanego raportu globalnej sieci przedsiębiorstw świadczących usługi PwC ponad 55% wszystkich nowo sprzedawanych samochodów może zostać w pełni zelektryfikowanych do 2030 r. Samochody przyszłości będą zelektryfikowane, autonomiczne, współdzielone, połączone i co roku udoskonalane — taka właśnie ma być nowa era elastycznej mobilności.

Trend elektryfikacji nie ogranicza się tylko do rynku samochodów osobowych. Jako że władze liczą na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń przez wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, istnieją także pojazdy budowlane i górnicze, autobusy miejskie i śmieciarki opracowane z wykorzystaniem hybrydowo-elektrycznych układów napędowych.

Jednak postęp technologiczny nie następuje z dnia na dzień. Przejście na elektryfikację należy postrzegać jako ewolucję, a nie rewolucję, dzięki której nieustająco ulepszana jest szeroka gama systemów i komponentów pokładowych. Te stopniowe zmiany pozwalają na wytwarzanie bardziej ekologicznych pojazdów bez konieczności wypracowywania kompromisów w zakresie osiągów i niezawodności.

 

Silnik o dużej gęstości mocy do zastosowań trakcyjnych

 

New Motor and Generator Solution Supports Cleaner Vehicles of the Future + GVM310 + Electromechanical and Drives Division Europe

Globalne zespoły naukowców i inżynierów działające w ramach firmy Parker wspierają wysiłki w zakresie ochrony środowiska, projektując i rozwijając nowe systemy, które pozwalają na przyspieszenie elektryfikacji. Ostatnio na przykład nasza rodzina silników GVM (Global Vehicle Motor) prądu przemiennego z magnesami trwałymi, o wysokiej gęstości mocy została poszerzona o model GVM310 z ramą 310 mm. Ten nowy produkt stanowi mechanizm napędowy do szerokiej gamy użytkowych pojazdów drogowych i terenowych — zarówno elektrycznych, jak i hybrydowych elektrycznych.

 

 

Przyjrzyjmy się więc niektórym zaletom, jakie model GVM310 może wnieść na rynek. Przede wszystkim w połączenie z pompami hydraulicznymi firmy Parker silniki z rodziny GVM pomagają klientom w realizacji rozwiązań dotyczących pomp elektrohydraulicznych, które umożliwiają elektryfikację dotąd całkowicie hydraulicznych instalacji.

 

Silniki o większej wydajności do pojazdów elektrycznych lub hybrydowych

Silniki charakteryzujące się wysoką wydajnością / niższym zużyciem energii pomagają producentom pojazdów w przestrzeganiu wymagań surowych przepisów dotyczących generowania energii. Dodatkowo ograniczają one ilość emitowanego CO2, są niezmiernie ciche, a ich wysoka niezawodność przekłada się na istotną dla operatorów mniejszą skalę konserwacji i przestojów. Dostępne są wersje o szczytowej wartości mocy od 147 kW do 409 kW — dzięki dużej gęstości mocy można zredukować rozmiar i masę całego rozwiązania, ułatwiając projektowanie klientom.

GVM310 pracuje nie tylko jako silnik o dużej mocy, ale może być stosowany również jako generator pozwalający na efektywne zarządzanie akumulatorem, dłuższe cykle pracy oraz oszczędności energii sięgające 30% w porównaniu z technologiami indukcyjnymi. Dostępność wersji o małym strumieniu magnetycznym do zastosowań wymagających dużych prędkości oraz wersji o dużym strumieniu do zastosowań z wysokim momentem obrotowym zwiększa wszechstronność tej rodziny produktów.

Ponadto rodzina silników GVM charakteryzuje się różnorodnymi cechami technicznymi, które zwiększają osiągi. Należą do nich nowe, cieńsze stalowe płytki ograniczające straty, opatentowany układ chłodzenia oraz czysta, bezolejowa konstrukcja.

Wprowadzenie modelu GVM310 jest przykładem tego, w jaki sposób firma Parker dostarcza elementy składowe do wdrożenia elektryfikacji, opracowując technologie „pod klucz”, które skracają czas wprowadzenia na rynek i jednocześnie zmniejszają złożoność łańcucha dostaw. Oferuje on branży zoptymalizowane rozwiązanie do elektrycznych i hybrydowo-elektrycznych użytkowych pojazdów drogowych i terenowych przyszłości.

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań w zakresie elektryfikacji.

 

 

New motor and generator solution supports cleaner vehicles of the future + Bruno Jouffrey + Electromechanical & Drives Europe DivisionAutorem artykułu jest Bruno Jouffrey, kierownik ds. rozwoju rynku — Mobile, Electromechanical and Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

 

Treści powiązane:

Nie zmarnuj szansy na przejęcie kontroli, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę wydajności.

Ekologiczne Innowacje Parker dla transportu wodnego

Technologia filtracji sterylnej — napędza zmiany w branży piwowarskiej

 

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Nowe rozwiązania w zakresie silników i generatorów wspierają pojazdy czyszczące przyszłości


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha