Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Nowe urządzenie pomiarowe obsługujące konserwację prognozowaną w budownictwie

New Measuring Device Supports Predictive Maintenance in Construction Wheel loader High Pressure Connector EuropeKonserwacja prognozowana odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu wartości drogich maszyn i układów, a także zagwarantowaniu ich długiej i wydajnej eksploatacji. Łatwo powiedzieć. Układy, urządzenia i maszyny wykorzystywane w hydraulice przemysłowej i mobilnej często mają skomplikowaną konstrukcję wynikającą z konieczności sprostania rosnącym wymaganiom, a analiza błędów szybko może stać się bardzo kosztowna i czasochłonna. Odpowiedzią na te wyzwania jest rozwiązanie Parker SensoControl obejmujące szeroką gamę czujników, złączy pomiarowych i różnych urządzeń pomiarowych. 

Mimo że urządzenia są skonstruowane w sposób pozwalający im na wykonywanie ciężkiej pracy, zamontowane w nich podzespoły i elektronika mogą stać się bezużyteczne przez skoki ciśnienia oraz gwałtowne zmiany natężenia przepływu i temperatury. Takie sytuacje mogą ujść uwagi operatorów kontrolujących urządzenia i układy przy użyciu konwencjonalnych mechanicznych urządzeń pomiarowych. Możliwość skutecznego monitorowania układów urządzeń i diagnozowania zdarzeń, zanim staną się one problematyczne, pozwala na ograniczenie kosztownych przestojów i zapobieganie uszkodzeniom drogich urządzeń. Produkty SensoControl dają użytkownikom końcowym znacznie większe możliwości eliminowania przestojów dzięki kompleksowym funkcjom monitorowania stanu i urządzeniu diagnostycznemu, które doskonale sprawdzają się zarówno w testowaniu pojedynczych elementów, jak i całych układów.

 

Efektywne monitorowanie układów urządzeń

Nowe urządzenie Service Master CONNECT firmy Parker stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na wykonywanie szybszej, prostszej i precyzyjniejszej diagnostyki. Urządzenie diagnostyczne Service Master CONNECT firmy Parker, które różni się pod wieloma względami od innych urządzeń pomiarowych, pozwala na szybkie i łatwe rejestrowanie danych pomiarowych, umożliwiając pomiar ciśnienia, temperatury, natężenia przepływu, prędkości i częstotliwości. Dzięki niewielkim rozmiarom i 7-calowemu ekranowi z powłoką antyodblaskową na pierwszy rzut oka przypomina tablet. Jasny ekran o wysokiej rozdzielczości umożliwia użytkownikom bezbłędny odczyt danych pomiarowych nawet podczas pracy w słabym świetle. Dodatkowo urządzenie to waży mniej niż 2 kg i jest tym samym łatwe w obsłudze.

Solidna konstrukcja: urządzenie pomiarowe ma solidną, olejoodporną pokrywę i zostało skonstruowane zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP65. Urządzenie CONNECT jest zatem zabezpieczone przed uderzeniami, wilgocią i pyłem, więc świetnie sprawdza się do wykonywania zadań pomiarowych w ciężkich warunkach, o które nietrudno na przykład w przypadku hydrauliki mobilnej.

Niezawodna praca: przyciski dotykowe zapewniają łatwą obsługę urządzenia nawet w trudnych warunkach, takich jak drgania i wstrząsy. Ekran dotykowy o grubości 3 mm szybko i niezawodnie reaguje na dotyk i można go obsługiwać w rękawiczkach. Ikony na panelu sterowania są czytelne, aby użytkownik mógł intuicyjnie korzystać z różnych funkcji.

New Measuring Device Supports Predictive Maintenance in Construction SensoControl High Pressure Connectors Europe

Zalety urządzenia

Jakie rozwiązania techniczne kryją się pod solidną obudową urządzenia Service Master CONNECT firmy Parker? Dlaczego urządzenie to jest tak przydatnym narzędziem dla użytkowników? 

Rozwiązania techniczne dostosowane do wymogów klienta. Urządzenie SensoControl firmy Parker korzysta z wymiennych pojedynczo modułów pomiarowych, co zapewnia użytkownikowi doskonałą elastyczność i możliwość używania urządzenia w niemal wszystkich scenariuszach testowych. Dodatkowo „CONNECT” ma wejścia do obsługi zmiennych danych pomiarowych, co znacznie rozszerza gamę potencjalnych testów. Można na przykład korzystać z czujników analogowych i CAN firmy Parker z automatycznym wykrywaniem czujników, a także z czujników analogowych oraz wejść i wyjść SAEJ-1939, CANopen, częstotliwości i cyfrowych.

Różne metody zapisu danych: dane z maksymalnie 100 różnych kanałów zapisywane są automatycznie w pojemnej, wewnętrznej pamięci do przechowywania wyników pomiarów i dostępne do natychmiastowej analizy w komputerze za pomocą oprogramowania analitycznego SensoWin. Można korzystać z wielu różnych metod zapisu: metody start/stop, rejestratora danych z buforem cyklicznym, pomiaru punktów za pomocą procedury wyzwalanej i logiki wyzwalania, a także metody pomiarów szybkich. Porty USB umożliwiają podłączenie do innych urządzeń, np. pamięci masowej.

Wyjątkowy sposób prezentacji zapisanych wyników pomiarowych: użytkownicy mogą wyświetlać dane numeryczne, wykresy słupkowe, wskaźniki lub krzywe. W razie potrzeby można wykonywać i przetwarzać zrzuty ekranowe jednym naciśnięciem przycisku. Kolejną zaletą urządzenia „CONNECT” jest intuicyjny interfejs użytkownika, który klienci mogą rozszerzyć o wykorzystywane przez siebie narzędzia za pomocą oprogramowania.

Zdalne monitorowanie i zdalna obsługa: obsługiwane są interfejsy LAN, WLAN i USB. Oprogramowanie sprzętowe można łatwo aktualizować przez port USB. Nowe, wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe CONNECT może przetwarzać nie tylko dane pomiarowe, ale także szablony i dane multimedialne takie jak instrukcje, harmonogramy serwisowania itp.

Elastyczność i uniwersalność. Urządzenie Service Master CONNECT firmy Parker ma wymienne moduły wejściowe. Oprócz modułu CAN z dwoma oddzielnymi magistralami CAN urządzenie CONNECT ma także 2 analogowe moduły wejściowe (z izolacją galwaniczną i bez izolacji galwanicznie) do podłączania czujników firmy Parker z funkcją wykrywania czujników, a także opcję podłączenia zewnętrznych czujników, w tym z funkcjami wysokiej prędkości.

 

Podsumowanie

Dzięki zastosowanej koncepcji konstrukcyjnej urządzenie Service Master CONNECT firmy Parker jest bardziej komputerem niż urządzeniem pomiarowym. Może służyć nie tylko do przechowywania danych pomiarowych, lecz także szablonów projektowych, zdjęć, planów konserwacji i schematów ideowych. Brakujące dane można zapisać w urządzeniu CONNECT przez sieć firmową. Oszczędza to czas techników i usprawnia komunikację między pracownikami, ponieważ wszystkie istotne dane dotyczące maszyn przechowywane są w urządzeniu CONNECT.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na naszą stronę internetową Service Master CONNECT promosite ai obejrzyj Service Master Connect film lub Serviceman Plus film, lub skontaktuj się z nami.

 

Great Reasons to Choose SensoControl Diagnostic TechnologyArtykuł napisany przez Georga Kälble'a, kierownika ds. usług marketingowych, High-Pressure Connectors Division Europe, Parker Hannifin Corporation

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły:

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych / Parker remote diagnostics system in trucks

Best Preventive Practices for Hydraulic System Maintenance

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines

 

 

 

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Nowe urządzenie pomiarowe obsługujące konserwację prognozowaną w budownictwie


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha