Technologie Ruchu I Sterowania | Parker Polska

Nowy sposób pracy inżynierów przyspieszający wprowadzanie innowacji w zakresie maszyn mobilnych

Engineers Work in New Ways to Accelerate Innovation in Mobile Machines mobile crane Electronics Business Unit Mobile Systems Europe

Obecnie maszyny mobilne działające na wielu rynkach, takich jak rolnictwo, budownictwo, leśnictwo, przetwarzanie materiałów czy transport, stanowią wyjątkowo zaawansowane sprzęty. Dzięki połączeniu kilku megatrendów panujących w przemyśle — między innymi automatyzacji, łączności i elektryfikacji — koparki, ładowarki oraz inne hydrauliczne maszyny mobilne są teraz bardziej funkcjonalne niż kiedykolwiek.

Zapotrzebowanie na innowacje w tym napędzanym rozwiązaniami cyfrowymi środowisku jest nieuniknione. Jest to prawdziwe wyzwanie dla producentów OEM, od których oczekuje się jeszcze szybszego dostarczania nowych, inteligentnych funkcji zapewniających przewagę konkurencyjną.   

W przypadku inżynierów oznacza to opracowywanie i prototypowanie nowych systemów elektrohydraulicznych w możliwie jak najkrótszym czasie. Jednym ze sposobów osiągnięcia wyższej efektywności w zakresie rozwoju produktów jest zastosowanie bardziej zaawansowanych narzędzi do projektowania graficznego w celu szybszego opracowywania, symulowania i wdrażania innowacji.

Moc partnerstwa  

Engineers Work in New Ways to Accelerate Innovation in Mobile Machines IQAN Mobile Systems Division Europe

Ta koncepcja stała się inspiracją do nawiązania współpracy pomiędzy firmą Parker Hannifin, specjalistą w dziedzinie technologii napędów i sterowania, a gigantem w branży oprogramowania komputerowego MathWorks®. Jej rezultatem jest IQANdesign 6TM — nowy pakiet oprogramowania z integracją MATLAB® Simulink®, który został stworzony, aby przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektronicznego sterowania maszyn mobilnych. IQANdesign 6 zawiera zestaw narzędzi IQAN na potrzeby środowiska Simulink, które pozwalają uprościć oparte na modelach projektowanie, symulacje i wdrażanie układów sterowania elektronicznego — jest to znaczący postęp, który według przewidywań zmieni pracę obejmującą tworzenie i ulepszanie funkcji maszyn mobilnych. 

Od dawna inżynierowie i naukowcy na całym świecie korzystali z rodzin produktów IQAN oraz Simulink, aby przyspieszyć tempo dokonywania odkryć, wprowadzania innowacji i stymulowania rozwoju w wielu branżach — od motoryzacji po elektronikę. Integracja tych dwóch środowisk pozwala skrócić czas prac rozwojowych dzięki wydajniejszemu i wygodniejszemu łańcuchowi narzędzi, oferując użytkownikom niespotykaną możliwość błyskawicznego wdrażania kodu na sprzęcie gotowym do produkcji w czasie rzeczywistym. 

Engineers Work in New Ways to Accelerate Innovation in Mobile Machines

Ale jakie znaczenie w kwestii funkcjonalności ma to rozwiązanie dla konstruktora maszyn pracującego pod presją ze strony konkurencji nad wprowadzeniem na rynek nowego układu sterowania elektronicznego do maszyn mobilnych?  

Po pierwsze płynna integracja modeli Simulink w środowisku IQAN umożliwia automatyczne generowanie aplikacji w czasie rzeczywistym z modeli Simulink ukierunkowanych na sterowniki IQAN-MC4x. Obsługiwana jest także jednoczesna realizacja wielu modeli z indywidualnymi podstawami czasu i priorytetami.  

Co więcej, modele Simulink są tworzone w dedykowanym jądrze czasu rzeczywistego, z portami wejściowymi i wyjściowymi dostępnymi w logice aplikacji IQANdesign. IQANdesign umożliwia użytkownikom przeglądanie i poruszanie się w środowisku modeli Simulink, które również zostały uwzględnione w symulacjach systemowych zapewnianych przez narzędzie IQANsimulate. Ponadto punkty kontrolne Simulink są widoczne i mierzalne w oprogramowaniu IQANdesign/IQANrun. 

Engineers Work in New Ways to Accelerate Innovation in Mobile Machines IQAN Mobile Systems Division Europe

Bardziej uproszczona praca

Podsumowując, współpraca pomiędzy firmami Parker i MathWorks polega na usunięciu przeszkód w zakresie czasu i zasobów, z jakimi muszą mierzyć się zespoły badawczo-rozwojowe. Zapewnia ona doskonałe rozwiązanie dla firm znajdujących się pod rosnącą presją wprowadzania innowacji w czasach, gdy maszyny mobilne stają się tak inteligentne, jak nigdy dotąd. Dowiedz się więcej o produktach IQAN lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje.  

 

Engineers Work in New Ways to Accelerate Innovation in Mobile Machines Johan Liden ECBU Mobile Systems Division EuropeAutorem artykułu jest Johan Lidén, kierownik ds. produktów IQAN Electronics, Electronic Controls Business Unit, Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB.

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły:

Co oznacza nowoczesność w dziedzinie systemów sterowania bezpieczeństwem funkcjonalnym?

Nie zmarnuj szansy na przejęcie kontroli, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę wydajności.

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

 

Categories

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Nowy sposób pracy inżynierów przyspieszający wprowadzanie innowacji w zakresie maszyn mobilnych


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha