Parker Poland

Optymalny dobór węży hydraulicznych oraz złączy kluczem do sukcesu klienta!

Dobór węży hydraulicznych_klucz do sukcesu klienta_Parker Hannifin PolskaWybór prawidłowej kombinacji węży i złączy w układzie hydraulicznym jest procesem krytycznym, który często jest pomijany i niedoceniany. Dobór właściwych produktów ma decydujące znaczenie dla ogólnej funkcjonalności i trwałości systemu, a także dla bezpieczeństwa pracowników. 

Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem projektującym układy, czy pracujesz w dziale zakupów, wybór odpowiednich węży i złączy może być trudnym zadaniem.

Dlatego właśnie Parker opracował unikalny w branży system klasyfikacji, który ułatwia klientom dobór odpowiednich węży w zależności od wymagań danego zastosowania. Dodatkowo zapewnia przejrzyste zróżnicowanie złączy. Aby jeszcze uprościć ten proces dodaliśmy wizualizację serii złączy na powierzchni węża. 

Best

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Best Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

Better

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Better Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Good

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Good Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Charakterystyka poszczególnych klas węży

 

Optymalny dobór węży hydraulicznych oraz złączy kluczem do sukcesu klienta – Charakterystyka poszczególnych klas węży – Parker Polska

 

Best

Klasa "Najlepszy" obejmuje asortyment znanych, najnowocześniejszych węży GlobalCore wraz z zakuciami serii 48 oraz 77. GlobalCore przewyższa wymagania najnowszej normy ISO 18752 i zapewnia klientom doskonałe właściwości użytkowe oraz oszczędności. 

Węże GlobalCore charakteryzuje:

  • 50% mniejszy promień gięcia;
  • 30% większa elastyczność (wytrzymałość na siłę gnącą);
  • Waga obniżona aż do 20%;
  • Średnica zewnętrzna do 25% mniejsza;
  • Wysoka odporność na ciśnienie dynamiczne, wydłużony okres eksploatacji;
  • Temperatura pracy nawet o 25% wyższa.

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Global Core Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropePobierz katalog produktu

 

 

 

 

 

 

Better

Klasa „Lepszy” obejmuje przewody hydrauliczne dobrze znanych marek, jak Elite No-Skive z zakuciami serii 46 i 48, do pracy przy średnim ciśnieniu, oraz Parkrimp® No-Skive z seriamii złączy 70 i 73, do pracy pod wysokim ciśnieniem. Ponieważ produkty te przewyższają swoją charakterystyką obowiązujące normy, są one preferowanym wyborem na bardzo wymagających rynkach konserwacji, napraw i remontów oraz produkcji OEM.

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Elite No-Skive Hoses Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropePobierz katalog produktu

 

 

 

 

 

 

Good

Klasa „Dobry” obejmuje nowo opracowane przewody do pracy przy średnim ciśnieniu BCH1 i BCH2 w połączeniu ze złączkami z serii 16, 46 oraz 48. Nowa seria złączek powstała w celu spełnienia wymagań międzynarodowych norm, a nawet uzyskania lepszych wyników, przy utrzymaniu konkurencyjnych cen. Klasa „Dobry” obejmuje ponadto przewody SX do pracy pod wysokim ciśnieniem, w połączeniu ze złączkami serii 73 i 77. Ekonomiczna klasa „Dobry” została stworzona głównie na potrzeby mniejszych i średnich producentów OEM oraz dystrybutorów produktów Parker. Do typowych zastosowań należą maszyny rolnicze i budowlane.

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - BCH/SX Hoses & Fittings Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropePobierz katalog produktu

 

 

 

 

 

 

Klucz do sukcesu

Dywizja węży hydraulicznych Parkera w Europie (HPDE) dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi, a badając potrzeby klientów wciąż stara się wychodzić im naprzeciw. Nasz nowy system klasyfikacji ma na celu pomoc w optymalnym doborze węży i złączy dla danej aplikacji. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.

 

 

Powiązane posty na blogach Parkera:

Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose

What You Need to Know About SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses

Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here

Hydraulic Hose 101: Fast Facts

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly

Measure and Specify Hydraulic Hose Length With Ease

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Optymalny dobór węży hydraulicznych oraz złączy kluczem do sukcesu klienta!


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha