Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Połączenie pompy i silnika hydraulicznego dodaje mocy frezarce do pni firmy Rayco

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter Stump cutter Hydraulic Pump and Power SystemsPo wprowadzeniu nowych, bardziej rygorystycznych przepisów Tier IV dotyczących emisji spalin z silników diesla firma Rayco, producent sprzętów używanych w leśnictwie i branży projektowania krajobrazu, skorzystała z okazji do opracowania bardziej wydajnej, skutecznej i kompaktowej frezarki do pniaków — modelu RG165T-R. W przeciwieństwie do poprzednich konstrukcji z silnikami diesla w nowej frezarce do pni firmy Rayco zastosowano benzynowy silnik o wysokiej mocy 165 KM.

Tworząc nowy projekt, udało się ograniczyć rozmiar obrysu sprzętu, a także wyeliminować niektóre komponenty, takie jak układ oczyszczania spalin, płyn DEF (AdBlue) oraz elektronikę. Oprócz solidnego silnika benzynowego model RG165T-R obejmuje również hydrostatyczny układ napędowy tarczy tnącej pracujący w systemie zamkniętym, który przekazuje pełną moc silnika do tarczy tnącej, gwarantując wykonanie każdego zadania.

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter C Series Hydraulic Pump and Power Systems Division

Podczas frezowania pni na każdym cyklu występują niepowtarzalne scenariusze robocze. Pompa oraz silnik muszą być w stanie pokonać różne trudności w dowolnym miejscu pracy. Firma Parker, począwszy od zapewnienia wsparcia technicznego przez dostarczenie wysokiej jakości komponentów hydraulicznych oraz szybką i terminową dostawę, umożliwiła firmie Rayco opracowanie nowej, najlepszej w branży frezarki do pniaków. 

Wstępny prototyp modelu RG165T-R został stworzony z użyciem silnika hydraulicznego z wychylnym wirnikiem firmy Parker serii F12 o pojemności 182 cm³ oraz pompy obiegu zamkniętego konkurencyjnej firmy o pojemności skokowej 90 cm³. Jednak podczas początkowych rund testowych wystąpiły problemy z wydajnością i niezawodnością pompy obiegu zamkniętego konkurencyjnej firmy. Spodziewano się także problemów z długimi czasami realizacji zamówień na te pompy. 

Firma Rayco zwróciła się więc o pomoc do zespołu ds. zastosowań Parker, który zasugerował alternatywne rozwiązanie — kompaktową hydrostatyczną pompę tłokową o wysokiej wydajności serii C o pojemności 81 cm³ — i niezwłocznie dostarczył jednostkę do testów. Podczas kolejnych rund testowych zestawu pompy i silnika Parker zespół podjął współpracę z inżynierami firmy Rayco nad zapewnieniem lepszej wydajności.

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter C Series Hydraulic Pump and Power Systems Division

Dzięki zastosowaniu tych dwóch komponentów firmy Parker inżynierowie Rayco mogli osiągnąć nawet lepsze charakterystyki w zakresie wydajności od tych założonych. Zakładali oni między innymi 20% redukcję w wytwarzaniu ciepła przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności systemu o 10% w porównaniu z alternatywnymi jednostkami testowymi. Pompa serii C zapewniła doskonałą gęstość mocy i idealnie zgrała się z silnikiem F12 o pojemności 182 cm³. Połączenie to przełożyło się również na optymalną prędkość tarczy tnącej, co zwiększyło wydajność momentu obrotowego zębów tnących o 10%. Inną i nieoczekiwaną zaletą systemu okazał się być mniejszy promień wpadania wiórów drzewnych do maszyny, co zmniejsza ryzyko związane z jej obsługą podczas procesu frezowania pni. 

Hydraulic Pump and Power Systems Division firmy Parker od ponad 50 lat projektuje pompy i przekładnie. Dywizja ta powstała w wyniku przejęcia przez dział pomp tłokowych Parker firmy Denison Hydraulics oraz połączenia z Oildyne Division Parker. Scalenie tych dwóch firm pozwoliło na rozszerzenie oferty Parker o wysokiej jakości kompaktowe produkty i układy hydrauliczne, w zakresie których dywizja jest liderem od 1955 roku. Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów, odwiedź stronę www.parker.com/hps lub skontaktuj się z zespołem

 

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter Justin Wheeler Hydraulic Pump and Power SystemsAutorami artykułu są Justin Wheeler, kierownik ds. produktów, oraz Wes Jackson, inżynier ds. zastosowań, Hydraulic Pump and Power Systems Division, Parker Hannifin.

 

 

 

 

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter Wes Jackson Hydraulic Pump and Power Systems

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły:

Dwa rozwiązania zwiększające efektywność maszyn budowlanych

Dłuższa żywotność rozwiązań chłodzenia w przemyśle morskim

Toruńska firma Hydro-tor rozwija się we współpracy z Parker Hannifin

 

 


 

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Połączenie pompy i silnika hydraulicznego dodaje mocy frezarce do pni firmy Rayco


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha