Parker Poland

10 kroków ekonomicznego i bezpiecznego montażu rur i złączek (Instrumentation). Część 2

10 kroków ekonomicznego i bezpiecznego montażu rur i złączek (Instrumentation). Część 2, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Znacznik ruryKrok 6 – Wybór materiału  

Niezbędny jest wybór odpowiedniego materiału w oparciu o takie parametry, jak: odporność na korozję, medium, temperatura i koszty. Można to omówić z zespołem firmy Parker, w którym pracują doświadczeni specjaliści, co pozwoli wybrać najlepsze rozwiązanie. Jest to szczególnie istotne, gdy w procesie występuje związek H2S, ponieważ może on zwiększyć ryzyko naprężeniowego pękania korozyjnego.

Mieszanie materiałów może zwiększyć podatność na korozję lub skrócić żywotność systemu. Jeśli jest to jedyna dostępna opcja, należy wziąć pod uwagę ich różną temperaturę i ciśnienie robocze oraz ich wpływ na integralność systemu.

10 kroków ekonomicznego i bezpiecznego montażu rur i złączek (Instrumentation).Część 2, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Uchwyty do rurPodczas projektowania należy dobrze przemyśleć materiał i umiejscowienie uchwytów do rur, aby same uchwyty były odporne na korozję, nie powodowały ścierania rury i były tak rozmieszczone, aby woda spływała swobodnie.

Krok 7 – Ograniczanie emisji

Jeśli w projektach wymagane jest zastosowanie zaworów FE (Fugitive Emission, ograniczających emisję), klient powinien zadbać o to, aby wymagania TAMAP 2 zostały zapisane w specyfikacji na wczesnym etapie.

H2S może powodować kruchość, dlatego zawory jednoelementowe, w których unika się stosowania złączy spawanych, takie jak zawory FE firmy Parker, zapewnią dodatkowe bezpieczeństwo systemu.

Również w konstrukcjach, w których niekontrolowane emisje wymagają dodatkowej uwagi w celu ograniczenia potencjalnych ścieżek wycieku, zintegrowana technologia mocowania pozwala uniknąć obu połączeń NPT, które są narażone na korozję naprężeniową i kruszenie w gwintach.

Krok 8 – Magazynowanie materiałów

Prawidłowe obchodzenie się z rurami i ich odpowiednie przechowywanie przed montażem pełnią istotną rolę. Jeśli rura jest przechowywana na zewnątrz lub przeciągana, może to zaszkodzić integralności produktu. Rura może gromadzić wodę i zanieczyszczenia/korozję, ulec zarysowaniu, a nawet stracić okrągłość i stać się owalna. Rury należy przechowywać wewnątrz, nie na podłodze, ale na stojakach, aby uniknąć wszystkich potencjalnych problemów. Przed podłączeniem do wrażliwego sprzętu system należy przedmuchać suchym powietrzem.

Krok 9 – Instalacja

Cięcie, gratowanie i kontrola rur

Rurę należy przyciąć ostrą piłą do metalu, a materiał ostrza powinien być wysokiej jakości. Cięcie należy wykonać w imadle pilarskim — zaleca się stosowanie specjalnego obcinaka do rur. Zaleca się usunięcie wszelkich widocznych zadziorów wewnątrz i na zewnątrz rury za pomocą narzędzia do gratowania. Po zakończeniu cięcia należy ją wytrzeć do czysta i upewnić się, że do środka nie dostały się opiłki, przedmuchując ją suchym powietrzem. W razie potrzeby firma Parker może dostarczyć wstępnie przycięte rury.

Giętarki do rur

Aby zapewnić wysoką jakość i dokładność gięcia, giętarki do rur należy zamówić u producenta złączek. Giętarka do rur powinna być wykonana ze stali 316SS, ponieważ wersje ze stali węglowej pozostawią resztki materiału na twardszych mieszankach rur, co stwarza ryzyko zainicjowania korozji.

Przed ostatecznym przetestowaniem systemu należy użyć specjalnego, dedykowanego szczelinomierza w celu sprawdzenia prawidłowego montażu rury w złączce.

Krok 10 –  Szkolenie

10 kroków ekonomicznego i bezpiecznego montażu rur i złączek (Instrumentation). Część 2, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Walizka do szkolenia SBEX Zaleca się, aby instalatorzy w zakładzie przebyli co najmniej podstawowe szkolenie w zakresie instalacji rur i złączek firmy dostarczającej je. Spółki handlowe Parker i wielu lokalnych dystrybutorów na całym świecie mogą przeprowadzić szkolenie Small Bore Tubing Expert (SBEx, specjalista ds. montażu rur o małych średnicach). Jest to obecnie norma w regionie Morza Północnego, jednak wiele innych regionów jeszcze go nie wdrożyło. Przede wszystkim jednak wszyscy klienci końcowi oceniają znaczenie bezpieczeństwa jako kluczowe.

Szkolenie to obejmuje procedurę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawidłowego montażu złączek oraz wszystkie aspekty dodatkowe, a także prawidłowe procedury gięcia rur. Towarzyszy mu akredytowany dokument potwierdzający, że dana osoba odbyła szkolenie i jest ono nadal ważne. Szkolenie jest ważne przez 2 lata i może być prowadzone przez zatwierdzonych trenerów firmy Parker.

 

10 kroków ekonomicznego i bezpiecznego montażu rur i złączek (Instrumentation). Część 2, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Deborah Pollard, Specifications Manager, North SeaDeborah Pollard to Specifications Manager, North Sea, Instrumentation Products Division Europe, Parker Hannifin

 

 

 

 

Powiązane wpisy: 

10 Steps to Cost Effective & Safe Installation of Instrumentation Tube and Fittings Systems. Part 1

How to Avoid H2S Embrittlement in Instrumentation Connections

One Smart Solution For Preventing Corrosion Between Tubing

Open Access to 3.1 Certificates Gives Competitive Advantage

North Sea Expertise Provides Key Benefits for Customers

 

 

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to 10 kroków ekonomicznego i bezpiecznego montażu rur i złączek (Instrumentation). Część 2


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha