Parker Poland

Dziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in house" - bezpośrednio w zakładzie

 Dziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu 'in house" - bezpośrednio w zakładzie - Zakład separacji powietrza - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEAWiększość azotu i tlenu wytwarzanego do celów przemysłowych na świecie produkowana jest w wyniku separacji kriogenicznej na dużą skalę w jednostkach rozdziału powietrza (ASU).

Produkt wytwarzany przez ASU jest zwykle sprzedawany użytkownikom końcowym jako ciecz w temperaturze wynoszącej prawie -200°C i przechowywany w izolowanych termicznie zbiornikach lub odparowywany i doprowadzany w stan gazowy, a następnie sprężany pod ciśnieniem do 300 barów(g) do stalowych butli czy ich wiązek.

Jednym z głównych problemów dotyczących tradycyjnych form dostarczania gazu jest fakt, że zwykle na zbiorniku lub butli nie ma wskazania, jakie ilości produktu zawiera i jakie jest natężenie przepływu.

Innym sposobem przemysłowej produkcji azotu jest generator azotu gazowego do stosowania w miejscu użycia. Generator gazu posiada wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi formami wytwarzania gazu, zapewniając bezpieczeństwo, wygodę i oszczędności.

Niniejszy blog poświęcony jest analizie trzech tradycyjnych sposobów generowania gazu i przedstawia powody, dla których kierownicy zakładów powinni rozważyć zastosowanie alternatywnego generatora azotu do stosowania w miejscu, w którym azot ma być wykorzystywany.

 

Butle i zbiorcze zestawy butli (MCP)

Pojedyncze butle z azotem i zbiorcze wiązki butli są dostarczane w różnych rozmiarach i dostosowane do różnych wartości ciśnienia napełniania.

Podana pojemność butli nie jest rzeczywistą objętością gazu nadającego się do użytku. Objętość ta zależy od wymaganego ciśnienia po stronie tłocznej i konieczności zagwarantowania czystości gazu.

 

Powód 1 - koszty wynajmu

Zwykle w miejscu stosowania znajdują się jednocześnie trzy butle lub zestawy MCP. Jedna pusta butla oczekująca na napełnienie, jedna będąca w użyciu i jedna napełniona butla oczekująca na podłączenie. Wszystkie generują koszty wynajmu.

 

Dziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in house" - bezpośrednio w zakładzie - Butle zabezpieczone w specjalnych stojakach - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEAPowód 2 - umiejscowienie

Aby zapewnić bezpieczeństwo, butle muszą być przymocowane do specjalnie zaprojektowanych stojaków. MCP mają dużą powierzchnię i zajmują cenne miejsce w zakładzie. Butle muszą znajdować się w takim obszarze, w którym nagłe ulatnianie się gazu nie spowoduje uduszenia osób przebywających w pobliżu.

 

Powód 3 - obsługa

Butle i MCP są ciężkie i wymagają specjalnego wyposażenia w celu ustawienia na miejscu użycia – jest to proces czasochłonny i kosztowny. Czas przestoju spowodowany zmianą butli w perspektywie roku może okazać się wyjątkowo istotny pod względem wydatków.

 

Powód 4 - straty spowodowane utratą ciśnienia

Aby zapewnić jakość gazu przy ciśnieniu resztkowym w butli 34 barów(g) większość zastosowań przemysłowych wymaga zastosowania wbudowanego w butlę urządzenia oczyszczającego klasy laboratoryjnej, wyposażonego w wewnętrzne zużywalne adsorbenty, co generuje znaczne koszty.

Standardowa butla o ciśnieniu 230 barów(g) generuje ryzyko, że pozostałe 14% procent gazu w butli może zostać zanieczyszczone parą wodną i zanieczyszczeniami organicznymi (takimi jak oleje). Zanieczyszczenia te są adsorbowane na powierzchni ścianek butli i desorbowane, gdy ciśnienie spada do poziomu 34 barów(g) i poniżej tej wartości.

Takie zanieczyszczenie może nawarstwiać się w miarę upływu czasu i osadzać się w rurociągach, reduktorach, urządzeniach i osprzęcie. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec jest niewykorzystywanie butli, gdy ciśnienie spadnie w niej do 34 barów(g). Równoważne jest to z niewykorzystaniem w każdej  butli lub MCP na poziomie 14%  co stanowi stratę zarówno w odniesieniu do kosztów, jak i objętości niewykorzystanego gazu.

 

Małe zbiorniki do magazynowania

Izolowane próżniowo zbiorniki ciekłego azotu wyposażone są we wbudowaną integralnie parownicę, która przekształca przechowywaną ciecz w gaz nadający się do użytku. Małe zbiorniki są dostarczane w różnych pojemnościach i opcjach ciśnieniowych.

 

Powód 5 - niskie natężenie przepływu

Ze względu na obecność wewnętrznej parownicy, natężenia przepływu są ograniczone do względnie niskich poziomów, biorąc pod uwagę pojemność magazynowaną.

 

Powód 6 – warunki temperatury

Również ze względu na obecność wewnętrznej parownicy musi zostać zapewniony dodatkowy czas na to, by temperatura osiągnęła wystarczający poziom, aby zagwarantować całkowite odparowanie cieczy.

 

Powód 7 – statyczne straty spowodowane parowaniem

Nie jest możliwe wyprodukowanie zbiornika w 100 procentach skutecznie izolowanego termicznie, ponieważ wymiana ciepła otoczenia powoduje nagrzewanie i odparowywanie cieczy. Następnie gaz zostaje odprowadzony do atmosfery (niewykorzystany) przez zawór bezpieczeństwa, zapobiegający nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zbiorniku.

Niektóre zbiorniki zawierają obwód ekonomizera, który pozwala na przeniesienie oparów skroplonego gazu ze zbiornika do parownicy. Sprawdza się to jednak tylko wtedy, gdy urządzenie wykorzystuje gaz. Kiedy ekonomizer nie jest używany, ciśnienie wzrasta i jest usuwane do atmosfery, co skutkuje marnowaniem nie tylko gazu, ale również zainwestowanych pieniędzy.

 

Zbiorniki magazynujące ciecz

 

Dziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in house" - bezpośrednio w zakładzie - Zbiorniki magazynujące ciekły N2 - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEAPowód 8 – przenikanie cieplne do zbiornika

Zbiorniki do przechowywania cieczy kriogenicznych zaprojektowano z myślą o jak najskuteczniejszym minimalizowaniu nagrzewania bardzo zimnego ciekłego azotu o temperaturze -196°C. Jednak pewne przenikanie ciepła do zbiornika jest nieuniknione, ponieważ żaden zbiornik próżniowy nie jest wydajny w 100 procentach. Ciepło pochłonięte przez ciecz spowoduje odparowanie części cieczy. Powstają opary skroplonego gazu, które:

  • zostają zatrzymane w zbiorniku powodując wzrost ciśnienia gazu,
  • są wykorzystywane przez klienta za pośrednictwem obwodu ekonomizera,
  • w przypadku zatrzymania w zbiorniku i wzrostu ciśnienia powyżej granicy bezpieczeństwa, zostają odprowadzone do atmosfery i zmarnowane.

W rzeczywistości, w pewnym stopniu mamy do czynienia ze wszystkimi trzema scenariuszami. Jednak im zapotrzebowanie na gaz jest bardziej sporadyczne, tym większa możliwość powstania strat w wyniku odparowania.

Poniższa tabela przedstawia typowe miesięczne ilości powstających oparów skroplonego gazu.

Dziewięc powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in site" - bezpośrednio w zakładzie - Miesięczne ilości powstających oparów skroplonego gazu - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

 

Powód 9 – zapotrzebowanie

Zbiornik cieczy stosowany jako awaryjne źródło zasilania, rezerwa lub w celu wyrównywania obciążeń szczytowych jest potencjalnie bardzo nieekonomiczny ze względu na brak zapotrzebowania lub duże ilości powstających oparów skroplonego gazu. Jeśli klient posiada zbyt duży zbiornik (na przykład w sytuacji, gdy początkowo występowało duże zapotrzebowanie, które następnie spadło, ale klient zachował oryginalną jednostkę), istnieje ryzyko znacznych strat gazu.

W przypadku braku wykorzystania gazu, cała zawartość zbiornika zostanie utracona w ciągu około 3 miesięcy.

 

Wytwarzanie azotu w miejscu użycia

Generatory azotu wykorzystują opatentowane technologie selektywnego przenikania przez membrany i adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do wytwarzania azotu o wysokiej czystości ze sprężonego powietrza. Generatory azotu są zaprojektowane do ciągłego przekształcania standardowego sprężonego powietrza w azot w bezpieczny sposób przy regulowanym ciśnieniu i bez zaangażowania operatora. Generator N2 wykorzystywany w miejscu stosowania wyeliminuje wszystkie powyższe problemy i zwiększy rentowność, niezawodność i trwałość.

Dziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in house" - bezpośrednio w zakładzie - Generator azotu NITROSource - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEADla przykładu, generator Parker NITROSource posiada unikalną konstrukcję i wykorzystuje zaawansowaną energooszczędną technologię, która wymaga stosowania mniejszej ilości sprężonego powietrza do wytworzenia większej ilości azotu. Zasadniczo, niższe koszty serwisowania, skrócony czas przestojów i dłuższy czas pracy sprawiają, że jest to najbardziej opłacalne źródło azotu. Dodatkowe korzyści to:

  • Zwiększona rentowność - znacznie obniżony koszt jednostki gazu, dłuższy czas sprawności urządzenia; NITROSource wykorzystuje także technologię oszczędzania energii, która dopasowuje zapotrzebowanie powietrza do urządzenia, co zapewnia dalsze oszczędności dla użytkownika
  • Większa niezawodność - gaz jest dostępny 24/7, płaci się wyłącznie za gaz który został wyprodukowany
  • Zrównoważony rozwój - szybki zwrot z inwestycji, długi okres użytkowania, niskie zużycie energii i zmniejszony ślad CO2.

Dzięki ogromnej wiedzy w zakresie zastosowań przemysłowych firmy Parker zyskanej w ciągu prawie 30 lat projektowania i wytwarzania systemów generowania gazów, jesteśmy doskonale przygotowani, aby udzielić wsparcia każdemu klientowi na etapie zmiany stosowanych dotychczas urządzeń na rozwiązania wykorzystujące produkcję gazu na konkretne żądanie.

 

W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobów wykorzystania systemu NITROSource w zaspokajaniu potrzeb związanych z generowaniem gazu, zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu.

 

 

Dziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in house" - bezpośrednio w zakładzie - David Sykes, członek zespołu opracowującego blog dotyczący wytwarzania azotu - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEADziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in house" - bezpośrednio w zakładzie - Phil Green, menedżer ds. przemysłowego zastosowania gazów - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEAAutorami wpisu są: Dave Sykes, członek zespołu opracowującego blog dotyczący technologii generowania gazu oraz Phil Green, menedżer ds. przemysłowych zastosowań gazów, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA.

 

 

Powiązane wpisy

Is On-Site Nitrogen Gas Generation Economical for Variable Flow Applications?

The Importance of a Food Grade Compliant Nitrogen Gas Supply

On-Site Nitrogen Generation for Aluminum Degassing

Reduce Laser Cutting Costs With On-Site Nitrogen Generation

Top Frequently Asked Questions About Nitrogen Generators

Parker Balston Extends Warranty on All Industrial Nitrogen Generators

Pressure Swing Adsorption Technology as an Alternative to Conventional Air Separation Part 3 of 3

 

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Dziewięć powodów, by rozważyć wytwarzanie azotu "in house" - bezpośrednio w zakładzie


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha