Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Jak prawidłowo montować rury i złączki - za pierwszym i każdym kolejnym razem

Jak prawidłowo montować rury i złączki - za pierwszym i każdym kolejnym razem, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Platforma wiertniczaJim Breeze, menedżer produktu z działu złączek Instrumentation i zaworów procesowych w firmie Parker Hannifin, pokazuje, jak sprytne i niedrogie innowacje mogą zapobiec wyciekom i awariom instalacji.

We wszystkich procesach przemysłowych ważna jest prawidłowa instalacja i konserwacja urządzeń w celu uniknięcia nieplanowanych przestojów. Często najprostsze przeoczenia mogą prowadzić do kosztownych przestojów, chociaż awarie mogą mieć też poważniejsze konsekwencje, takie jak wybuchy, które potencjalnie zagrażają bezpieczeństwu pracowników.

Niebezpieczeństwo wycieku z powodu złego osadzenia przewodów rurowych w złączce.

Z naszego wszechstronnego doświadczenia w tej dziedzinie wynika, że źle osadzone rury są głównym powodem wycieków i awarii złączek. Może to spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ stwarza ryzyko wybuchu przewodów rurowych oraz uwolnienia gorącego lub żrącego medium pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do otoczenia. Z tego powodu opracowaliśmy przyrząd pomiarowy, który zapewniałby inżynierom wizualne wskazanie, czy rury zostały prawidłowo zamontowane.  

Zapobieganie zbyt słabemu i zbyt mocnemu dokręceniu nakrętki

Jak prawidłowo montować rury i złączki - za pierwszym i każdym kolejnym razem. Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Miernik inspekcyjny.

Nasz przyrząd jest prosty w użyciu – bezpieczny i niezawodny — ale, co ważniejsze, zapewnia prawidłowość instalacji za pierwszym i każdym kolejnym razem. Umożliwia on użytkownikowi końcowemu sprawdzenie, czy nakrętki zostały dokręcone o właściwą liczbę obrotów, a także upewnienie się, że rura jest prawidłowo osadzona wewnątrz złączki. Uzyskuje się to dzięki zastosowaniu znacznika głębokości, który tworzy polerowaną linię na rurze. Po dokręceniu nakrętki o 1 ¼ obrotu od pierwszego oporu linia będzie widoczna nad nakrętką.

 

Fig. 1. Przyrząd pomiarowy Parker PT

Jak prawidłowo montować rury i złączki - za pierwszym i każdym kolejnym razem, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Jak używać miernika do sprawdzenia poprawności osadzenia rury w złączce

Przyrząd nie tylko umożliwia użytkownikowi końcowemu sprawdzenie prawidłowej liczby obrotów nakrętki i upewnienie się, że nie jest ona zbyt słabo lub zbyt mocno dokręcona, ale również zapewnienie prawidłowego osadzenia rury w złączce. Wystarczy wsunąć krawędź miernika, pokazaną jako (A), pod nakrętkę, a znacznik rury (B) powinien wyrównać się z wypolerowaną linią. Dowodzi to, że rura została poprawnie osadzona w trakcie montażu.

Zapewnienie bezpieczeństwa personelu

Proste i skuteczne mierniki, takie jak ten, zapewniają bezpieczeństwo personelu pracującego w bezpośrednim sąsiedztwie procesu, pozwalając jednocześnie uniknąć niepotrzebnych przestojów i strat produkcyjnych spowodowanych awarią połączenia lub wyciekiem. Zakup wskaźnika firmy Parker jest z pewnością warty rozważenia, jeśli potrzebne jest rozwiązanie do montażu rur, które zapewnia większe bezpieczeństwo i ochronę, jednocześnie wydłużając średni czas przed awarią (MTBF). 

Fig. 2. Poprawna weryfikacja właściwego osadzenia rury w złączce

 

 

Jim Breeze, Product Manager, Parker Hannifin, Instrumentation Products Dvision EuropeJim Breeze - menedżer produktu z działu złączek Instrumentation i zaworów procesowych, Instrumentation Products Division Europe. 

 

 

 

 

Powiązane wpisy:

Download Parker double ferrule tube fitting A-LOK® assembly guide

10 Steps to Cost Effective & Safe Installation of Instrumentation Tube and Fittings Systems. Part 1

Reliable and Cost-effective Alternative to Wire Locking

Open Access to 3.1 Certificates Gives Competitive Advantage

How to Avoid H2S Embrittlement in Instrumentation Connections

Avoiding Corrosion Offshore

Categories

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Jak prawidłowo montować rury i złączki - za pierwszym i każdym kolejnym razem


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha