Parker Poland

Jak wybrać wąż niskociśnieniowy wykonany w systemie Push-on/Push Lok?

Jak wybrać wąż niskociśnieniowy wykonany w systemie Push-on/Push Lok?  - Wąż niskociśnieniowy Push Lok - Hose Products Division EuropeDecyzja dotycząca zastosowania węża niskociśnieniowego często oznacza wybór pomiędzy gumą a tworzywem termoplastycznym. Każdy z tych materiałów posiada inne zalety, ale wybór węża hybrydowego może maksymalizować wszystkie korzyści w jednym rozwiązaniu.

Węże niskociśnieniowe  są stosowane w wielu maszynach i urządzeniach przemysłowych do zaopatrywania układów w różnego rodzaju media (np. powietrze, woda, olej, próżnia itp.). Węże są zazwyczaj dostępne w różnych kolorach, aby ułatwić użytkownikom identyfikację poszczególnych mediów wewnątrz urządzeń. Inne ważne kwestie decydujące o wyborze to szybki i łatwy montaż.

Węże samozaciskowe wykonane w systemie Push-On/Push-Lok są bardzo łatwe w montażu. Wystarczy włożyć złączkę w wąż i połączenie jest gotowe.

Jak wybrać wąż niskociśnieniowy wykonany w systemie Push-on/Push Lok? - Przekrój węża ze złączką - Parker Hannifin

Gumowe węże niskociśnieniowe

W przypadku węży gumowych wymagana jest niewielka siła do wciśnięcia złącza. Umożliwia to  użytkownikowi montaż węża na miejscu przy maszynie, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.

Wąż tego typu jest również bardzo elastyczny. Dzięki wykorzystaniu specjalnej mieszanki gumowej jest on wyjątkowo plastyczny, przez co można go wygiąć przy użyciu mniejszej siły. Cecha ta jest bardzo istotna w zastosowaniach, takich jak zrobotyzowane manipulatory, w których elastyczność węża jest wystawiana na najcięższą próbę.

Dodatkowo węże gumowe są odporne na działanie wysokiej temperatury. Węże tego typu zapewniają mocny docisk wewnętrznej warstwy węża do profilu złączki w temperaturze otoczenia wynoszącej od -40°C do 100°C.

Węże niskociśnieniowe z tworzywa termoplastycznego

W przypadku węży termoplastycznych wymagana jest większa siła w celu wciśnięcia złącza. Są one mniej elastyczne w porównaniu z wężami gumowymi, ale zapewniają wysoki poziom odporności na ozon. Umożliwia to długotrwałe ich użytkowanie w trudnych warunkach zewnętrznych, np. w ładowarkach teleskopowych, wózkach widłowych, a także w zastosowaniach wewnętrznych przy wysokim poziomie ozonu.

Wyjątkowa odporność węży hybrydowych na zużycie sprawia, że stanowią idealny wybór w przypadku bardzo wymagających zastosowań, takich jak układy łańcuchów energetycznych w obrabiarkach, wtryskarkach i zrobotyzowanych manipulatorach.

 

Hybrydowe węże niskociśnieniowe

Węże hybrydowe, w których wewnętrzna warstwa wykonana jest z gumy syntetycznej, a warstwa zewnętrzna z poliuretanu, zostały opracowane z myślą o wykorzystaniu wszystkich zalet obu materiałów. Siła potrzebna do wciśnięcia złącza i elastyczność są takie same jak w przypadku węży gumowych, podczas gdy odporność na ozon odpowiada wężom z tworzywa termoplastycznego. Jednak pod względem odporności na ścieranie i skręcanie węże hybrydowe nie mają sobie równych.

Wyjątkowa odporność węży hybrydowych na zużycie sprawia, że stanowią idealny wybór w przypadku bardzo wymagających zastosowań, takich jak układy łańcuchów energetycznych w obrabiarkach, wtryskarkach i zrobotyzowanych manipulatorach.

Wyjątkowa odporność na skręcanie, potwierdzona ponad milionem cykli podczas badania na stanowisku do prób ciśnieniowych/wytrzymałości na siłę skręcającą, zapewnia długi czas użytkowania w zastosowaniach opartych na ruchu, np. w robotach spawalniczych do produkcji pojazdów samochodowych.

Węże hybrydowe są również odporne na działanie skrajnych temperatur, posiadają gładką powierzchnię i są produkowane w szerokiej gamie jasnych kolorów.

Powyższe zalety sprawiają, że wąż hybrydowy Parker 837-PU wykonany w systemie Push-Lok staje się preferowanym rozwiązaniem na wielu rynkach. Wśród użytkowników, którzy wybrali ten typ węża do zastosowania na swoich liniach produkcyjnych, są wiodący na świecie producenci samochodów.

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej o hybrydowych i innych niskociśnieniowych wężach Parker Push-Lok 837PU zapraszamy na naszą dywizyjną stronę internetową lub prosimy o kontakt w celu omówienia potrzeb związanych z konkretnym zastosowaniem.

Stephan Völler - Parker Hannifin

Ten wpis na blogu przygotowali: Stephan Völler, product support manager oraz Conny Stöhr, marketing services manager z Hose Products Division Europe.

 

 

 

 

Conny Stöhr - Parker Hannifin

 

 

 

 

 

 

How to Choose the Right Fluid Power Hose

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Jak wybrać wąż niskociśnieniowy wykonany w systemie Push-on/Push Lok?


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha