Parker Poland

Sprawniejszy montaż oprzyrządowania za pomocą technik montażu bezpośredniego

Sprawniejszy montaż oprzyrządowania za pomocą technik montażu, Widok aplikacji, Instrumentation Products DivisionInnowacje w konstrukcji głównych zaworów odcinających i bloków zaworowych do montażu oprzyrządowania pomiarowego mogą zapewnić ogromne korzyści technikom zajmującym się oprzyrządowaniem i orurowaniem, od znacznie większej dokładności pomiaru po łatwiejszą instalację i mniejszy zakres konserwacji. Firma Parker Hannifin opracowała kompletną gamę rozwiązań do montażu oprzyrządowania w blokach zaworowych dla głównych typów oprzyrządowania pomiarowego, wykorzystujących techniki montażu bezpośredniego, które eliminują rurki impulsowe i złączki rurowe, poprawiając ogólne działanie i niezawodność oprzyrządowania. 

Czym jest montaż bezpośredni?

Nie ma formalnej definicji montażu bezpośredniego, ale ten zwrot oznacza każdy system montażu oprzyrządowania, który umożliwia użytkownikowi podłączenie oprzyrządowania (oraz głównego zaworu odcinającego przepływ) bezpośrednio do linii technologicznej. Nadrzędnym celem jest zoptymalizowanie dokładności pomiaru przez wyeliminowanie długich odcinków rur, złączek rurowych, łuków i połączeń pomiędzy rurą procesową a oprzyrządowaniem, które mogą spowodować spadek ciśnienia oraz błędy miernika/rurki impulsowej.

Przyłącza przetworników są często konfigurowane indywidualnie dla każdej aplikacji oraz mogą być duże, ciężkie i trudne do zainstalowania. Dzięki zastąpieniu takich układów specjalnie zaprojektowanymi rozwiązaniami do montażu bezpośredniego użytkownicy mogą zoptymalizować dokładność i uzyskać cały szereg dodatkowych korzyści, takich jak:

  • Zwiększenie dokładności i powtarzalności przetworników dzięki wyeliminowaniu rurek impulsowych
  • Zmniejszenie wymiarów i masy (mniejsze naprężenia w orurowaniu technologicznym)
  • Łatwe przygotowanie do eksploatacji w warunkach zimowych (brak rurek impulsowych, które trzeba podgrzewać lub które mogą zamarzać)
  • Szybsza instalacja oraz możliwość montażu i testowania przetwornika
  • Mniejszy zakres konserwacji i dłuższy czas sprawnego działania oprzyrządowania
  • Eliminacja połączeń gwintowanych
  • Prostsza konstrukcja — mniej elementów i punktów potencjalnego wycieku
  • Eliminacja rurek impulsowych — wykluczenie ryzyka ich zatkania
  • Wstępnie zaprojektowana, kompaktowa konstrukcja bez potrzeby konstruowania rurek impulsowych na miejscu

Szybsze pomiary procesu

Podłączenia przetworników ciśnienia często wymagają niestandardowej konfiguracji złożonych układów rur, z wieloma przyłączami i zaworami. Zastosowanie długich rurek impulsowych może spowodować wprowadzenie błędów pomiarowych. Błędy te są często potęgowane przez użycie różnych rur, złączek i zaworów, których średnice mogą się różnić w całej instalacji oprzyrządowania.

Niedokładności mogą zniekształcić sygnał impulsu ciśnienia, powodując błędy sięgające nawet 15% (przy pomiarach przepływu).

Sprawniejszy montaż oprzyrządowania za pomocą technik montażu bezpośredniego, Tradycyjne podłączenie linii procesowej, Instrumentation Products DivisionTradycyjne przyłącze przetwornika różnicy ciśnień

W tym tradycyjnym rozwiązaniu stosowane są dwa komplety zaworów w celu utworzenia zespołu dwóch zaworów (odcinającego i upustowego), podłączonych rurkami impulsowymi i złączami do bloku oprzyrządowania. Wiąże się to z koniecznością stosowania licznych, osobnych elementów  (ze wszystkimi związanymi z tym kosztami i czasem montażu) oraz wprowadza łuki powodujące dławienie przepływu i turbulencje, które mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru. Jeśli nie zostaną starannie dobrane, mogą wystąpić inne problemy z dokładnością pomiarów, wynikające z różnic w średnicach otworów poszczególnych elementów i z różnych długości rur.

 

Alternatywa - montaż bezpośredni

Sprawniejszy montaż oprzyrządowania za pomocą technik montażu bezpośredniego, Pomiar przepływu w zaworze montowanym bezpośrednio, Instrumentation Products Division

  • Krótka i prosta droga przepływu z procesu do oprzyrządowania zwiększa dokładność przetwornika.
  • Integracja bloku z zespołem zaworu odcinającego i upustowego eliminuje wiele punktów potencjalnego wycieku.
  • Do utworzenia przyłącza oprzyrządowania nie potrzeba rysunków przyłączy ani wykazu materiałów.
  • Montaż zajmuje minuty zamiast godzin, jak w przypadku konwencjonalnego systemu z rurką impulsową.
  • System ten ma niskie wymagania konserwacyjne, a ewentualna konserwacja jest bardzo łatwa.
  • Mniejszy i lżejszy zespół powoduje znacznie mniejsze naprężenia w rurociągu.

System firmy Parker do montażu bezpośredniego oprzyrządowania można zobaczyć tutaj.

Jim Breeze, Instrumentation Products DivisionJim Breeze pracuje jako product manager w Instrumentation Connections and Process Valves, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division, Europe.

 

 

 

 

 

 

Powiązane wpisy:

Brochure - CCIMS - Close Coupled Instrument Mounting Solutions 

Manifold Connector Technology – Why Settle for Second-best?

Equipment Winterization Techniques

How to Avoid H2S Embrittlement in Instrumentation Connections

Choosing the Right Connector, Tubing and Accessories for Your Application - Part 1

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Sprawniejszy montaż oprzyrządowania za pomocą technik montażu bezpośredniego


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha