Parker Poland

Technologie filtrowania i kluczowe rynki

Technologie filtrowania i kluczowe rynki | Parker PolskaFirma Parker oferuje rozwiązania systemowe do usuwania zanieczyszczeń z płynów i gazów zapewniające optymalną wydajność w wielu zastosowaniach i branżach, w tym przemysłowej, spożywczej, bioprzetwarzania i farmaceutycznej, transportowej i morskiej oraz lotniczej. Zanieczyszczenia mogą powodować przestoje, awarie systemów, niską jakość produktów i inne problemy. Firma Parker zapewnia ekonomiczne rozwiązania chroniące systemy przed szkodliwymi czynnikami i zanieczyszczeniami.

 

Kluczowe rynki

Sprzęt transportowy i mobilny — innowacja na drodze i w terenie

Zadbaj o to, aby paliwo, olej i powietrze zużywane przez sprzęt zwiększały wydajność, chroniły ważne podzespoły i były przyjazne środowisku. Nasze rozwiązania w zakresie filtrowania są lekkie, kompaktowe, niezawodne i nie generują zanieczyszczeń.

Lotnictwo — bezpieczeństwo w powietrzu i na lądzie

Rozwiązania dotyczące filtrowania firmy Parker usprawniają przetwarzanie paliwa, wsparcie naziemne, wydajność urządzeń pokładowych i konserwację, aby zapewnić bezpieczeństwo samolotu w powietrzu. Inżynierowie z grupy Filtration współpracują z klientami branży lotniczej oraz grupą Parker Aerospace w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie filtrowania.

Przemysł morski — nie wypływaj z portu bez nas

Na otwartym morzu najważniejsze jest wydajne i bezpieczne działanie statku. Układy filtracyjne do łodzi roboczych, statków wycieczkowych, komercyjnych i obronnych — niezależnie od zastosowania firma Parker zapewnia bezpieczeństwo.

Ropa naftowa i gaz — od eksploracji złóż po przetwarzanie i czystość

Aby utrzymać wydajność przepływu, filtry firmy Parker utrzymują sprawne działanie sprzętu w trakcie faz wydobycia (up-stream). Układy te są przystosowane do pracy w trudnych warunkach poza lądem i utrzymują czystość produktu podczas przepływu ropy naftowej i gazu w środkowej i dolnej części rurociągu na etapie transportu i dystrybucji.

Energetyka i energia odnawialna — utrzymywanie zanieczyszczeń pod kontrolą

Energia wytwarzana z paliwa lub odnawialna energia wiatrowa, smarowanie i chłodzenie podzespołów obrotowych, transformatory i inne układy korzystają z filtrów firmy Parker, aby utrzymać czystość płynów w celu zapewnienia optymalnej wydajności i zminimalizowania konserwacji sprzętu, który jest często trudno dostępny.

Sprzęt przemysłowy i zakładowy — nie rozpoczynaj zmiany bez nas

Firma Parker chroni Twój harmonogram produkcji dzięki wysoce zaawansowanym i kompletnym produktom z zakresu pneumatyki, hydrauliki, smarowania, chłodzenia i filtrowania wody. Firma Parker pomoże Ci w spełnieniu wymagań klientów.

Nauki przyrodnicze — dla profesjonalnej opieki medycznej

Czołowi producenci leków, szpitale i operatorzy sprzętu medycznego korzystają z układów filtracji, uzdatniania sprężonego powietrza i generowania gazów firmy Parker, gdy czystość i zdrowie są najważniejsze.

Żywność, napoje i woda pitna — zapewnij smak, świeżość i czystość

Oczyszczone i naturalne składniki to kluczowy element produktu wysokiej jakości niezależnie od tego, czy chodzi o chipsy ziemniaczane, pinot grigio czy wodę. Efektem końcowym są większe zbiory, świeższe produkty i bardziej zadowoleni klienci.

Kluczowe produkty

  • Analityczne generatory gazów
  • Lotnicze filtry paliwa
  • Rozwiązania dotyczące uzdatniania sprężonego powietrza i gazu
  • Układy filtrowania paliwa, oleju, powietrza i systemów wentylacji skrzyni korbowej
  • Systemy monitorowania stanu płynów
  • Filtry hydrauliczne i do środków smarujących
  • Filtry do oprzyrządowania
  • Filtry płynów, powietrza i gazu
  • Filtry membranowe i sznurkowe
  • Generatory azotu i wodoru
  • Filtry sterylne
  • Filtry i systemy do odsalania i oczyszczania wody

 

Dowiedz się więcej o technologiach pneumatycznych firmy Parker za pośrednictwem filmów, bloga oraz naszej witryny internetowej, 

 

Zasoby dodatkowe

Technologie elektromechaniczne i kluczowe rynki

Technologie uszczelnień i osłon oraz kluczowe rynki

Technologie lotnicze i kluczowe rynki

Technologie kontroli procesów i kluczowe rynki

Technologie kontroli temperatury i kluczowe rynki

Kategorie

  • Filtrowanie w lotnictwie
  • Filtrowanie w przemyśle bioprzetwarzania i farmaceutycznym
  • Uzdatnianie sprężonego powietrza i gazu
  • Monitorowanie stanu
  • Filtry silnikowe i przenośne urządzenia filtracyjne
  • Filtracja
  • Filtrowanie w przemyśle spożywczym
  • Wytwarzanie gazu
  • Filtry hydrauliczne i do środków smarujących
  • Proces filtracji
  • Oczyszczanie wody
Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Technologie filtrowania i kluczowe rynki


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha