Parker Poland

Zawór z czujnikiem obciążenia zwiększa produktywność maszyn przemysłowych i zmniejsza zużycie paliwa

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings - Ecoformance Valve - Parker HannifinInżynierowie OEM zawsze szukają nowych technologii, aby zwiększyć produktywność maszyn przemysłowych. Działania te zestawia się ze znanym czynnikiem: używane w tej chwili systemy hydrauliczne maszyn przemysłowych są niezawodne, a odejście od znanych rozwiązań może się wiązać z ryzykiem i kosztami. Zaprojektowanie nowego systemu hydraulicznego trwa lata, ponieważ istniejące rozwiązania zostały z biegiem czasu dobrze dopracowane i działają prawidłowo. 
 

Wyzwania związane z aktualnymi systemami hydraulicznymi

Przed projektantami systemów hydraulicznych wciąż jednak stoją wyzwania wymagające pracy

  • Możliwość dostosowania maszyny do dowolnego stanu obciążenia.
  • Osiągnięcie pełnej wydajności przy różnych cyklach obciążenia.
  • Stabilność maszyny i przewidywalność funkcji systemu.
  • Niewielka elastyczność wykonywania funkcji zaworów.

Jak inżynier OEM opracowuje lepszy system, który zwiększa wydajność maszyn i oszczędność paliwa dzięki solidnej podstawie stworzonej z dzisiejszej technologii?
 

Nowa generacja technologii EQA zwiększa wydajność i oszczędza paliwo

Nasze rozwiązania z zastosowaniem elektronicznego regulatora przepływu EQA EcoFormance reprezentuje jeden ze znaczących kroków w rozwoju zaworów z czujnikiem obciążenia. W systemach hydraulicznych w branżach górniczej, leśnej i budowlanej pozwala producentom OEM na redukcję ryzyka, a jej korzyści są wymierne: w przetestowanych zastosowaniach zaobserwowano wzrost wydajności o 15% i oszczędność paliwa o 22%. 

Technologia EcoFormance oferuje wyjątkowe i przydatne funkcje

load sensing valve improves heavy duty machine productivity and fuel savings | ecoformance load sensing valve | parker hydraulics

  • Precyzyjna kontrola
  • Większa produktywność 
  • Oszczędność energii
  • Łatwy montaż

Zawór K220LS z czujnikiem obciążenia i technologią EQA to wynik naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie ruchomego sprzętu hydraulicznego, oferujący wyjątkową wydajność i precyzyjnie wykonany z wysokiej jakości materiałów. Jego szeroki zakres dostępnych do wyboru funkcji zapewnia dużą elastyczność struktury systemu zarówno w prostych, jak i zaawansowanych rozwiązaniach hydraulicznych.
 

Precyzyjna kontrola

Technologia EQA znacząco zwiększa kontrolę nad maszyną dzięki automatycznemu dostosowaniu ciśnienia na wylocie do stanu obciążenia. Przydaje się to najbardziej w funkcjach ruchów obrotnicy lub wysięgnika, a także w przypadku ramion koparki z możliwością ruchów po obu stronach położenia.
 

Większa produktywność

Zawór K220LS z czujnikiem obciążenia pozwala na natychmiastowe i płynne przechodzenie między trybem regeneracji i trybem dwukierunkowym, a także między grawitacyjnym opadaniem i wyłączeniem. Większa prędkość i precyzja oznaczają, że w tym samym czasie można wykonać więcej pracy.
 

Oszczędność energii

Redukcja strat na wylocie zmniejsza zużycie paliwa. Większa wydajność zaworu oznacza również więcej mocy dostępnej w cyklu pracy.
 

Łatwy montaż

  Sekcje robocze EcoFormance można połączyć z innymi sekcjami K220LS w dowolnym miejscu bloku zaworowego. Dzięki zastosowaniu tradycyjnej regulacji na dolocie oprogramowanie odpowiada tylko za regulację związaną ze zmieniającym się ciśnieniem na wylocie. Taką funkcję można łatwo wprowadzić w dowolnym sterowniku ECU dostarczanym przez producenta OEM. Zawory EcoFormance z czujnikiem obciążenia mają gotowy do użycia interfejs CAN, co zapewnia maksymalną prostotę.

 

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings

Typowe zastosowania

Zawory EcoFormance K220LS z czujnikiem obciążenia to świetne rozwiązanie do wielu zastosowań o różnorodnych warunkach obciążenia — a także do wszelkiego rodzaju mobilnego i stacjonarnego sprzętu do przenoszenia materiałów.

  • Maszyny budowlane
  • Maszyny leśne
  • Maszyny górnicze
  • Koparki
  • Koparko-ładowarki

 

Mniejsze zużycie paliwa, większa wydajność

Element EQA używany w zaworze K220LS do regulacji związanej ze zmianą ciśnienia na wylocie posiada hydrauliczny system kompensacji ciśnienia. K220LS można wyposażyć w hydrauliczne lub elektrohydrauliczne napędy suwaka w dowolnej kombinacji. Każdą sekcję zaworu można zoptymalizować pod katem konkretnej funkcji w maszynie dzięki szerokiemu wachlarzowi głównych suwaków, ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa, kompensatorów ciśnienia i ograniczników ciśnienia roboczego oraz innym zwiększającym wydajność funkcjom.
 

Zalety zaworów K220LS EcoFormance z czujnikiem obciążenia

• Lepsze sterowanie maszyną
• Większa produktywność
• Lepsze wykorzystanie paliwa
• Łatwe wdrożenie
• Płynna zmiana trybu pracy między trybem regeneracyjnym i dwukierunkowym
• Działanie bez kawitacji w każdych warunkach

Jeśli chcesz zmaksymalizować efektywność swojej maszyny hydraulicznej nie wydając fortuny, nowa generacja zaworów EcoFormance z czujnikiem obciążenia może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Aby dowiedzieć się więcej o zaworze K22OLS EcoFormance z czujnikiem obciążenia, pobierz broszurę.

 

Maszyny budowlane jutra

Nasze nowe opracowanie zawiera informacje o rozwiązaniach, które pozwolą ograniczyć zużycie energii oraz zmniejszyć wpływ na środowisko Twoich maszyn budowlanych.

Pobierz Opracowanie

 

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings - Per Nilsson - Parker HannifinArtykuł autorstwa Pera Nilssona, kierownika ds. światowego rynku przemysłowego, Parker Hannifin

 

 

 

 

Powiązane wpisy:

Electronic Control Systems for Heavy-Duty Vehicle Implements

Top Innovative Products and Systems for Heavy-Duty Vehicles

Hydraulic Pump/Motor Selection Considerations for High-Production Shredding Applications

CNG Fuel Systems for Heavy Duty Vehicles

Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel  

 

Kategorie
Ostatnie wpisy wg autora

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych firmy Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami —...

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Obecnie przemysł wytwórczy jest pod rosnącą presją wprowadzenia zmian i innowacji, aby zachować rentowność. Z punktu widzenia klienta Internet przedmiotów (IoT) zwiększył dla wszystkich dostępność...

Jak zmniejszyć masę maszyn budowlanych?

Masa stanowi problem, ponieważ przyczynia się do większego zużycia energii i zanieczyszczania otaczającego środowiska. Aby temu zapobiegać, należy rozważyć kilka sposobów umożliwiających zmniejszenie...
Uwagi

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker?
Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Zawór z czujnikiem obciążenia zwiększa produktywność maszyn przemysłowych i zmniejsza zużycie paliwa


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz





Captcha