Dobór właściwej wielkości komponentów na etapie projektu nierozerwalnie wiąże się idealną konstrukcją maszyny i zapewnia takie korzyści jak: optymalne wykorzystanie przestrzeni, minimalne koszty podzespołów i instalacji, bezpieczeństwo maszyn, a co najważniejsze — umożliwia przystosowanie maszyny odpowiednio do zmieniających się wymagań.
Oczywiście konstruktorzy maszyn muszą dobrze znać standardowe podzespoły i aktualne normy bezpieczeństwa, a także doskonale rozumieć zasadę działania projektowanej konstrukcji. Spełnienie wszystkich tych wymagań gwarantuje właściwy dobór wielkości komponentów i podzespołów. W instalacjach pneumatycznych zapewnia to znaczne korzyści, szczególnie w przypadku wysp zaworowych.
Zawory zwykle dobiera się odpowiednio do średnicy siłownika, szybkości działania i ciśnienia pracy. W przeszłości, aby zapewnić wystarczające natężenie przepływu w układzie pneumatycznym, wielkość całej wyspy zaworowej dobierano proporcjonalnie do największej wymaganej siły i prędkości lub stosowano dwie wyspy, odpowiednio dla niskiej i wysokiej wartości ciśnienia i natężenia przepływu. Jednak ta metoda generowała zarówno straty sprężonego powietrza, jak i wysokie koszty przewymiarowanej wyspy, nie wspominając już o dodatkowej pracy koniecznej do zamontowania dwóch wysp.
Obecnie projektowanie wyspy zaworowej polega na dobraniu właściwej wielkości zaworów, gwarantujących natężenia przepływu odpowiednie do wymaganej prędkości i średnicy każdego siłownika. Parker posiada w swojej ofercie wyspy zaworowe ISO serii H, które zapewniają szeroki zakres natężenia przepływu (0,55–3,0 Cv) co z pewnością ułatwia projektowanie układów pneumatycznych.
Przykład praktycznego zastosowania Załóżmy, że maszyna będzie wyposażona w cztery siłowniki wymagające natężenia przepływu mniejszego niż 0,5 Cv, cztery siłowniki wymagające natężenia przepływu 1 Cv oraz dwa siłowniki wymagające natężenia przepływu 2 Cv. W tym przypadku dobór wielkości wyspy zaworowej można rozpatrywać na kilka sposobów: odpowiednio do najwyższego wymaganego natężenia przepływu (rozwiązanie 1), użycie dwóch osobnych wysp dla różnych natężeń przepływów (rozwiązanie 2) oraz dobór właściwej wielkości każdego zaworu do danego siłownika (rozwiązanie 3).
Dla tego przykładu oszacowano koszty wszystkich trzech rozwiązań w dwóch możliwych wariantach sterowania, ze złączami kablowymi wielostykowymi i okablowaniem zbiorczym oraz modułami komunikacji sieciowej Ethernet. Przy obu wariantach sterowania najbardziej opłacalne okazało się dobranie optymalnych wielkości każdego zaworu do poszczególnych siłowników (rozwiązanie 3). Dla instalacji z okablowaniem zbiorczym zoptymalizowanie wielkości zaworów pozwoliło zaoszczędzić 92 USD w porównaniu z drugim rozwiązaniem oraz 656,60 USD w porównaniu z pierwszym. Z kolei w przypadku systemu opartego na sieci komunikacyjnej Ethernet dobranie zaworów o odpowiednich wielkościach zapewniło 552 USD oszczędności w porównaniu z drugim rozwiązaniem i 656,60 USD w porównaniu z pierwszym. Należy zaznaczyć, że w szacunkach nie uwzględniono robocizny, która stanowiłaby spory koszt w przypadku drugiego rozwiązania, wymagającego montażu dwóch wysp.
"Możemy z całą pewnością stwierdzić, że optymalizowanie wielkości zaworów przynosi wiele korzyści. Szerokim zakres natężenia przepływu w systemach zaworowych serii H umożliwia zakup uniwersalnej wyspy co minimalizuje ilość elementów dodatkowych. Co więcej, koszt zakupu i montażu mniejszych zaworów jest niższy, a poza tym zajmują one mniej miejsca w maszynie.
Optymalne dopasowanie, mniejsza masa i szybsze działanie."
Aby dowiedzieć się więcej o wyspach zaworowych serii H firmy Parker oraz o korzyściach, jakie mogą one zapewnić konstrukcją maszyn, przeczytaj opracowanie „Znaczenie właściwego doboru wielkości komponentów”.
Autorem artykułu jest Linda Caron, menedżer produktu ds. automatyki przemysłowej w dziale Pneumatic Division.
Know Your Pneumatics: Safety Exhaust Valves
When is a Standard Pneumatic Valve Not Good Enough?
Know Your Pneumatics: 3 Ways to Adopt Advances in Pneumatic Valve Technology
Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!
Note to Znaczenie właściwego doboru wielkości komponentów
Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane