Простои из-за выхода оборудования из строя могут стоить нефтегазовым компаниям сотни тысяч долларов в день и представлять значительный риск для безопасности работников. Системы не выходят из строя по графику, поэтому активное отслеживание и мониторинг состояния компонентов и систем лежит в основе любого процесса технического обслуживания, ориентированного на надежность. Поддержание их в рабочем состоянии и своевременная замена компонентов позволит обеспечить безопасную, эффективную и непрерывную эксплуатацию морских платформ. Этот подход имеет большое значение для предотвращения полных отказов, дорогостоящих простоев и косвенного ущерба для оборудования.
Компания Parker полностью понимает масштаб ущерба, который может нанести бизнесу даже кратковременный простой, а также важность разработки надежной продукции и систем мониторинга производительности и состояния.
Одним из ключевых факторов технического обслуживания, ориентированного на надежность, является мониторинг технического состояния — непрерывный контроль эксплуатационных показателей и состояния конкретного компонента или системы с целью заблаговременного выявления любых существенных изменений, которые могут указывать на потенциальную неисправность в будущем.
Такие продукты Parker, как детектор износа металла Kittiwake, сертифицированный для работы во взрывопожароопасных зонах, могут определять наличие микроскопических металлических частиц, которые образуются при движении компонентов в смазываемом маслом оборудовании, например в верхних силовых приводах. Это позволяет проводить профилактическое обслуживание до возникновения неисправностей.
Мониторинг технического состояния требует сбора и анализа значительных объемов данных по конкретным продуктам. Управление таким объемом информации может представлять сложность для компаний любого размера.
Система отслеживания Parker (PTS)— это инновационное решение для маркировки и отслеживания компонентов, предназначенное для хранения, просмотра и мониторинга информации о критически важных ресурсах. Так как в системе PTS можно отследить маркированные продукты, которые готовы к замене, без визита на место, это исключает необходимость ожидания демонтажа перед заказом новой детали. Сокращая таким образам временные затраты, пользователи могут значительно повысить производительность и увеличить время безотказной работы.
Каждый маркер может быть полностью настроен пользователем, чтобы отображать конкретную информацию или инструкцию. Эти данные можно использовать для составления графиков осмотров и / или замены конкретного продукта, вплоть до индивидуальных трубных узлов или гидравлических компонентов. Метка даже может включать в себя состав материала. Путем простого и быстрого сканирования можно получить множество ценных технических сведений о системе.
Благодаря мощному программному обеспечению PTS доступ к этой информации и управление ею может осуществляться компанией Parker, ее клиентами и дистрибьюторами по всему миру. Если оборудование произведено в одной стране, а продается и обслуживается в другой, можно полагаться на данные PTS для получения точных сведений о продукте, где и когда бы они ни потребовались.
Создание базы данных о компонентах гидравлической системы и разработка мероприятий по профилактическому техническому обслуживанию — залог эффективного управления производственным объектом. Управление ресурсами больше не ложится исключительно на плечи эксплуатирующего персонала или небольшой команды техников. Любой может взять на себя ответственность за выполнение мероприятий по техническому обслуживанию, основываясь на достоверных данных.
Сложности, которые представляет необходимость регулярного проведения тщательных проверок, технического обслуживания и ведения записей, теперь можно преодолеть с использованием централизованной глобальной системы, помогающей увеличить безопасность, производительность и достичь соответствия признанным мировым стандартам.
Parker оказывает клиентам помощь в оценке мероприятий по техническому обслуживанию на основании состояния системы и предлагает широкий спектр специальных дополнительных опций по каждому заказу. Наши инженеры помогут вам найти оптимальное сочетание методов оперативного, интервального, условного и проактивного обслуживания. Главное — понимать, какие инструменты соответствуют конкретным условиям эксплуатации, и уметь выявлять характерные ранние признаки типичных неисправностей системы.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о системе PTS для управления ресурсами и мониторинга технического состояния отдельных компонентов и систем.
Подробнее о решениях Parker для нефтегазовой промышленности:

Связанные материалы для нефтегазового направления:
Подсчёт стоимости несоблюдения норм нефтегазовой промышленности
Материал — определяющий фактор качества фитингов КИП.
Возникли вопросы о продукции или услугах компании Parker? Свяжитесь с нами!
Комментарии для Надежное техническое обслуживание сокращает дорогостоящие простои в нефтегазовой промышленности
Обратите внимание, что в целях борьбы со спамом комментарии с гиперссылками не публикуются