Компания Parker Hannifin, глобальный лидер в области технологий управления и транспортировки, выиграла тендер греческого производителя оборудования для сбора и утилизации отходов Kaoussis на поставку электронных систем управления на базе контроллеров семейства IQAN-MC4 Master Controller. Эти системы предназначены для линейки мусороуборочных грузовиков Kaoussis RCV в качестве дистанционного средства ведения журналов и диагностики.
Kaoussis RCV — автомобиль двойного назначения, предназначенный для сбора возвратных и безвозвратных отходов. Использовавшаяся ранее система управления была недостаточно адаптивной и не предусматривала возможности настройки и модернизации. Специалисты Kaoussis обратились в компанию Parker за решением, которое бы обеспечивало гибкость, нормативное соответствие и возможность локальной поддержки.
Грузовые автомобили Kaoussis RCV должны отвечать требованиям самых строгих систем контроля качества, а также условиям применимых директив ЕС — это необходимо для получения сертификата CE в Шведском уполномоченном органе сертификации (SMP).

Для решения этой задачи компания Parker предложила электронную систему управления на базе собственных контроллеров семейства IQAN-MC4 Master Controller. Для проведения комплексной оценки фирма Kaoussis установила систему Parker на один из грузовых автомобилей. После успешных испытаний этот автомобиль был введен в эксплуатацию в Португалии.
Контроллеры семейства MC4 имеют одинаковое расположение выводов, поэтому систему можно легко масштабировать с учетом требований области применения. Доступны два варианта конструктивного исполнения контроллеров: стандартный с оптимизированными рабочими характеристиками и SIL2 (FS), отвечающий требованиям по функциональной безопасности стандарта IEC 61508 . При соблюдении техники безопасности EN ISO 13849-1 вариант FS можно использовать в качестве подсистемы PLd. Контроллеры MC4 работают на базе высокопроизводительного трехъядерного центрального процессора для быстрого управления по замкнутому контуру. Они хорошо подходят для крупных установок.
Специалисты Parker обладают большим опытом индивидуальной настройки систем и умеют адаптировать готовые решения с учетом требований клиента и конкретных условий применения. Кроме того, компания Parker придерживается самых строгих стандартов безопасности на рынке, предлагает ассортимент бесшумно работающих компонентов и повышает производительность своих клиентов.
Kaoussis — ведущий производитель оборудования для сбора и утилизации отходов в Греции. Эта торговая марка ассоциируется с надежными и экономичными мусороуборочными автомобилями, конструкция которых отвечает особым запросам каждого клиента. Именно поэтому у предприятия есть потребность в системных решениях, повышающих эффективность и надежность. Kaoussis и Parker объединяет многолетнее сотрудничество: греческий производитель регулярно закупает у партнера гидравлические компоненты и соединительные муфты.

Lambros Roussos, Distribution Account Manager
Дополнительные ресурсы:
Using a Mobile Display as a Dynamic Numeric Keypad Input Device
Возникли вопросы о продукции или услугах компании Parker? Свяжитесь с нами!
Комментарии для Система дистанционной диагностики Parker Hannifin будет установлена на грузовых автомобилях Kaoussis RCV
Обратите внимание, что в целях борьбы со спамом комментарии с гиперссылками не публикуются