Блоги по решениям для ходовых и управляющих систем | Parker Россия

Соблюдение стандартов для морской техники и объектов прибрежной зоны — ключевое условие безопасности на море

Meeting Marine and Offshore Approvals is Key to Delivering Safety at Sea Marine Mobile Systems Division EuropeБезопасная навигация кораблей в море зависит от навыков и умений членов экипажа, а также рабочих характеристик оборудования, которым они пользуются. В прибрежной и морской зоне условия окружающей среды могут быть совершенно непредсказуемыми, с большими перепадами температуры, влажности и вибрации. Приборы и средства автоматизации нередко подвергаются экстремальным нагрузкам именно в тот момент, когда производительность этих систем наиболее важна для операторов. 

К счастью, все критически важное оборудование на борту классифицированных судов проходит обязательную проверку на соответствие выполняемой задаче. Например, в протоколе испытания для морской техники UR-E10 Международной ассоциации классификационных обществ установлены строгие требования для электрических, электронных и программируемых устройств, задействованных в системах управления, мониторинга, оповещения и защиты для кораблей и других объектов, эксплуатируемых в морской зоне. 

В ходе испытания UR-E10 демонстрируется способность оборудования работать по назначению в заданных условиях. Уверенность в технике особенно важна в море и прибрежных зонах, когда поднимаются волны и приближается шторм.

 

Конструкция, отвечающая самым строгим стандартам 

Для соответствия требованиям UR-E10 проектно-конструкторские работы на всех этапах разработки продукции необходимо проводить с особенной тщательностью. Инженеры компаний-поставщиков прилагают все возможные усилия, чтобы оборудование отвечало строгим электрическим стандартам, стандартам по электромагнитному излучению (EMI) и экологической эффективности. Протокол UR-E10 включает целый ряд многоточечных тестов по различным аспектам производительности, в том числе проверку отказоустойчивости внешнего источника питания, тесты на устойчивость к электростатическим разрядам (ESD) и выбросу напряжения, к воздействию сухого и влажного тепла и вибрациям, а также проверку огнестойкости. 

Таким образом, сертификация морской техники — по-настоящему сложная задача. По этой причине компания Parker рада сообщить, что человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) Pro Display 10 прошел испытания UR-E10 и проверку на электромагнитную совместимость (EMC) и полностью отвечает требованиям к установке в зонах энергоснабжения общего назначения. Это компактное, надежное, недорогое решение предназначено для морской техники и объектов морской и прибрежной зоны. 

Помимо гарантированной производительности в тяжелых условиях, Pro Display 10 обеспечивает полный набор полезных функций для экипажей судов. Какими бы ни были погодные условия, прочный 10-дюймовый дисплей с поддержкой нескольких одновременных касаний очень просто использовать. Интерфейс сенсорного экрана позволяет быстро и точно управлять приложениями дисплея, но при необходимости это можно делать и с помощью кнопок дистанционного управления или импульсного кольца.  

Кроме того, технология планарной коммутации (IPS) обеспечивает четкость изображения с превосходной цветопередачей при широких углах обзора, что особенно важно в условиях с постоянно меняющимся освещением, которые могут возникать при эксплуатации морской техники. 

 

Интуитивно понятное программное обеспечение для отличных результатов 

Meeting Marine and Offshore Approvals is Key to Delivering Safety at Sea Pro Display Mobile Systems Division EuropeС точки зрения разработки ПО интерфейс Pro Display — это прикладная платформа с инструментами для быстрого и эффективного создания приложений. Благодаря современным возможностям программных инструментов UX Toolkit компании Parker, таким как динамический пользовательский интерфейс, плавная анимация интерфейса и удобное интеллектуальное управление данными, пользоваться клиентскими приложениями для ЧМИ становится еще проще. С помощью Pro Display операторы морской техники могут применять пользовательские функции ЧМИ для запуска функций машин, диагностики, мониторинга и визуализации данных, а также управления рабочим процессом. 

Модуль Pro Display 10 можно использовать в качестве центрального ЧМИ-устройства в системе или как отдельный дисплей. Благодаря многообразию интерфейсов связи его можно применять, подключая практически к любой морской технике. Например, для обмена данными между различными используемыми системами предусмотрены четыре шины CAN и модуль Ethernet.  Помимо двух аналоговых камер, подключаемых через интерфейсные разъемы, к модулю можно подключить несколько IP-камер — с помощью коммутатора Ethernet или беспроводной точки доступа. 

 

Для морской техники и объектов прибрежной зоны 

Решение Parker демонстрирует высочайшую производительность в самых тяжелых условиях эксплуатации. Именно это нужно экипажам морских судов и операторам объектов прибрежной зоны. Для обеспечения безопасности на море они используют свои умения и опыт с опорой на современные технологии. 

 

Узнайте больше о ЧМИ-решениях Parker Pro Display.

 

Meeting Marine and Offshore Approvals is Key to Delivering Safety at Sea Mikko Konttila Mobile Systems Division EuropeАвтор статьи — Микко Конттила (Mikko Konttila), Mobile Hydraulic Systems Division Europe, бизнес-подразделение Electronic Controls, Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy.

 

Связанные статьи

Увеличение срока эксплуатации теплообменников, используемых в морской технике

Надежное техническое обслуживание сокращает дорогостоящие простои в нефтегазовой промышленности

Материал — определяющий фактор качества фитингов КИП.

 

категории

Возникли вопросы о продукции или услугах компании Parker? Свяжитесь с нами!

Комментарии для Соблюдение стандартов для морской техники и объектов прибрежной зоны — ключевое условие безопасности на море


Обратите внимание, что в целях борьбы со спамом комментарии с гиперссылками не публикуются

Оставить комментарий





Captcha