У проектировщиков гидроагрегатов в крупных международных компаниях (OEM-производителях) могут возникнуть сложности с подбором рукавов по классу давления и размеру, а также с обеспечением единообразия продукции в разных регионах. Стандарт ISO 18752 существенно облегчает процесс согласования для проектировщиков и их клиентов. Преимущество этого стандарта состоит в том, что одни и те же характеристики можно применять ко всем системам, независимо от того, в какой части мира их производят или продают. Производители могут быть уверены, что все гидравлические рукава, независимо от региона изготовления и применения, проходят одинаковые испытания, подтверждающие их рабочие характеристики согласно универсальным требованиям.
Для OEM-производителей ключевое преимущество данного стандарта — это финансовая выгода и упрощение проектирования. ISO 18752 представляет 10 классов максимального рабочего давления в диапазоне от 3,5 до 56,0 МПа. Каждому классу давления соответствует определенный диапазон диаметров рукавов. Этим данный стандарт выгодно отличается от стандартов DIN, в которых общие требования, размеры и эксплуатационные характеристики самых распространенных рукавов для гидроагрегатов определяются исходя из их конструкции. Стандарт ISO 18752 классифицирует рукава по двум критериям: давление и эксплуатационные характеристики. Это упрощает подбор рукавов для конкретных условий применения. Проблемы могут возникнуть в любое время и в любом месте, поэтому выбранный гидравлический рукав должен быть пригоден для эксплуатации в сложных условиях. Стандарт ISO 18752 упрощает процесс выбора, сужая диапазон изделий до одного модельного ряда рукавов, исходя из требований к давлению при эксплуатации.
Если главным параметром для эксплуатации является давление 21,0 МПа, можно использовать один модельный ряд рукавов, которые эксплуатируются под постоянным рабочим давлением 21,0 МПа, при этом размеры соединений в гидроагрегате не имеют значения. Благодаря жестким требованиям к испытаниям, содержащимся в стандарте ISO 18752, пользователи точно знают, для чего можно применять рукав и как он будет работать в гидравлическом оборудовании. Рукава, прошедшие испытания на более высокие импульсные нагрузки, прослужат дольше, поэтому многие пользователи переходят на стандарты ISO. Например, для жестких условий, предполагающих частые перепады давления и требующих длительной непрерывной работы, подойдут узлы гидравлических рукавов класса C или D. Однако, чтобы получить требуемые рабочие характеристики, необходимо правильно установить рукава и обеспечить их защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Важная особенность стандартов ISO — их универсальность: все рукава, независимо от региона их производства или продажи, проходят испытания согласно единому регламенту. Для многих OEM-производителей соблюдение глобальных стандартов является очень важным условием.
Спрос на рукава высокого давления растет, поэтому специалисты Parker разработали серию рукавов GlobalCore, которая соответствует требованиям стандарта ISO 18752. Это первая полная линейка изделий, рассчитанная на все наиболее распространенные классы постоянного рабочего давления. Использование рукавов серии GlobalCore значительно упрощает процессы проектирования и технического обслуживания. Серия GlobalCore включает следующие рукава: 187 (7 МПа / 1 000 фунтов/кв. дюйм), 387 (21 МПа / 3 000 фунтов/кв. дюйм), 487 (28,0 МПа / 4 000 фунтов/кв. дюйм), 722 (28 МПа / 4 000 фунтов/кв. дюйм), 787 (35 МПа / 5 000 фунтов/кв. дюйм) и 797 (42 МПа / 6 000 фунтов/кв. дюйм) с размерами от -4 до -48. Рукава GlobalCore прошли испытания в два раза более строгие, чем предписывает стандарт ISO 18752, и поэтому могут обеспечивать высокие показатели в тяжелых условиях эксплуатации и в системах с высокими импульсными нагрузками.

Каждый рукав GlobalCore можно заказать со стандартным наружным слоем, прочным наружным слоем ToughCover или сверхпрочным наружным слоем SuperTough для предотвращения истирания и увеличения срока эксплуатации рукава. Рукавам соответствуют фитинги серии 43/48 — неразъемные обжимные фитинги для гидравлических систем. Для быстрого монтажа можно использовать кримперы Parkrimp, при этом удалять наружный слой рукава не нужно. Это предотвращает преждевременный выход гидравлических рукавов из строя из-за среза ненадлежащей длины. Фитинги серии 77 специально разработаны для систем высокого давления. Подразделения Parker есть во всех регионах мира, дистрибьюторская сеть компании насчитывает 13 000 пунктов в различных странах, поэтому все продукты серии GlobalCore приобрести очень просто.
Если вас заинтересовала серия GlobalCore, посетите наш веб-сайт или свяжитесь с экспертами Parker, чтобы подобрать продукт под конкретные условия применения.
Подробнее о решениях Parker для морской техники:
Автор этой статьи — Конни Штёр (Conny Stöhr), администратор по маркетинговым услугам, Hose Products Division Europe.
Четыре причины выбрать нержавеющую сталь, когда важна стойкость к коррозии
Переход к несварным трубопроводам и поддержка на объекте
Возникли вопросы о продукции или услугах компании Parker? Свяжитесь с нами!
Комментарии для Стандарт ISO 18752 и проектирование гидроагрегатов
Обратите внимание, что в целях борьбы со спамом комментарии с гиперссылками не публикуются