Parker Russia Team

Увеличение срока эксплуатации теплообменников, используемых в морской технике

Вы пытаетесь расширить свой бизнес, применяя высокие стандарты эксплуатации и предоставляя своим клиентам расширенную гарантию? Отказ системы охлаждения в гидроагрегате автоматически влечет за собой...

Переход к несварным трубопроводам и поддержка на объекте

С современными сварными трубами связано множество проблем, в частности точность выполнения соединения, его надежность и стоимость. Использование несварных трубопроводов открывает множество выигрышных...

Стандарт ISO 18752 и проектирование гидроагрегатов

У проектировщиков гидроагрегатов в крупных международных компаниях (OEM-производителях) могут возникнуть сложности с подбором рукавов по классу давления и размеру, а также с обеспечением...

Четыре причины выбрать нержавеющую сталь, когда важна стойкость к коррозии

Если гидроагрегат работает в неблагоприятных условиях, фитинги для гидравлических систем должны быть изготовлены из материалов, обладающих прочностью и стойкостью к коррозии. Как правило,...

Надежное техническое обслуживание сокращает дорогостоящие простои в нефтегазовой промышленности

Простои из-за выхода оборудования из строя могут стоить нефтегазовым компаниям сотни тысяч долларов в день и представлять значительный риск для безопасности работников. Системы не выходят из строя по...

Материал — определяющий фактор качества фитингов КИП.

Более сорока лет компания Parker занимает лидирующие позиции в разработке процессов химического упрочнения обжимных колец, обеспечивающих герметичное уплотнение, вибрационную устойчивость и обхват...

Подсчёт стоимости несоблюдения норм нефтегазовой промышленности

Только в Соединенном Королевстве и в Северном море установлено около 45 миллионов сборочных фитингов. Статистика говорит, что до 26% из них могут быть причиной потенциальной утечки или более серьезных...

Компания Parker вносит вклад в улучшение характеристик автомобилей

Компания Parker Hannifin является мировым лидером в области разработки технологий для механизмов и систем управления. Использование компрессионных фитингов Parker в системах охлаждения транспортных...

Постоянно превосходить ожидания

  Постоянно превосходить ожидания Торговая компания Parker в Центральной и Восточной Европе прилагает активные усилия, чтобы обеспечить ценные преимущества своим клиентам за счет высококачественных...

Система дистанционной диагностики Parker Hannifin будет установлена на грузовых автомобилях Kaoussis RCV

Компания Parker Hannifin, глобальный лидер в области технологий управления и транспортировки, выиграла тендер греческого производителя оборудования для сбора и утилизации отходов Kaoussis на поставку...

Технические решения для управления микроклиматом и основные рынки

Устройства климат-контроля — это технические решения для управления потоками жидкостей и газов для изменения температуры. Системы Parker обеспечивают комфорт, удобство и контроль состояния воздуха в...

Технические решения для аэрокосмической отрасли и основные рынки

Технические решения для аэрокосмической отрасли обеспечивают управление безопасностью полетов. Компания Parker проектирует, производит и обслуживает системы и компоненты практически для...