Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Använd Parker OnSite Container för högre flexibilitet och lägre kostnader

CPS_ContainerGenom konceptet Complete Piping Solutions erbjuds utformning, tillverkning och montering av högkvalitativa röranslutningssystem från en och samma leverantör.

Parkers Complete Piping Solutions (CPS) ger användaren betydligt större flexibilitet och lägre kostnader vid tillverkning av rörsystem.

Inom mobilteknik och även marina och industriella tillämpningar ökar behovet av systemlösningar tillsammans med relevant kompetens för tillverkning av rörsystem. De maskiner och den utrustning som kunden bygger blir allt större och kraftfullare. Dessutom ökar pressen att hålla kostnaderna nere och frågor som säkerhet och utrymmesbesparing blir allt viktigare.

 

Flushing Unit_Complete_Piping_Services

Complete Piping Solutions - exemplarisk kundservice modul för modul

Parker har flera center för Complete Piping Solutions över hela världen där rörsystem som är skräddarsydda för kunden utvecklas och tillverkas under samma tak. CPS-systemet består av olika moduler så att kunden kan välja en komplett lösning från inledande koncept till montering på plats eller att bara utnyttja vissa av tjänsterna.

Omfattande tekniska kunskaper är ovärderliga

Parkers ingenjörer börjar normalt med att ta reda på kundens exakta krav. Därefter tar de fram en skräddarsydd konstruktion. Parkers specialister har lång erfarenhet av projekt inom många olika tillämpningar. Det nya projektet utformas mot bakgrund av denna erfarenhet och som beställaren automatiskt drar stor nytta av.

Genom våra världsomspännande tillverkningscenter för Complete Piping Solutions kommer vi närmare kunden

När kunden har godkänt utformningen kallformas rör med en yttre diameter på 273 mm/10 tum med CNC-styrda böjningsmaskiner i vårt Complete Piping Solutions-center. Här kan böjningsradier på 2xD och 3xD åstadkommas i enlighet med projektkraven. De färdigbearbetade och rengjorda rören levereras sedan via Parkers distributörer. Om kunden önskar kan Parkers specialister också utföra montering och slutligt godkännande på plats.

Nyhet: Parker OnSite service container och rengöringsenheter

I industriella tillämpningar såväl som inom skeppsbyggnad och on- och offshoresektorerna förekommer komplicerade projekt där röranslutningarna tillverkas och slutmonteras under en längre period. Det är precis för den typen av behov som Parker erbjuder sina nya OnSite Service Containers. Containrarna innehåller alla monteringsmaskiner som krävs för beredning av rör på 6-60 mm i diameter. På begäran kan även tjockare rör med en yttre diameter på upp till 10 tum/27 mm tillverkas. Maskinparken täcker alla kopplingar och flänssystem som Parker erbjuder, från EO-2 till högpresterande flänsar och Parflange F37. Samtliga monteringsmaskiner är försedda med precisionsverktyg så att en jämn och hög kvalitet kan uppnås även vid stora tillverkningsvolymer.

 

CPS_Container_2

Noggrann rengöring är A och O

Ytterligare en ny komponent i Complete Piping Solutions-systemet är Parkers spolningsenheter. Innan rörledningarna ansluts efter tillverkningen rengörs de med hjälp av spolningsenheterna. Därmed undviker man att ledningarnas funktionalitet begränsas av restmaterial som exempelvis metallspån, eller att det till och med blir stop i hela systemet.

Enheterna är certifierade containrar för offshoreanvändning i enlighet med Lloyds 20Ft DNV 2.7-1 CSC. Hydraulisk mineralolja används som rengöringsmedium och leds genom rören från en tank med en kapacitet på 6 000 l och ett utflöde på 3 00 l/min vid ett tryck på 75 bar (justerbart tryck). Parkers rengöringsenheter testas för tryck på upp till 640 bar och drivs av sammanlagt sex elmotorer på 400 V/50 Hz eller 480 V/60 Hz.

Complete Piping Solutions – skräddarsydda lösningar genom modulär utformning

Sammanfattningsvis ligger fördelarna med Parkers CPS-system i dess byggstenskoncept. Kunden kan själv välja vilka tjänster som bäst uppfyller kraven och dra nytta av Parkers långa erfarenhet och utnyttja sina egna resurser mer effektivt.

För att hitta mer information om Complete Piping Solutions system, besök: www.completepipingsolutions.com.

 

CPS_Ramiz_SelimbasicArtikeln är skriven av Ramiz Selimbasic, Project Manager Piping - Parker Hannifin Manufacturing GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Använd Parker OnSite Container för högre flexibilitet och lägre kostnader


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha