Parker Sverige

Bioreaktorer spelar en växande och allt viktigare roll inom biofarmaci

Reusable Bioreactors made of stainless steel and Single-Use Bioreactors (SUBs) are being used in a growing number of research and manufacturing applications. Their particular characteristics include low maintenance requirements, fast turnaround times and low energy consumption. These factors are making the use of Bioreactors particularly critical in research and manufacturing applications of mammalian and insect cell cultures.  When developing its new leading edge supply and control tower, a world leading manufacturer of bioreactors and fermentors for the biopharmaceutical industry required a fittings and tubing solution that would convey all the different gases, whilst being certified for the use with oxygen and that would be operationally efficient as well as cost-effective.Bioreaktorers roll inom forskning om farmaceutika och antikroppar bidrar till framtagning av nya läkemedel och utveckling av bättre produktionskapacitet för nya vacciner och behandlingar.

Varför är återanvändbara bioreaktorer tillverkade av rostfritt stål, och varför används sådana för engångsbruk i allt större utsträckning?

Återanvändbara bioreaktorer av rostfritt stål och bioreaktorer för engångsbruk används i allt större utsträckning inom forskning och tillverkning. De har låga krav på underhåll, ger snabb återbetalning och har låg energiåtgång. Dessa faktorer gör användningen av bioreaktorer särskilt viktiga vid forskning om och odling av cellstrukturer från däggdjur och insekter.

När en världsledande tillverkare av bioreaktorer och jästankar för biofarmaceutisk verksamhet skulle utveckla sitt nya banbrytande matnings- och kontrolltorn krävdes kopplingar och rör som klarade alla de olika gaserna, samtidigt som de skulle vara certifierade för användning med syrgas och vara drift- och kostnadseffektiva.

Hur hittar man en kompatibel lösning för matartornet när det gäller matningen till bioreaktorer och transporten av alla olika gaser?

Clean Room

Tillverkarens konstruktörer hade ett nära samarbete med Parker Legris experter och kunde testa och välja en kompatibel lösning för försörjningstornet för alla de gaser som krävdes i bioreaktorn (inklusive luft, O2, N2 och CO2).

"Parkers lösning baserades på våra helcertifierade instickskopplingar och rör i serien CleanFit och ger en komplett krets för flödesstyrning. Lösningen genomgick en fullständig kvalificeringsprocess med sex månaders tester där resultaten bekräftade lösningen som överensstämmande med alla föreskrivna tekniska specifikationer vad gäller renhet, tätning, säkerhet och pris." 

Laurent Orcibal, CleanFit Product Manager hos Parker.

 

De enda andra kopplingar och rör som klarade samma certifieringskrav för användning med syrgas var tillverkade av rostfritt stål, vilket inte bara är dyrt utan även mindre flexibelt. Parkers lösning ger enklare montering samt enklare ombyggnad och justering under bioreaktorns livstid.


Thomas Mayer

Artikel författad av Thomas Mayer, Parker Life Sciences, Parker Hannifin Tyskland

 

 

 

Ytterligare fallstudier:

How to Scale-up Pharmaceutical Filtration Systems - Case Study

AC Drives Accelerate Automatic Cable Winding Machine | Case Study

How VFD Controls Pumps to Prevent Flooding | Case Study

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Bioreaktorer spelar en växande och allt viktigare roll inom biofarmaci


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha