Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Det har blivit enklare att välja hydraulslang och hydraulkopplingar

GrävskopaValet av slangar och kopplingar till ett hydraulsystem är en mycket viktig process, som ofta förbises och undervärderas. Rätt kombination av slang och koppling är lika viktigt för systemets funktion och livslängd som för operatörens säkerhet.

Det kan vara lika knepigt för dig som är konstruktionsingenjör som jämför tekniska krav och internationella standarder som för dig som är inköpschef som tittar på användning och tillgänglighet på marknaden att välja rätt slangenheter.

Det är därför Parker utvecklat ett för industrin unikt klassificeringssystem som gör det lättare för kunderna att välja rätt kombination av slang och koppling utifrån de aktuella kraven.

Förstklassig kundservice
Vi har eliminerat svårigheterna med att välja rätt. Det nya klassificeringssystemet för slangenheter innebär att kunden själv kan välja lämpligaste lösning i varje kategori baserat på kvalitetsstandarder och kraven för den enskilda applikationen. Dessutom ger systemet en transparent differentiering av slangenhetsprodukter i olika kvalitetsnivåer. För att göra det ännu lättare har vi även kompletterat med visuell identifiering av kombinationen av slang och koppling för enheten.

Best
Best_slang

 

 

 

 

Better
Better_slang

 

 

Good
Good_slang

 


 

Klassificering
Good_better_best

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best
Vår välkända, moderna produktserie GlobalCore med slang och kopplingar i serierna 48 och 77 omfattas av denna kategori. GlobalCore är världens första enhetliga serie högkvalitativa slangar och kopplingar för konstant arbetstryck på 21,0 eller 28,0 MPa och högtrycksserie för 35,0 eller 42,0 MPa. Dessa produkter överträffar den mest krävande internationella standarden ISO 18752.

GlobalCore-slangarna har också följande egenskaper:

  • 50% mindre böjningsradie
  • 30% flexiblare (böjkraft)
  • Upp till 20% lättare
  • Dimensionerna upp till 25% mindre
  • Fyra gånger större pulstålighet och fyra gånger längre livslängd
  • Upp till 25% högre drifttemperatur

Best_broschyrLadda ner produktbroschyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär dig mer om slangprodukterna i GlobalCore-serien genom att titta på videon.

 

Better
Den här kategorin omfattar flätslangen Elite No-Skive med kopplingsserierna 46 och 48 och högtrycksspiralslangen Parkrimp med kopplingsserierna 70 och 73. Den är idealisk vid krävande underhåll, reparationer och översyn (MRO-marknaden) och tillverkningsindustrin (OEM-marknaden). Produkterna i denna serie överträffar kraven i traditionella internationella standarder, både vad gäller huvudegenskaper och sådant som arbetstryck, temperatur, flexibilitet och tryckpulstålighet. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

Better_BroschyrLadda ner produktbroschyr.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good
Den här kategorin omfattar flätad BCH-slang i kombination med kopplingsserierna 16, 46 och 48 och spiralslangen SX i kombination med kopplingsserierna 73 och 77. BCH och SX är nyligen utvecklad, kostnadseffektiv högprestandaslang. Dessa produkter uppfyller huvudkraven i traditionell internationell standard och överträffar standarderna vad gäller livslängd, utseende och miljöspecifikationer. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862. 

Good_broschyrLadda ner produktbroschyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats
Vi strävar alltid efter att ge våra kunder bästa tänkbara upplevelse. Klassificeringssystemet för slangenheter bidrar till just det genom att göra det lättare för kunden att välja bästa tänkbara kombination av slang och koppling för den aktuella applikationen. Här kan du läsa mer om våra slangprodukters överensstämmelse med internationella standarder. Kontakta oss om du vill veta mer.

 

Marco_imageConny_imageDenna artikel är skriven av Marco Brandolese, marketing manager, och Conny Stoehr, marketing services manager, Parker Hannifin Hose Products Division, Europe.

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Det har blivit enklare att välja hydraulslang och hydraulkopplingar


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha