Parker Sverige

En lastavkännande ventil förbättrar tunga maskiners produktivitet och bränsleförbrukning

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings - Ecoformance Valve - Parker HannifinOEM-tekniker letar alltid efter ny teknik för att förbättra tunga maskiners produktivitet. Detta vägs mot att nuvarande hydraulsystem som driver tunga maskiner är mycket pålitliga och att det kan vara riskfyllt och kostsamt att avvika från kända lösningar. Att utforma ett nytt hydraulsystem tar åratal eftersom befintliga system har förfinats med tiden och fungerar bra. 
 

Utmaningar med dagens hydraulsystem

Det finns dock utmaningar med hydrauliska system som fortfarande kan förbättras

  • Möjligheten att anpassa maskinen efter alla belastningar.
  • Att uppnå full prestanda under varierande belastningscykler.
  • Maskinens stabilitet och systemfunktionens förutsägbarhet.
  • Svag flexibilitet i hur ventilfunktionerna presterar.

Hur utvecklar en OEM-tekniker ett bättre system som ger ökad maskinproduktivitet och lägre bränsleförbrukning med en stadig bas från dagens teknik?
 

Nästa generations EQA-teknik förbättrar produktiviteten och bränsleekonomin

Vår EQA (elektrisk flödesförstärkare) EcoFormance-teknik utgör ett av de kommande viktiga framstegen inom lastkännande ventiler. Den här tekniken används i hydraulsystem i gruv-, skogs- och anläggningsmaskiner samt erbjuder OEM:er lägre risk. Vinsterna med detta är väldefinierade: i testade tillämpningar skedde en produktivitetsökning på 15 % och en bränslebesparing på 22 %. 

EcoFormance-tekniken erbjuder unika och användbara funktioner för att uppnå

load sensing valve improves heavy duty machine productivity and fuel savings | ecoformance load sensing valve | parker hydraulics

  • Precisionsmanövrering
  • Förbättrad produktivitet 
  • Energibesparing
  • Enkel montering

Den lastkännande ventilen K220LS med EQA-teknik är precisionstillverkad av högvärdigt material. Den är ett resultat av vår breda erfarenhet inom mobilhydraulik och ger utmärkta resultat. Den har ett brett utbud av valbara funktioner och erbjuder stor flexibilitet när det gäller systemuppbyggnad i enkla såväl som avancerade hydraulsystem.
 

Precisionsmanövrering

Maskinstyrningen förbättras betydligt med EQA-tekniken tack vare automatisk anpassning av meter-ut-trycket. Detta är i synnerhet användbart för funktioner med sväng- eller vikarm eller grävarmar med varierande rörelser.
 

Förbättrad produktivitet

Den lastkännande ventilen K220LS ger dig möjlighet att smidigt och direkt växla mellan regenerativt läge och dubbelverkande läge, samt mellan lägena gravitationssänkning och trycksänkning. Den ökade hastigheten och precisionen innebär att mer arbete kan utföras inom en viss tid.
 

Energibesparingar

Minimerade meter-ut-förluster minskar bränsleförbrukningen. Det ger även en högra verkningsgrad över ventilen, vilket friger mer kraft under arbetscykeln.
 

Enkel montering

EcoFormance-sektioner kan kombineras med andra K220LS-sektioner var som helst i ventilpaketet. Eftersom meter-in sker på det traditionella förkompenserade viset, behöver programvaran endast styra den variabla meter-ut-strypningen. Detta kan enkelt implementeras i alla ECU-styrenhet från OEM:er. De lastavkännande EcoFormance-ventilerna finns med CAN-gränssnitt som är redo att installeras för optimal enkelhet.
 

Typiska tillämpningar

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings

Vår lastavkännande ventil K220LS EcoFormance utgör en bra lösning för många funktioner med varierande lastförhållanden, mobil eller stationär.
 

  • Anläggningsmaskiner
  • Skogsmaskiner
  • Gruvutrustning
  • Schaktningsmaskiner
  • Grävlastare
  • Materialhantering
     

Mindre bränsle och bättre resultat

EQA-elementet som används i K220LS för att styra det variabla meter-ut-trycket är hydrauliskt tryckkompenserat. K220LS kan utrustas med hydrauliska eller elektrohydrauliska slidkontroller i alla kombinationer. Varje ventilsektion kan optimeras för dess särskilda funktion i enheten, med ett stort antal huvudslider, tryckutjämningsventiler, tryckkompensatorer, signaltrycksbegränsare och andra prestandahöjande funktioner.
 

Fördelar med den lastkännande ventilen K220LS EcoFormance

• Förbättrad maskinkontroll
• Ökad produktivitet
• Minskad bränsleförbrukning
• Enkel implementering
• Sömlös växling mellan regenerativt och dubbelverkande läge
• Kavitationsfri drift under alla förhållanden

Om du vill maximera din hydrauliska maskins prestanda på det mest kostnadseffektiva sättet bör du överväga vår nästa generations lastkännande EcoFormance-ventil.

Ta reda på mer om den lastkännande ventilen K220LS EcoFormance genom att hämta broschyren.

 

Morgondagens anläggningsmaskiner

Hitta lösningar för att minska dina anläggningsmaskiners energiförbrukning och miljöpåverkan i vårt nya white paper.

Hämta white paper

 

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings - Per Nilsson - Parker HannifinArtikel av Per Nilsson, Global Industry Market Manager, Parker Hannifin

 

 

 

 

Relaterat innehåll:

Electronic Control Systems for Heavy-Duty Vehicle Implements

Top Innovative Products and Systems for Heavy-Duty Vehicles

Hydraulic Pump/Motor Selection Considerations for High-Production Shredding Applications

CNG Fuel Systems for Heavy Duty Vehicles

Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel  

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to En lastavkännande ventil förbättrar tunga maskiners produktivitet och bränsleförbrukning


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha