Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Förse eftermarknaden för kommersiella fordon med framtidens filtreringsteknik

Bringing Tomorrows Filtration Technology to the Commercial Vehicle Aftermarket - Racor filters beside diesel truck - Parker RacorParker Racor är partner för originalutrustningsfiltrering (OE) till några av de största namnen inom den kommersiella fordonsbranschen. Nu använder vi vår världsledande expertis för att genomdriva en positiv förändring på den oberoende eftermarknaden.

Våra avancerade filtreringssystem har utvecklats genom branschledande teknologi, ett engagemang för innovation och resurserna från en global verksamhet, och är konstruerade för att tillhandahålla den renaste och effektivaste lösningen på marknaden – att ta itu med motorns utsläppsmål, erbjuda maximal driftstid och säkerställa efterlevnad av miljöstandarder nu och i framtiden. Tillsammans innebär det en perfekt kombination av enastående motorprestanda och effektivitet med den lägsta totala ägandekostnaden.

Alla våra filtreringsprodukter tillverkas i egen regi, på våra toppmoderna produktionsanläggningar i Europa och Nordamerika. Specifikations-, process- och kvalitetssäkring överensstämmer med de högsta internationella standarderna. Varje Parker Racor-filtreringsprodukt som levereras till den oberoende eftermarknaden är tillverkad av samma material, enligt samma designspecifikationer och med samma tekniska kvalitet som vår originalutrustning.

 

Kompletta lösningar

Parker Racor erbjuder kompletta systemlösningar för bränsle, luft, olja och CCV. Från de största till de minsta kommersiella fordonen täcker vårt sortiment många av de mest populära märkena och modellerna på vägen – inklusive många av nya generationens Euro 6-fordon. Det innebär att våra kunder kan få ett komplett paket med tekniskt avancerade produkter, fullständig systemkompatibilitet och sömlös drift.

 

Teknologiledare

Med över 100 aktiva patent, 45 år av medieutveckling och en rad egenutvecklade tekniker är vi 100 % fokuserade på att utveckla filtrering som gör det möjligt för våra kunder att möta morgondagens utmaningar. Vi har ett nära samarbete med många av de mest prestigefyllda namnen inom fordons- och utrustningstillverkning, och vi delar teknologi, teknisk expertis och resurser för att skapa banbrytande och fordonsspecifika system och utrustning.

Vi är stolta över att vara betrodda av de bästa i världen. Vår omfattande OE-portfölj omfattar ett kärnsortiment av filtreringsprodukter som börjar med spin-on-bränslefilterenheter och går vidare till komplexa bränslefiltreringsmoduler med integrerade OE-specificerade funktioner.

 

Forskning, utveckling och testning

Vår pågående investering i forskning och utveckling innebär att vi hela tiden kan erbjuda våra kunder bättre lösningar – testade och beprövade för att ge påtagliga fördelar. Centrum för vårt innovationsarbete är vårt högteknologiska utvecklingscenter, med en avancerad motortestcell som kan testa 500 KW dieselmotorer. Vårt team med experter kan simulera verkliga arbetsförhållanden – där de tar hänsyn till fordonsbelastning, prestandakrav och miljöfaktorer. Alla produkter testas fullt ut utifrån alla olika prestandakriterier för att säkerställa optimal filterlösning för varje tillämpning.

 

Läs mer

Parker Racors ersättningsfilterelement, reservdelar och kompletta system finns tillgängliga för en rad olika tillämpningar på den oberoende eftermarknaden. Med samma specifikationer, teknologi och tillverkningskvalitet som vår OEM-produkt kan du lita på att du får ökad effektivitet, förbättrad prestanda och lägre driftskostnader.

Besök vår sida för mer information om hur du ändrar din filtrering med Parker Racor.

 

Det här inlägget skrevs av Engine Mobile Filtration-teamet, Parker Racor Division, Storbritannien

 

Relaterade inlägg

How to Protect Your Engine with High Quality Filtration in the Truck and Mobile Aftermarket

Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel

Racor SNAPP Fuel Filtration Specified for New OXE High Performance Diesel Outboard Engine

Natural Gas Engines for Heavy-Duty Applications

Filtration Solutions for the Changing Marine Engine Market

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Förse eftermarknaden för kommersiella fordon med framtidens filtreringsteknik


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha