Parker Sverige

Förläng livslängden för din kylningslösning i en marin miljö

Förläng livslängden för din kylningslösning i en marin miljö - Cargo-ship - Parker SverigeFörsöker du utveckla din verksamhet genom spetskompetens och genom att ge kunderna utökad garanti? Kylningsfel i hydraulsystem innebär automatisk systemavstängning och oplanerat underhåll. Underhåll av kranar, fartyg och offshore-vindkraftverk är mycket dyrt att planera och driftsavbrott kostar pengar varje minut. Därför är det viktigt att ha en leverantör som kan tillhandahålla rätt teknik för att bidra till din framgång.

Kylare för frätande miljöer

Parker har utvecklat en kylare med en skyddande beläggning och förbättrad konstruktion som levererar högpresterande kylning i frätande miljöer. MAC-seriens kylare är inte bara mer tillförlitliga utan även mer hållbara. De förbättrar hydraulsystemets prestanda, vilket sparar tid och pengar.

För tillfället är Parkers kylare i MAC-serien det enda kylarsortimentet på marknaden som erbjuder den här avancerade skyddsnivån. Om du har ett hydraulsystem i en marin miljö och vill öka driftstiden samtidigt som underhåll, arbete och reservdelar minskas är Parkers kylare i MAC-serien den idealiska lösningen.

Produktegenskaper

MAC-seriesMAC-serien är konstruerad för både kustnära och marina tillämpningar och ger en kylkapacitet på upp till 300 kW. Korrosionsbeständigheten uppfyller C4-M och C5M-M kraven enligt ISO 12944.

Efter kundintervjuer och feedback gällande vårt aktuella marina produktsortiment insåg vi vikten av att utveckla en produkt som erbjuder pålitlig prestanda under hela livslängden. Korrosionsbeständighet handlar inte bara om målningsteknik utan är en kombination av materialval, tillverkningsprocess, designutförande och beläggningsteknik. Därför konstruerades MAC-serien i syfte att göra det möjligt för kunder att säkra prestandan i varje steg i produktanvändningen.

Produkterna levereras med säkra och stabila lyftpunkter och med en tydlig installationshandbok för att garantera säker installation utan att skada beläggningen. Den rundade formen förhindrar friktion och ger perfekt vidhäftning för beläggningen, vilket minskar risken för skador på beläggningen när kylaren installeras. Kopplingslådan till elmotorn har en invändig beläggning (sk tropicalized painting) för att undvika korrosion pga kondens samt vattenexponering vid installation.

MAC-testEnheten kan utsättas för frätande miljöer under drift. Elmotorn har även tropiksäker beläggning inuti huset i syfte att undvika korrosion. Beläggningstekniken som används för metalldelar har testats och godkänts på delar som är representativa för plåtkonstruktionen. Det här har utvecklats för att testa och simulera montering och borttagning av fästelementen (i enlighet med rekommenderade åtdragningsmoment) utan att skada beläggningen. Ytbeläggningen har testats upp till 1 440 timmar i ett neutralt saltspraytest (NSS) enligt standarden ISO 9227 med följande resultat:

• Rostbildningsgrad Ri 0 (ingen rost) enligt standarden ISO 4628-2:2016
• Blåsbildningsgrad 0 (S0) (inga blåsor) enligt standarden ISO 4628-2:2016
• Sprickbildningsgrad 0 (S0) (inga sprickor) enligt standarden ISO 4628-4:2016
• Flagningsgrad 0 (S0) (inga flagor) enligt standarden ISO 4628-5:2016 
• Spridning från det ritsade strecket (infiltration) i mm. ISO 4628-6 kriterie ≤1 mm för godkännande enligt standarden ISO 12944-6:1998. 

Underhåll och service

Underhåll är en viktig faktor för produkter som finns på avlägsna platser eller tillämpningar som är svåra och dyra att komma åt. De nya kylarna i MAC-serien har längre livslängd vilket minskar underhållsfrekvensen och har även ett minskat antal komponenter som innebär att det finns färre reservdelar. Alla fästelement är i rostfritt stål A4 för att möjliggöra enkel demontering efter långvarig exponering i en salthaltig miljö. Kontaktytorna mellan komponenterna har också optimerats för att undvika färgkrypning och mekaniska påfrestningar vid hantering av komponenterna.

REACH-överensstämmelse

Restriktionerna gällande EHS – miljö, hälsa och säkerhet – blir allt viktigare och lyfts fram både av kunder och slutanvändare samt i nya föreskrifter. Därför används beläggningsteknik som överensstämmer med REACH i MAC-sortimentet och elmotorerna är RoHS-kompatibla. Hela konstruktionen är utvecklad enligt maskinsäkerhetsstandarderna ISO 12100, ISO 4413 och ISO 13857.

MAC-broschureOm du vill veta mer om MAC-serien, ladda ner broschyren eller ta kontakt med ditt lokala säljbolag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwan-JagueneauDetta blogginlägg är skrivet av Erwan Jagueneau, engineering & marketing manager och Heather Freeman, e-Business marketing manager, Accumulator and Cooler Divison Europe.

 

 

 

 

Heather-Freeman

 

 

 

 

 

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

New Coating Extends Cylinder Life Up to Eight Times Longer

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Förläng livslängden för din kylningslösning i en marin miljö


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha