Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Håll koll på din pneumatik: enkel- eller dubbelverkande? Välja rätt cylinder

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - Bus Doors Opening - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

Den mest populära typen av pneumatiskt manöverdon består av en kolv och stång som rör sig i en sluten cylinder och är utformad för att röra sig i en rak linje för att ge linjär rörelse. Den här typen av linjärt manöverdon används inom en rad olika industrisektorer, fabriksautomation och förpackning samt transport- och life sciencetillämpningar.

När du vill specificera linjära manöverdon finns det två typer av driftsprinciper: enkelverkande och dubbelverkande. Vi kommer att titta närmare på dessa variationer, typiska tillämpningar samt för- och nackdelar.

 

Enkelverkande cylindrar

En enkelverkande cylinder är en där drivkraften eller uteffekten endast utvecklas i en riktning. 

Kolven returneras av en monterad fjäder eller av andra externa medel, t.ex. en vikt, mekanisk förflyttning, gravitation eller en extern fjäder. De har en enda port som gör det möjligt för tryckluft att komma in i cylindern för att flytta kolven till önskat läge.

Det finns två typer av enkelverkande cylinder:
 

  • ”Skjut”-typ – där tillämpningen av lufttryck ger en drivkraft och därmed ”skjuter” kolven.

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - Single Acting Cylinder Push Type - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

  • ”Drag”-typ – där tillämpningen av lufttryck ger en drivkraft och därmed ”drar” kolven.

Know Your Pneumatics: Do I need a single or double acting cylinder? - Single Acting Cylinder - Push Type - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - P1P Single Acting Cylinder - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

Enkelverkande cylindrar, t.ex. Parkers P1P-serie, används vanligtvis för tillämpningar där arbete endast utförs i en riktning, t.ex. fastspänning, positionering, märkning, slag och lätta monteringsåtgärder.
 

Fördelar:

  • Enkel design

  • Kompakt storlek

  • Minskning av ventil- och rörkostnader och

  • Luftförbrukningen halveras jämfört med motsvarande dubbelverkande cylinder.

Nackdelar:

  • Cylinderns returfjädersida ventileras till atmosfären – kan göra att främmande material tränger in, vilket kan leda till funktionsfel och minska cylinderns livslängd.

  • Fjäderdriften med förlängt cylinderliv kan bli inkonsekvent och ge osäkra ändlägen för slag.

  • Cylinderns borrhålsstorlek och slaglängd är begränsad på grund av begränsningar i fjäderstorlek och -kraft.

  • En lätt minskning av drivkraften på grund av den motsatta fjäderkraften.

 

Dubbelverkande cylindrar

En dubbelverkande pneumatisk cylinder är en där drivkraften, eller uteffekten, utvecklas både när cylindern sträcks ut och dras tillbaka. Dubbelverkande cylindrar har en port i vardera ände och flyttar kolven framåt och bakåt genom att växla den port som tar emot högtrycksluftflödet, vilket är nödvändigt när en belastning måste flyttas i båda riktningarna, t.ex. för att öppna och stänga en grind.

Lufttrycket appliceras växelvis på kolvens motsatta ändar. Applicering av lufttryck ger en drivkraft på det positiva slaget (skjut) och drivkraft på det negativa slaget (drag).

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - Double Acting Cylinder - Parker Hannifin - Pneumatic Division EuropeDubbelverkande cylindrar används vanligen i alla tillämpningar där den kraft och de slaglängder som krävs överstiger de som är tillgängliga från enkelverkande cylindrar. Små dubbelverkande cylindrar används också för tillämpningar där slagets ändläge måste vara positiv för båda slagen.

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - P1F Double Acting Cylinder - Parker Hannifin - Pneumatic Division EuropeDubbelverkande cylindrar, t.ex. Parkers P1F-serie, är de mest använda av alla linjära manöverdonskonstruktioner. De står för cirka 95 % av alla cylindrar som används i pneumatiska styrkretsar.


Fördelar:

  • I allmänhet baseras ISO-standarderna på utformningen av dubbelverkande cylindrar.

  • Ett mer omfattande sortiment av dubbelverkande cylindrar än enkelverkande cylindrar, vilket ger många fler alternativ för borrhålsstorlek och slaglängd.

  • Många variationer finns tillgängliga för den dubbelverkande bascylinderdesignen.

Nackdelar:

  • Kan inte enkelt hållas i mittläge

  • Luft är ett komprimerbart medium – om en pneumatisk cylinder ska användas som matarcylinder måste den kopplas till en hydraulisk slavcylinder för att ge ett konstant flöde, och

  • Cylindrar med lång slaglängd behöver lämplig styrning av kolvstången.

 

Läs mer

Upptäck de sex stegen för att specificera linjära manöverdon i vårt blogginlägg Know Your Pneumatics: Specifying Linear Actuators.

 

Know Your Pneumatics: Single Acting vs Double Acting Cylinders - Kevin Hill, European Product Manager Pneumatic Actuators - Parker Hannifin - Pneumatic Division EuropeArtikel av Kevin Hill, European Product Manager Pneumatic Actuators, Pneumatic Division Europa, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Relaterat innehåll

Know Your Pneumatics: Selecting a Pneumatic Cylinder | Operating Environments

Know Your Pneumatics: 3 Ways to Adopt Advances in Pneumatic Valve Technology

Know Your Pneumatics: Rodless Linear Actuators with Integrated Valves - 5 Advantages

Lär känna din pneumatik: Säkerhet och kunskap om cylindrar med kolvstångslåsning

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Håll koll på din pneumatik: enkel- eller dubbelverkande? Välja rätt cylinder


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha